Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Rozdzielnice niskiego napięcia

Konfigurator xEnergy

Konfigurator xEnergy firmy Eaton to oprogramowanie do wyceny i konfiguracji, które umożliwia producentom rozdzielnic projektowanie zespołów rozdzielnic niskiego napięcia przy użyciu obudów z rodziny xEnergy firmy Eaton oraz rodzin wyłączników IZM i NZM.

Pobierz Konfigurator xEnergy

Aby ułatwić naszym klientom planowanie i projektowanie systemu xEnergy, polecamy im darmowe narzędzie do konfiguracji i projektowania rozdzielnic Konfigurator xEnergy.

Zobacz szkolenie na temat konfiguratora xEnergy z naszym ekspertem

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat konfiguracji parametrów i obudów w xEnergy Configurator? Już teraz możesz skorzystać z nagrania szkolenia z naszym ekspertem Janem Krętem.

Idealne narzędzie do projektowania i konfiguracji rozdzielnic systemów niskiego napięcia

Konfigurator xEnergy pozwala w zaledwie kilka minut zaprojektować i wycenić rozdzielnicę Eaton dla danego projektu. Konfigurator został skonstruowany z myślą o zarządzaniu projektami.  

Umożliwia wygenerowanie zarówno zestawienia materiałów (dla konstrukcji stalowych, zestawów montażowych i wyłączników), jak i indywidualnie dostosowywanego widoku elewacji od przodu do przedstawiania ofert. W zależności od wybranych parametrów systemu konfigurator automatycznie dobiera poprawną konstrukcję rozdzielnicy.

Szczegółowe informacje techniczne o rozdzielnicach można znaleźć w katalogach, instrukcjach obsługi, instrukcjach montażu i instrukcjach oszynowania dostępnych do pobrania z poziomu konfiguratora.

Oprócz bazy danych materiałów firmy Eaton można dodawać własne materiały i zarządzać nimi, tworząc bazę danych materiałów użytkownika.

Zapewniamy wszystkie informacje i elastyczność potrzebną do pracy nad projektem!

bus ele apps engineering tile

Bezproblemowa integracja z naszym kalkulatorem temperatury

System umożliwia obliczanie rozpraszania ciepła i mocy w skonfigurowanej rozdzielnicy oraz łatwe generowanie weryfikacji projektu pod kątem wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC EN-61439.
Specyfikacje

Główne cechy

Optymalizacja pod kątem projektów

  • Struktura zarządzania projektami za pomocą funkcjonalnego, przyjaznego dla użytkownika interfejsu
  • Możliwość generowania widoku z przodu elewacji rozdzielnicy ułatwia przedstawianie ofert
  • Widok z przodu można łatwo dostosować metodą „przeciągnij i upuść”
  • Szczegółowa sekcja zamówień i danych technicznych
  • Zawiera instrukcje obsługi, instrukcje montażu i instrukcje oszynowania

 

Inteligentna konfiguracja

  • Parametry elementów montażowych, obudów i wyłączników są ze sobą powiązane — zmiana jednego powoduje automatyczną aktualizację pozostałych 
  • Wprowadź wymagane parametry systemu, aby zobaczyć zestawienie typów i numerów katalogowych niezbędnych elementów do złożenia rozdzielnicy
  • Generuje zestawienie materiałów dla konstrukcji stalowych, zestawów montażowych i wyłączników
  • Oblicza ilość miedzianych szyn zbiorczych w projekcie
  • Bezproblemowa integracja z naszym kalkulatorem temperatury

Jedno oprogramowanie rodziny obudów xEnergy oraz wyłączników firmy Eaton:

  • Modan
  • xEnergy Main (górna i tylna szyna zbiorcza)
  • xEnergy Safety
  • xEnergy Light
  • xEnergy Basic
  • Wyłączniki powietrzne ACB (IZM)
  • Wyłączniki kompaktowe MCCB (NZM, PDE)
  • Wyłączniki nadprądowe MCB
  • Wyłącznik różnicowoprądowy RCCB
  • Wyłącznik różnicowoprądowy z zabezpieczeniem nadprądowym RCBO
  • Akcesoria
Linki do pobrania

Konfigurator xEnergy - Oprogramowanie

W celu zainstalowania konfiguratora pobierz plik instalacyjny „xEnergy – konfigurator” oraz bazę danych xEnergy. Plik z bazą danych należy zaimportować do programu po zakończeniu procesu instalacji. Korzystanie w pełni z możliwości konfiguratora xEnergy możliwe jest po wystąpieniu o bezpłatną licencję z poziomu oprogramowania.
X
Download Close