Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

xEnergy Elite

Rozdzielnice sterowania silnikami i rozdziału energii xEnergy Elite firmy Eaton łączą w sobie inteligentne systemy komunikacyjne i najlepsze w branży systemy zapobiegania zwarciom łukowym, zapewniając najbezpieczniejszy, najskuteczniejszy zakres rozwiązań w zakresie sterowania napędami, przemysłowych systemów komunikacji i aparatury do dystrybucji energii. System rozdzielnic xEnergy Elite jest bezpieczny, trwały i skalowalny, zaprojektowany i przetestowany zgodnie z normami IEC 61439-1/-2 oraz zdolny do integracji ze wszystkimi najważniejszymi protokołami przemysłowymi.

Prąd ciągły
do 6300 A
Napięcie systemu
do 690 V
Wytrzymałość zwarciowa
do 120 kA

Trwałość i żywotność

  • Wytrzymała konstrukcja z profili zamkniętych
  • Zmiana położenia pozycji styków bez konieczności wysuwania kasety
  • Unikalny system styków Elite do obsługi ponad 1000 operacji

Zapewnianie ciągłości pracy rozdzielnicy

  • Przetestowane i sprawdzone zgodnie z normą IEC 61439-2
  • Modyfikacje bez konieczności wyłączania systemu
  • Przekaźniki do zarządzania napędami Eaton C445 zapewniające wszystkie istotne dane umożliwiające zabezpieczenie procesów
  • Standardowa ochrona przed zwarciami łukowymi aż po niezrównane technologie zmniejszania negatywnych skutków zwarcia łukowego

Partnerzy Premium – xEnergy Elite

Nasz system rozdzielnic kasetowych, dostępny jest wyłącznie poprzez sieć Partnerów Premium – starannie wyselekcjonowanych firm, które spełniają najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa i kompetencji technicznych.

W Polsce tylko pięć firm posiada licencję na prefabrykację rozdzielnic xEnergy Elite.W Polsce tylko pięć firm posiada licencję na prefabrykację rozdzielnic xEnergy Elite:

  • SPIE Elektromontaż Poznań S.A
  • TAKOM Sp. z o.o.
  • Blumenbecker Polska Sp. z o.o.
  • Introl Energomontaż Sp. z o.o.

To efekt wieloletniej współpracy, zaufania oraz spełniania rygorystycznych standardów jakości. Każdy Partner Premium przeszedł kompleksowy proces certyfikacji oraz podlega regularnym audytom jakości oraz procesów prefabrykacji. Partnerzy Premium to firmy o ugruntowanej pozycji rynkowej, z doświadczeniem w realizacji projektów dla przemysłu ciężkiego, energetyki, infrastruktury krytycznej i obiektów komercyjnych. Dysponują nowoczesnym parkiem maszynowym, zapleczem technicznym oraz dostępem do profesjonalnych narzędzi projektowych, takich jak EPLAN, AutoCAD czy Revit.

Nieprzerwane działanie dzięki systemowi styków Elite

Unikalny system styków Elite jest przeznaczony do obsługi ponad 1000 operacji w kasecie. Wszystkie połączenia sterujące i komunikacyjne (aż do komunikacji Ethernet kategorii 6A) są realizowane bez okablowania pośredniego pomiędzy kasetą wysuwną a listwami zaciskowymi w przedziale kablowym. Złącza siłowe są zabudowane zarówno od strony zasilania jak i odbioru. Siły magnetyczne zapewniają optymalne połączenia elektryczne nawet w razie zwarcia i w trudnych warunkach rozruchu.

xEnergy Elite - najnowsza generacja rozdzielnicy kasetowej Modan

System rozdzielnic kasetowych xEnergy Elite jest rozwiązaniem, które powstało na bazie wieloletniego doświadczenia Eaton z rozdzielnicami Modan. W rozdzielnicach Elite typu MCC, zastosowano m.in. opcjonalny system kodowania w celu wyeliminowania umieszczenia kasety w niewłaściwym przedziale. Zamocowane w odpowiednich miejscach szuflady można wsunąć tylko na swoje miejsce, co pozwala jedynie na prawidłowe umieszczenie kaset wysuwnych o jednakowej wysokości i odpowiedniego rodzaju, chroniąc ludzi i proces. Nasza rozdzielnica typu kasetowego zapewnia ciągłą kontrolę stanu rozdzielnicy, co optymalizuje bezpieczeństwo, niezawodność i wydajność.

Opatentowana technologia ograniczania ryzyka wystąpienia zwarcia łukowego zapewnia bezpieczeństwo personelu i sprzętu

W pełni izoowane szyny rozdzielcze do zasilania kaset wysuwnych odbiorów silnikowych oraz liniowych są klasyfikowane jako strefa chroniona przed wystąpieniem zwarcia łukowego i oferuje stopień ochrony IP4X. Kasety można bezpiecznie obsługiwać za zamkniętymi drzwiami — od rozłączenia, przez testowanie, aż do załączenia. W pełni wysuwane moduły kaset oferują bezpieczny i wygodny dostęp do urządzenia podczas serwisowania. 

Opcjonalny system redukcji zwarć łukowych ARMS dodatkowo zwiększa bezpieczeństwo personelu. Podział wewnętrzny do Formy 4b i ciągłe monitorowanie temperatury za pomocą systemu DIAGNOSE znacznie zmniejszają ryzyko awarii rozdzielnicy. W przypadku wystąpienia zwarcia łukowego system ochrony przed zwarciami łukowymi ARCON zapewnia bezpieczeństwo personelu i sprzętu. Pasywne zabezpieczenie przed łukiem elektrycznym zgodne z najnowszą normą IEC/TR61641 (wydanie 3), testy wibracyjne zgodnie z wytycznymi GL oraz testy bezpieczeństwa na wypadek trzęsienia ziemi uzupełniają naszą koncepcję bezpieczeństwa.

dwaj pracownicy dyspozytornia elektrownia gazowa getty 650168975
człowiek-nadzór-obsługa-ropa-gaz-śnieg

Wiarygodne dane dotyczące wydajności w czasie rzeczywistym zapewniają maksymalną wydajność

 

Rozruszniki silnikowe i odbiory liniowe można wyposażyć w przekaźnik do zarządzania napędami Power Xpert C445. Ten przekaźnik zapewnia najlepsze na rynku funkcje diagnostyczne i analizy zużycia energii. Można go zintegrować z różnymi systemami i konstrukcjami.

Dzięki wbudowanym opcjom komunikacji za pomocą standardowych protokołów przemysłowych, takich jak EtherNet/IP, Modbus TCP, Modbus RTU, PROFIBUS i USB, przekaźnik Power Xpert C445 można zintegrować z różnymi systemami i elementami zasilającymi. 

Zostań partnerem biznesowym rodziny rozdzielnic xEnergy

Dołącz do naszego programu partnerskiego i uzyskaj dostęp do wszystkich funkcji, w tym do wysuwnych modułów XW, systemu DIAGNOSE do ciągłego monitorowania temperatury, systemu ochrony przed zwarciami łukowymi ARCON zgodnego z normą IEC/TR 61641 oraz Konfiguratora xEnergy do konfigurowania i projektowania rozdzielnic xEnergy Elite. Ponadto oferujemy naszym autoryzowanym i licencjonowanym partnerom biznesowym - konstruktorom sprzętu, testy z badań typu, dokumentację weryfikacji projektu, narzędzia programowe i szkolenia.
Specyfikacje

Informacje techniczne

Rysunek wymiarowy szaf Eaton xEnergy Elite
Rysunek wymiarowy posadowienia szaf Eaton xEnergy Elite
spacer

Parametry ogólne

Znamionowe napięcie robocze 400 V, 415 V, 525 V, 690 V
Częstotliwość znamionowa 50 Hz / 60 Hz
spacer

PARAMETRY SZYN GŁÓWNYCH

Prąd znamionowy do 6300 A
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany do 120 kA – 1 s
Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany 264 kA
Znamionowe napięcie izolacji
1000 VAC – 1200 VDC
spacer

Parametry pionowych szyn rozdzielczych

Szafy z kasetami wysuwnymi 1600 A
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany 80 kA / 1 s
Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany 176 kA
Szafy z modułami wtykowymi 1800 A
Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany 65 kA / 1 s
Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywany 143 kA
Znamionowe napięcie izolacji
1000 V
spacer

Dane obudowy

Stopień ochrony IP30 / IP31 / IP40 / IP41 / IP42 / IP54
Forma zabudowy Do formy 4b (typ 7)
Ochrona przed wstrząsami IK10
Wprowadzenie przewodów Góra i/lub dół
Dostęp Przód
Standardowy kolor RAL 7035
spacer

Normy i przepisy

Produkty xEnergy Elite są zgodne z najnowszymi rozporządzeniami IEC:

  • IEC 61439-1
  • IEC 61439-2 
  • IEC TR 61641, kryteria od 1 do 7
  • IEC 60068-3-3
  • Poziom odporności sejsmicznej AG2 – AG5
spacer

Zakłady produkujące rozdzielnice xEnergy Elite spełniają następujące normy:

  • ISO 9001 Systemy zarządzania jakością
  • ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego
  • ISO 50001 Systemy zarządzania energią
spacer

Konfigurator xEnergy

Aby ułatwić naszym klientom projektowanie systemu xEnergy, oferujemy im sprawdzony Konfigurator xEnergy jako darmowe narzędzie do konfiguracji i projektowania rozdzielnic.
Linki do pobrania
X
Download Close