Bezpieczny rozdział mocy spełniający najbardziej rygorystyczne wymagania.
Wymagania dotyczące dystrybucji energii elektrycznej stale rosną. Produkty firmy Eaton są nie tylko odpowiedzią na te wymagania, ale również oferują klientom najwyższą niezawodność i elastyczność.
Twoje wyszukiwanie "" nie odpowiada żadnym dokumentom ani produktom.
| Zespoły rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia zgodnie z IEC/EN 61439-2 |
| Puste obudowy do rozdzielnic i sterownic niskiego napięcia zgodnie z IEC/EN 62208 |
| Stopień ochrony: IP65 |
| Test odporności na uderzenia: IK10 (IK9 dla ścian bocznych i wkładów kołnierzowych) |
| Odporność chemiczna: kwasy < 10 %, olej mineralny, alkohol, benzyna, smary, roztwory soli |
| Test rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 62208. Podstawa: 960 °C; pokrywa: 850 °C; wspornik szyn zbiorczych: 960 °C; zapory: 650 °C |
| Palność wg UL94. Podstawa: V-1; obudowa: V-2 |
| Odporność na korozję: cykliczne działanie ciepła wilgotnego zgodnie z IEC 60068-2-30; test w mgle solnej zgodnie z IEC 60068-2-11 |
| Odporność na promieniowanie UV: odporny jak określono w ISO 4892-2; 500 h |
| Ochrona przed porażeniem prądem: klasa ochrony 2, całkowita izolacja |
| Właściwości dielektryczne: Wytrzymałość elektryczna Ui = 1000 V AC / 1500 V DC |
| Wytrzymałość zwarciowa z wyłącznikiem kompaktowym: znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Icc = max. 50 kA |
| Znamionowy krótkotrwały prąd wytrzymały głównego systemu szyn zbiorczych: Icw = max. 50 kA / 1 sek. |
| Podstawa: poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym; osłony: poliwęglan niewzmocniony |
| Kolor podstawy: RAL 7035; kolor pokrycia: przezroczysty szary dymny lub nieprzezroczysty |
| Dodatkowe szczegóły techniczne znajdują się w katalogu PDF |