Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Eaton Ulusoy HMH

Rozdzielnice średniego napięcia Eaton Ulusoy z serii HMH są przeznaczone do stosowania w systemach dystrybucji wtórnej do 36 kV, w niewielkich prefabrykowanych podstacjach transformatorowych, w zakładach przemysłowych i wewnątrz budynków. Wszystkie jednostki funkcjonalne mogą być bez problemu montowane obok siebie. Rozdzielnice w metalowej obudowie są produkowane w fabryce, gdzie przeprowadza się wszelkie rodzaje badań wyrobu i typu, i mogą być przekazywane do eksploatacji w bardzo krótkim czasie — praktycznie i bezpiecznie. Dzięki niewielkim wymiarom modułowe rozdzielnice z serii HMH można z łatwością i bezpiecznie stosować w prefabrykowanych podstacjach transformatorowych.

Napięcie znamionowe
do 36 kV
Prąd znamionowy
do 1250 A
Klasyfikacja pod kątem odporności na wewnętrzny łuk elektryczny
AFL

Główne cechy

Wysoka elastyczność
  • Łatwość i bezpieczeństwo użytkowania dzięki podstawowemu systemowi blokującemu
  • W pełni modułowa konstrukcja zaprojektowana z uwzględnieniem funkcjonalności, wyglądu i bezpieczeństwa
  • Możliwość łatwego stosowania w podstacjach ze względu na zredukowany, kompaktowy rozmiar

 

Technologia przyjazna dla użytkownika

  • Schematy synoptyczne i zabezpieczenia elektryczne / tablice sterujące przygotowywane według projektów wtórnych zgodnie z wymaganiami klienta i projektu

 

Niezawodna i bezpieczna eksploatacja

  • Produkcja w zgodzie z wszystkimi obowiązującymi normami IEC
  • Gwarancja procesu bezpiecznego rozłączania i wyłączania w środowisku gazowym SF6
Eaton Ulusoy HMH Close-up

Modułowa rozdzielnica w metalowej obudowie — bezpieczna i łatwa w użyciu

Rozdzielnica z serii HMH została zaprojektowana jako konstrukcja modułowa. Obudowy rozdzielnic są wykonane z blachy ocynkowanej ogniowo o grubości 2 mm i gęstości warstwy galwanizacyjnej 275 g/m²,  co jest wartością wyższą, niż wymagają tego normy branżowe. Nawet w warunkach największej wilgotności nie wystąpią żadne odkształcenia. 

Podstawowy system blokujący modułowej rozdzielnicy z serii HMH jest łatwy w obsłudze. Drzwi, rozłącznik izolacyjny i uziemnik są ze sobą połączone, co gwarantuje bezpieczeństwo personelu obsługi.

 

Jak nabywać produkty od firmy Eaton