Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Rozdzielnice średniego napięcia

Xiria 630

Xiria 630 to rodzina rozdzielnic średniego napięcia firmy Eaton, które nie zawierają gazu SF6 i są przeznaczone do stacji pierścieniowych i aplikacji rozdziału wtórnego.

Zadaniem rozdzielnicy jest kontrola i ochrona urządzeń elektrycznych wykorzystywanych przez zakłady energetyczne, właścicieli budynków komercyjnych oraz operatorów rozproszonych źródeł energii, takich jak farmy słoneczne i turbiny wiatrowe. Rozwiązania zastosowane w rozdzielnicach Xiria 630 są szczególnie cenione ze względu na minimalne wymagania w zakresie kontroli i przeglądów, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji.

Napięcie znamionowe
do 24 kV
Prąd znamionowy
630 A
Klasyfikacja pod kątem odporności na wewnętrzny łuk elektryczny
AFLR 21 kA — 1 sek.

Główne cechy

Bezpieczeństwo użytkownika

  • Możliwość stwierdzenia przerwy izolacyjnej za pomocą wzierników inspekcyjnych dostępnych z przodu rozdzielnicy
  • System blokad mechanicznych i elektrycznych zapobiegający błędnym operacjom łączeniowym

 

Wysoka elastyczność

  • Pełna gama typów pól z możliwością rozbudowy
  • Różnorodne konfiguracje

 

Niski całkowity koszt posiadania

  • Bezobsługowe wyłączniki i rozłączniki próżniowe
  • Umieszczenie obwodów pierwotnych, aparatury łączeniowej i mechanizmów roboczych w szczelnie zamkniętej obudowie
  • Znacznie obniżony koszt utylizacji po zakończeniu eksploatacji

 

Przyjazne dla środowiska

  • Zredukowana liczba komponentów
  • Aparatura łączeniowa i izolacja bez gazu SF6

Rodzina produktów Xiria  630

Xiria 630 w wykonaniu kompaktowym

Eaton Xiria 630 image en-us
Xiria 630 w wykonaniu kompaktowym zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy przy wykorzystaniu przyjaznej dla środowiska naturalnego małogabarytowej konstrukcji. Szeroka gama dostępnych opcji i typów pól sprawia, że Xiria 630 w wykonaniu kompaktowym jest najlepszym wyborem dla rozdzielnic pierścieniowych do 24 kV.

Xiria 630 w wykonaniu rozbudowywalnym

Eaton Xiria 061 2x xiria e-2p-top-unit-hr
Xiria 630 w wykonaniu rozbudowywalnym i modułowym, znana także jako Xiria E, daje możliwość rozbudowy rozdzielnicy w przyszłości o dodatkowe pola. Wraz z obszerną listą rodzajów pól i opcji, Xiria 630 w wykonaniu rozbudowywalnym jest przeznaczona głównie dla aplikacji rozdziału wtórnego do 24 kV.

Pola pomiarowe Xiria 630

Eaton Xiria 630-4-panels-en-us
Dostępne w systemie rozdzielnic Xiria 630 pola pomiarowe zapewniają elastyczność zastosowań. Można je bez problemu łączyć z rozdzielnicami Xiria 630 w wykonaniu kompaktowym i rozbudowywalnym, a przemyślna konstrukcja pozwala na zastosowanie standardowych przekładników prądowych i napięciowych w wykonaniu wsporczym. Jest to szczególnie korzystne w przypadku ograniczonych powierzchni.

Jak manewrować rozdzielnicą średniego napięcia Xiria?

 

Zobacz 3 filmy poświęcone operacjom na rozdzielnicy Xiria. 

  1. Manewrowanie rozdzielnicą SN Xiria firmy Eaton. Operacje łączeniowe ręczne - pole rozłącznikowe – przejście z pozycji pracy do pozycji uziemienia kabli SN.
  2. Zabezpieczenie WIC1: Wprowadzanie nastaw, dobór i przeliczanie nastaw do WIC1.
  3. Komunikacja przekaźnika zabezpieczeniowego WIC-1 z komputerem. Oprogramowanie WI-SOFT2: odczytywanie nastaw, parametry ostatniego zdarzenia w WIC1.

    Rozdzielnica SN Xiria produkcji Elektromontażu Lublin

    Zobacz jak wygląda produkcja i montaż rozdzielnicy średniego napięcia Xiria w Elektromontażu Lublin. Jedyne ekologiczne rozdzielnice SN bez gazu SF6 od lat stosowane w Polsce, są również produkowane w Polsce, na licencji Eaton.

    Rozdzielnice bez gazu SF₆

    Zastosowanie technologii próżniowej zamiast gazu SF₆ nie tylko czyni rozdzielnicę Xiria 630 najlepszym rozwiązaniem dla środowiska naturalnego, ale również zmniejsza potrzebę jej przeglądów, znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy i liczbę bezpiecznych operacji łączeniowych, eliminując kosztowne procedury utylizacji po zakończeniu eksploatacji. Firma Eaton promuje rozdzielnice niezawierające gazu SF₆ w celu ochrony środowiska.

    Kompaktowa rozdzielnica o wysokiej elastyczności

    Xiria 630 zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy i przeznaczona jest dla napięć do 24 kV. Rodzina rozdzielnic Xiria 630 została opracowana w oparciu o sprawdzone komory próżniowe firmy Eaton, które nie wymagają przeglądów i posiadają wytrzymałość łączeniową nawet do 30 000 operacji łączeniowych. Wszystkie elementy znajdujące się pod napięciem są wyposażone w izolację jednobiegunową. Zastosowane materiały są specjalnie dobrane w celu zapewnienia optymalnej izolacji w połączeniu z doskonałą charakterystyką termiczną. Ponadto izolację opracowano z myślą o zapewnieniu skutecznej kontroli pól elektrycznych wokół zastosowanych komponentów, dzięki czemu zminimalizowano ryzyko powstawania wewnętrznego łuku elektrycznego. W rozdzielnicach Xiria 630 zarówno obwody pierwotne, jak i mechanizm roboczy umieszczone są w szczelnie zamkniętej obudowie, co zapewnia ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych.

    Zobacz szkolenie z naszym ekspertem

    Chcesz dowiedzieć się jak przygotować Twoją sieć SN na transformację energetyczną? Już teraz możesz skorzystać z nagrania szkolenia z naszym ekspertem Mariuszem Hudygą.

    Idealna rozdzielnica średniego napięcia do stacji transformatorowych i złącz kablowych

    Dzięki swoim małym gabarytom, Xiria to idealna rozdzielnica dla stacji trafo i złącz kablowych średniego napięcia. Małe wymiary pozwalają na oszczędność miejsca w stacjach trafo oraz zastosowanie małogabarytowych złącz kablowych SN. Konfigurując rozdzielnicę można dostosować ją do swoich potrzeb - dostępna jest pełna gama typów pól oraz opcji zdalnych, które mogą być dobudowane w późniejszym okresie eksploatacji rozdzielnicy.

    Zobacz nasze filmy i poznaj odpowiedzi na pytania: 

    • Jak szkodzi gaz SF₆, obecny w większości rozdzielnic SN? 
    • Jakie zakazy obowiązują przy stosowaniu cieplarnianego gazu SF₆? Gdzie, oprócz branży energetycznej, został wycofany z użytku?
    • Czy to prawda, że gaz cieplarniany SF₆ jest powszechnie stosowany w aplikacjach OZE, które w założeniu mają być ekologiczne?

      Specyfikacje

      Informacje techniczne

      Xiria 630 w wersji kompaktowej

      Xiria block type dimensions
      Xiria block type dimensions side view

      Xiria 630 w wersji rozbudowywalnej

      Xiria Expandable type dimensional drawing
      spacer

      Dane techniczne

      Napięcie znamionowe kV 3,6  7,2 12  17,5 24
      Napięcie probiercze udarowe kV 40 60 75/95 95 125
      Napięcie probiercze o częstotliwości sieciowej kV-1 m 10 20 28 / 38 / 42 38 50
      Częstotliwość znamionowa Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
      Klasa utraty ciągłości pracy   LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B
      Klasa przedziałów   PM PM PM PM PM
      Klasyfikacja pod kątem odporności na wewnętrzny łuk elektryczny (IAC)   AFLR AFLR AFLR AFLR AFLR
      Odporność na wewnętrzny łuk elektryczny – montaż standardowy kA-s 21-1 21-1 21-1 21-1 21-1
      Odporność na wewnętrzny łuk elektryczny — montaż z kominem absorpcyjnym kA-s 16-1 16-1 16-1 16-1 16-1
      Odporność na wewnętrzny łuk elektryczny przedziału kablowego kA-s 16-1 16-1 16-1 16-1 16-1
      Odporność na wewnętrzny łuk elektryczny przedziału kablowego (opcja) kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
      Stopień ochrony w warunkach pracy   IP3X IP3X IP3X IP3X IP3X
      Stopień ochrony po zdjęciu pokrywy przedniej/górnej   IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X
      Zakres temperatury otoczenia °C -25 + 40 -25 + 40 -25 + 40 -25 + 40 -25 + 40
      spacer

      System szyn zbiorczych

      Napięcie znamionowe kV 3,6  7,2 12  17,5 24
      Maksymalny prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
      Maksymalny prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany (opcja) kA-s 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3
      Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany kA 50 50 50 50 50
      spacer

      Rozłączniki

      Napięcie znamionowe kV 3,6  7,2 12  17,5 24
      Prąd znamionowy czynny wyłączalny A 630 630 630 630 630
      Prąd znamionowy zwarciowy załączalny kA 50 50 50 50 50
      Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
      Maksymalny prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany kA-s 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3
      Znamionowy prąd wyłączalny ładowania linii kablowej A 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
      Maksymalna klasa wytrzymałości mechanicznej   M2 10 000 x M2 10 000 x M2 10 000 x M2 10 000 x M2 10 000 x

      Maksymalna klasa wytrzymałości mechanicznej

      jako uziemnik

        M0 M0 M0 M0 M0

      Maksymalna klasa wytrzymałości mechanicznej

      jako odłącznik

        M0 M0 M0 M0 M0
      Klasa wytrzymałości elektrycznej   E3 E3 E3 E3 E3
      Klasa wytrzymałości elektrycznej jako uziemnik   E2 E2 E2 E2 E2
      spacer

      Wyłączniki

      Napięcie znamionowe kV 3,6  7,2 12  17,5 24
      Prąd znamionowy A 630 630 630 630 630
      Prąd znamionowy wyłączalny kA 20 20 20 20 20
      Prąd znamionowy zwarciowy załączalny kA 50 50 50 50 50
      Znamionowa klasa łączeniowa prądów pojemnościowych   C2 C2 C2 C2 C2
      Znamionowy prąd wyłączalny ładowania linii kablowej A 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
      Stała czasowa składowej nieokresowej ms 45 45 45 45 45
      Zawartość składowej nieokresowej % <20 <20 <20 <20 <20
      Maksymalna klasa wytrzymałości mechanicznej   M1 M1 M1 M1 M1
      Klasa wytrzymałości mechanicznej jako uziemnik   M1 M1 M1 M1 M1
      Klasa wytrzymałości mechanicznej odłącznika   M0 M0 M0 M0 M0
      Klasa wytrzymałości elektrycznej   E2 E2 E2 E2 E2
      Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
      Maksymalny prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymywany kA-s 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3
      Minimalny czas wyłączenia ms 80 80 80 80 80
      Szereg przestawieniowy O - 3 min - CO - 3 min - CO
      spacer

      Rozłącznik bezpiecznikowy

      Napięcie znamionowe kV 3,6  7,2 12  17,5 24

      Zabezpieczenia zgodne

      z IEC 60282-1

      kV 10/12 10/12 12 20/24 24
      spacer

      Normy i przepisy

      Rozdzielnica średniego napięcia Xiria 630 jest zgodna z aktualnymi normami IEC:

      • IEC 62271-1 Postanowienia wspólne dotyczące norm dla wysokonapięciowej aparatury rozdzielczej i sterowniczej
      • IEC 62271-100 Wyłączniki
      • IEC 62271-102 Odłączniko-uziemniki i uziemniki
      • IEC 62271-103 Rozłączniki
      • IEC 62271-200 Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcia znamionowe powyżej 1 kV do 52 kV włącznie
      • IEC 62271-304 Rozdzielnice w obudowie metalowej do trudnych warunków klimatycznych
      • IEC 61869-1 Przekładniki — Część 1: Wymagania ogólne
      • IEC 61869-2 Przekładniki — Część 2: Przekładniki prądowe
      • IEC 61869-3 Przekładniki — Część 3: Przekładniki napięciowe indukcyjne
      • EN 50181 Przepusty wtykowe na napięcie od 1 kV do 36 kV
      spacer

      Rozdzielnica średniego napięcia Xiria 630 uzyskała następujące certyfikaty zgodności:

      • ENA-TS
      • GOST
      spacer

      Zakłady produkujące rozdzielnice elektryczne Xiria 630 spełniają następujące normy:

      • ISO 9001 Systemy zarządzania jakością
      • ISO 14001 Systemy zarządzania środowiskowego
      • ISO 50001 Systemy zarządzania energią
      spacer
      Linki do pobrania
      X
      Download Close