Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Xiria

Xiria to rodzina rozdzielnic średniego napięcia firmy Eaton, które nie zawierają gazu SF6 i są przeznaczone do stacji pierścieniowych i aplikacji rozdziału wtórnego.

Zadaniem rozdzielnicy jest kontrola i ochrona urządzeń elektrycznych wykorzystywanych przez zakłady energetyczne, właścicieli budynków komercyjnych oraz operatorów rozproszonych źródeł energii, takich jak farmy słoneczne i turbiny wiatrowe. Rozwiązania zastosowane w rozdzielnicach Xiria są szczególnie cenione ze względu na minimalne wymagania w zakresie kontroli i przeglądów, co przekłada się na niskie koszty eksploatacji.

Napięcie znamionowe
do 24 kV
Prąd znamionowy
630 A
Klasyfikacja pod kątem odporności na wewnętrzny łuk elektryczny
AFLR 20 kA — 1 s

Główne cechy

Bezpieczeństwo użytkownika

  • Możliwość stwierdzenia przerwy izolacyjnej za pomocą wzierników inspekcyjnych dostępnych z przodu rozdzielnicy
  • System blokad mechanicznych i elektrycznych zapobiegający błędnym operacjom łączeniowym

 

Wysoka elastyczność

  • Pełna gama typów pól z możliwością rozbudowy
  • Różnorodne konfiguracje

 

Niski całkowity koszt posiadania

  • Bezobsługowe wyłączniki i rozłączniki próżniowe
  • Umieszczenie obwodów pierwotnych, aparatury łączeniowej i mechanizmów roboczych w szczelnie zamkniętej obudowie
  • Znacznie obniżony koszt utylizacji po zakończeniu eksploatacji

 

Przyjazne dla środowiska

  • Zredukowana liczba komponentów
  • Aparatura łączeniowa i izolacja bez gazu SF6

Rodzina produktów Xiria

Xiria w wykonaniu kompaktowym

Eaton Xiria 021

Xiria w wykonaniu kompaktowym zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy przy wykorzystaniu przyjaznej dla środowiska naturalnego małogabarytowej konstrukcji. Szeroka gama dostępnych opcji i typów pól sprawia, że Xiria w wykonaniu kompaktowym jest najlepszym wyborem dla rozdzielnic pierścieniowych do 24 kV.

 

Xiria w wykonaniu rozbudowywalnym

Eaton Xiria 061 Xiria E 2 Panels Top Unit
Xiria w wykonaniu rozbudowywalnym i modułowym, znana także jako Xiria E, daje możliwość rozbudowy rozdzielnicy w przyszłości o dodatkowe pola. Wraz z obszerną listą rodzajów pól i opcji, Xiria w wykonaniu rozbudowywalnym jest przeznaczona głównie dla aplikacji rozdziału wtórnego do 24 kV.

Pola pomiarowe

Eaton Xiria 020 4 panels
Dostępne w systemie rodzielnic Xiria pola pomiarowe zapewniają elastyczność zastosowań. Można je bez problemu łączyć z rozdzielnicami w wykonaniu kompaktowym i rozbudowywalnym, a przemyślna konstrukcja pozwala na zastosowanie standardowych przekładników prądowych i napięciowych w wykonaniu wsporczym. Jest to szczególnie korzystne w przypadku ograniczonych powierzchni.

Jak manewrować rozdzielnicą Xiria?

 

Zobacz 3 filmy poświęcone operacjom na rozdzielnicy Xiria. 

  1. Manewrowanie rozdzielnicą Xiria firmy Eaton. Operacje łączeniowe ręczne - pole rozłącznikowe – przejście z pozycji pracy do pozycji uziemienia kabli SN.
  2. Zabezpieczenie WIC1: Wprowadzanie nastaw, dobór i przeliczanie nastaw do WIC1.
  3. Komunikacja przekaźnika zabezpieczeniowego WIC-1 z komputerem. Oprogramowanie WI-SOFT2: odczytywanie nastaw, parametry ostatniego zdarzenia w WIC1.

    Kompaktowa rozdzielnica o wysokiej elastyczności

    Xiria zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa pracy i przeznaczona jest dla napięć do 24 kV. Rodzina rozdzielnic Xiria została opracowana w oparciu o sprawdzone komory próżniowe firmy Eaton, które nie wymagają przeglądów i posiadają wytrzymałość łączeniową nawet do 30 000 operacji łączeniowych. Wszystkie elementy znajdujące się pod napięciem są wyposażone w izolację jednobiegunową. Zastosowane materiały są specjalnie dobrane w celu zapewnienia optymalnej izolacji w połączeniu z doskonałą charakterystyką termiczną. Ponadto izolację opracowano z myślą o zapewnieniu skutecznej kontroli pól elektrycznych wokół zastosowanych komponentów, dzięki czemu zminimalizowano ryzyko powstawania wewnętrznego łuku elektrycznego. W rozdzielnicach Xiria zarówno obwody pierwotne, jak i mechanizm roboczy umieszczone są w szczelnie zamkniętej obudowie, co zapewnia ochronę przed wpływem czynników zewnętrznych.

    Rozdzielnice wolne od SF6

    Zastosowanie technologii próżniowej zamiast gazu SF6 nie tylko czyni rozdzielnicę Xiria najlepszym rozwiązaniem dla środowiska naturalnego, ale również zmniejsza potrzebę jej przeglądów, znacznie zwiększa bezpieczeństwo pracy i liczbę bezpiecznych operacji łączeniowych, eliminując kosztowne procedury utylizacji po zakończeniu eksploatacji. Firma Eaton promuje rozdzielnice niezawierające gazu SF6 w celu ochrony środowiska.

    Idealna rozdzielnica do stacji transformatorowych i złącz kablowych SN

    Dzięki swoim małym gabarytom, Xiria to idealna rozdzielnica dla stacji trafo i złącz kablowych średniego napięcia. Małe wymiary pozwalają na oszczędność miejsca w stacjach trafo oraz zastosowanie małogabarytowych złącz kablowych SN. Konfigurując rozdzielnicę można dostosować ją do swoich potrzeb - dostępna jest pełna gama typów pól oraz opcji zdalnych, które mogą być dobudowane w późniejszym okresie eksploatacji rozdzielnicy.

    Zobacz nasze filmy i poznaj odpowiedzi na pytania: 

    • Jak szkodzi gaz SF₆, obecny w większości rozdzielnic SN? 
    • Jakie zakazy obowiązują przy stosowaniu cieplarnianego gazu SF₆? Gdzie, oprócz branży energetycznej, został wycofany z użytku?
    • Czy to prawda, że gaz cieplarniany SF₆ jest powszechnie stosowany w aplikacjach OZE, które w założeniu mają być ekologiczne?

      Jak nabywać produkty od firmy Eaton