Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
System xComfort - Bezprzewodowe rozwiązanie dla inteligentnego domu

Odbiorniki xComfort

Generacja odbiorników xComfort jest rezultatem zaangażowania firmy Eaton w kwestie bezpieczeństwa i jej długoletniego doświadczenia w dziedzinie bezpiecznego zarządzania energią elektryczną. Bez względu na to, czy chodzi o renowację, czy o nowe projekty instalacji, odbiorniki xComfort oferują łatwe i przyszłościowe udoskonalenie instalacji elektrycznej, które wiąże się z mniejszą ilością prac instalacyjnych. Jest on zasilany przez solidną i sprawdzoną technologię bezprzewodową Eaton xComfort, która ułatwia samodzielne rozwiązanie i po podłączeniu do sterownika Smart Home Controller posiada zaawansowane funkcje inteligentnego domu z obsługą smartfona.

ODKRYJ ODBIORNIKI FIRMY EATON
i ich funkcje

Główne cechy

  • Odbiornik przełączania - przełącza każdy typ obciążenia
  • Inteligentny odbiornik ściemniania - włącza i przyciemnia światła
  • Odbiornik Ogrzewania - przeznaczony do ogrzewania elektrycznego z pomiarem energii
  • Odbiornik Rolet - przeznaczony do regulacji żaluzji, rolet, wartości mieszanych itp.
  • Odbiornik wielokanałowy ogrzewania - reguluje systemy ogrzewania/chłodzenia panelowego
  • Odbiornik analogowy - wyłączniki i przyciemnianie świateł i warunków oświetleniowych
  • Zawór grzejnikowy - do regulacji grzejników

Odbiornik przełączający

Odbiornik przełączający xComfort charakteryzuje się szczególnie małymi wymiarami, wysoką wydajnością przełączania i rozszerzoną funkcjonalnością. Dzięki hybrydowej technologii przełączania, ten odbiornik przełączający może przełączać różne urządzenia/systemy, takie jak oświetlenie, wentylacja, ogrzewanie, systemy alarmowe, itp. Urządzenie może być bezpośrednio sterowane przez wyłączniki, czujniki i urządzenia inteligentne. Można je łatwo zamontować w puszkach instalacyjnych do wyłączników, puszkach odgałęźnych lub standardowych puszkach instalacyjnych, albo bezpośrednio w pokrywie oprawy oświetleniowej.

xComfort Switching Actuator

CECHY PRODUKTU

  • Przełącza każdy rodzaj obciążenia: światła, diody LED, pompy, wentylację, grzejniki, sauny, itp.
  • Solidna hybrydowa technologia przełączania
  • Czujnik wejścia lokalnego 230 VAC - daje możliwość wykorzystania istniejącego lub dowolnego dostępnego na rynku przełącznika bezpośrednio w połączeniu z odbiornikiem bez konieczności stosowania dodatkowych komponentów
  • Zintegrowany pomiar energii ze wskaźnikiem błędnego obciążenia
  • Obsługuje format rozszerzonych komunikatów, zapewniający wysoką niezawodność i dodatkowe informacje o statusie w połączeniu z inteligentnymi urządzeniami, takimi jak sterownik Smart Home Controller

Aktor przyciemniania Smart

Ta generacja aktorów przyciemniających charakteryzuje się szczególnie małymi wymiarami, solidnością, zmniejszonym poborem mocy i rozszerzoną funkcjonalnością. Dzięki inteligentnej technologii przyciemniania ten aktor przyciemniania może ściemnić wiele różnych obciążenia bez migotania, mrugania, poświaty diod LED lub szumów dźwiękowych. Przyciemnia nawet najmniejsze obciążenie diody LED poczynając od 0 W. Może być sterowany bezpośrednio za pomocą przełączników, czujników i inteligentnych urządzeń. Posiada zabezpieczenie przed zwarciem, przeciążeniem i nadmierną temperaturą. Urządzenie może być łatwo zamontowane w puszkach instalacyjnych do wyłączników, puszkach odgałęźnych lub standardowych puszkach instalacyjnych, albo bezpośrednio w pokrywie oprawy oświetleniowej.

xComfort Smart Dimming Actuator

CECHY PRODUKTU

  • Włączniki i przyciemnianie świateł
  • Konstrukcja z ukierunkowaniem na ściemnianie świateł LED
  • Przyciemnia nawet najmniejsze obciążenia LED, zaczynając od 0W.
  • Wybierane i programowalne profile ściemniania dla optymalnego ściemniania
  • Czujnik wejścia lokalnego 230 VAC - daje możliwość wykorzystania dowolnego dostępnego na rynku przełącznika w formie przycisku bezpośrednio w połączeniu z odbiornikiem
  • Zintegrowany pomiar energii ze wskaźnikiem błędnego obciążenia
  • Obsługuje format rozszerzonych komunikatów o statusie, zapewniając wysoką niezawodność i dodatkowe informacje o statusie w połączeniu z inteligentnymi urządzeniami, takimi jak sterownik Smart Home Controller

 

Aktor ogrzewania

Odbiorniki grzewcze xComfort służą do inteligentnego sterowania źródłami ciepła, grzałkami, przewodami grzewczymi i grzejnikami. Dla systemów opartych na wodzie, wersja cicha (1 A; np. do pomieszczeń sypialnych) nadaje się do termoelektrycznych napędów zaworowych, a wersja ciężka (10 A i 16 A) do regulacji źródeł ciepła o dużym obciążeniu. Oba są wyposażone w inteligentny algorytm płynnej regulacji temperatury, zapewniający maksymalny komfort.

Współpracuje bezprzewodowo z Room Controller Touch lub inteligentnym urządzeniem (Smart Home Controller) i obsługuje bezprzewodowy czujnik temperatury podłogi dla ochrony przed przegrzaniem.

xComfort Heating Actuator

CECHY PRODUKTU

  • Urządzenie do ogrzewania elektrycznego z pomiarem energii
  • Wymiana na drugi punkt: 10 A i 16 A Heavy Duty z hybrydową technologią przełączania - odpowiednie dla wszystkich elektrycznych przewodów grzejnych, folii i paneli
  • 1 A cichy (brak dźwięku przełączania) - nadaje się do termoelektrycznych napędów zaworowych
  • Predefiniowane, wybieralne profile grzewcze zapewniające optymalną wydajność grzewczą
  • Zintegrowany pomiar energii ze wskazaniem średniej mocy w czasie rzeczywistym (SHC)
  • Zintegrowane zabezpieczenie podłogi przed przegrzaniem w przypadku podłączenia bezprzewodowego czujnika temperatury podłogi
  • Obsługuje format rozszerzonych komunikatów o statusie, zapewniając wysoką niezawodność i dodatkowe informacje o statusie w połączeniu z inteligentnymi urządzeniami, takimi jak kontroler inteligentnego domu
xComfort Shutter Actuator

                                                                          Odbiornik Roletowy

Odbiornik do rolet i żaluzji odbiera sygnały i steruje napędami rolet i żaluzji za pomocą silników 230 V z wbudowanym wyłącznikiem  krańcowym.  Ten odbiornik oferuje również 2 funkcje bezpieczeństwa (np. położenie bezpieczeństwa w przypadku wiatru i/lub deszczu, zabezpieczenie przed zamknięciem żaluzji lub rolety, aby upewnić się,  że nie zamkną się one, dopóki drzwi tarasowe są otwarte).

Ponadto niektóre z odbiorników żaluzji/rolet posiadają tzw. funkcję dotykową w trybie podstawowym (tzn. tak długo, jak przycisk jest naciśnięty i przytrzymany, roleta, żaluzja będzie przesuwać się w górę lub w dół).

Adaptery wtyczkowe

xComfort Plugs

CECHY PRODUKTU

  • Przycisk wielofunkcyjny z wielokolorową diodą stanu EMS - Sterowanie bezpośrednio za pomocą przycisku lokalnego. Na podstawie ustawień kolor przycisku wskazuje w czasie rzeczywistym zużycie energii, stan wyjścia lub status wyłączenia dla pomieszczeń
  • Zintegrowany pomiar energii
  • Obsługuje format rozszerzonych komunikatów, zapewniając wysoką niezawodność i dodatkowe informacje o statusie w połączeniu z inteligentnymi urządzeniami, takimi jak sterownik Smart Home Controller
  • Typy wtyczek: F (boczne uziemienie), E (bolec uziemiający), G (standard brytyjski), J (S13)
  • Wtyczka do przełączania, ściemniania, ogrzewania
  • Kolory: Biały drogowy, Szary
xComfort Heating plug and actuator
xComfort Dimming plug and actuator
xComfort Switching plug and actuator

Termostat do grzejnika xComfort RF

Zasilany bateryjnie termostat grzejnikowy xComfort RF z wyświetlaczem jest odpowiedni do automatycznego sterowania grzejnikami wodnymi i regulowania temperatury w pomieszczeniu w zależności od czasu.

Odbiornik ogrzewania wielokanałowego

xComfort Multi-heating actuator
  • Służy do sterowania systemami ogrzewania/chłodzenia panelowego (np. ogrzewanie podłogowe).
  • Regulator pokojowy, Room-Manager lub Home-Manager zapewnia stałą i aktualną temperaturę dla tego odbiornika w celu sterowania różnymi obiegami grzewczymi.

Odbiornik Analogowy                    

xComfort Analogue Input
  • Odbiera sygnały, przełącza przekaźnik i zapewnia napięcie wyjściowe dla zacisków takich jak miksery, ogrzewanie, wentylacja, ściemniacze, itp. (odbiorniki 0-10 VDC), a także do ściemniaczy i elektronicznych obciążeń lamp fluorescencyjnych (odbiorniki 1-10 VDC).

Zawór grzejnika                             

xComfort Radiator Valve
  • Służy do sterowania grzejnikami, ogrzewaniem podłogowym itp.
  • Może być sterowany przez wielokanałowy aktor grzewczy, aktor przełączający lub aktor ściemniania

Używaj rozwiązań zarządzania temperaturą xComfort firmy Eaton, aby zwiększyć komfort w swoim domu i zapobiec marnowaniu energii.

Eaton, Firma zarządzająca energią
Specyfikacje

Podkreśl różnice
Pokaż tylko różnice
Ukryj puste funkcje
Linki do pobrania
X
Download Close