Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xComfort Czujnik Drzwi/okien

Zasilany bateryjnie czujnik Drzwi/okien xComfort jest bezprzewodowym, wysmukłym czujnikiem drzwi/okien ze zintegrowanym nadajnikiem radiowym xComfort, służącym do bezprzewodowego monitorowania drzwi i okien oraz aktywacji funkcji inteligentnego domu. Przyczynia się on znacząco do oszczędności energii oraz zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa.

Oszczędza energię
i zwiększa twój komfort i bezpieczeństwo
Niezawodna komunikacja za pośrednictwem Eaton
Łączność bezprzewodowa
Przeznaczone dla
mieszkań prywatnych i dla budownictwa biznesowego

Główne cechy

  • Smukłe wzornictwo dostępne w kolorach ciepłej bieli, jasnej bieli, szarości i brązu
  • Zasilany bateryjnie czujnik drzwi/okien z wbudowanym czujnikiem xComfort RF
  • Długa żywotność baterii w przypadku standardowej baterii CR2 do 5 lat (TYP)
  • xComfort Wsparcie dla trybu podstawowego i trybu Comfort
  • Rozpórki w tych samych kolorach co obudowa
  • Zastosowanie w pomieszczeniach
  • Temperatura pracy: od 0°C do +40°C
  • Łatwy i elastyczny montaż za pomocą taśm klejących lub śrub
  • Możliwość wyboru zachowania się czujników w zależności od zastosowania, np. polecenie włączenia w stanie otwartym lub zamkniętym.
  • Wielokolorowa dioda LED wskazująca stan baterii i połączenia RF
  • Bezpośrednie bezprzewodowe sterowanie odbiornikami xComfort lub w połączeniu z SHC dla funkcji inteligentnego domu

Czujnik xComfort drzwi/okno video

    

Oszczędzaj energię

Gdy tylko otworzysz drzwi lub okno, czujnik xComfort ustawi ogrzewanie na ochronę przed mrozem, a temperatura powróci do normalnego poziomu dopiero po zamknięciu drzwi lub okna.

Zapewnij sobie spokój ducha i bezpieczeństwo

Po otwarciu drzwi lub okna, czujnik zapobiega zamknięciu żaluzji. Nie trzeba upewniać się naocznie, czy drzwi/okno lub rolety nie zostały uszkodzone.
xComfort Door/Window sensor
xComfort Door/Window sensor
xComfort Door/Window sensor

Zwiększony komfort i bezpieczeństwo

Możesz ustawić czujnik drzwi/okna xComfort tak, aby włączał światła zaraz po otwarciu drzwi wejściowych, a nawet połączyć go ze stałymi makrami na czas powrotu do domu - lub użyć go do włączenia światła w szafie po otwarciu drzwi garderoby.

Bądźmy w kontakcie

Wielokolorowa dioda LED informuje o niskim poziomie naładowania baterii i konieczności jej wymiany, lub o konieczności przeprowadzenia innych działań naprawczych. Czujnik xComfort Drzwi/Okien oferuje wszechstronne, indywidualne rozwiązania w twoim domu, a po podłączeniu do xComfort SHC oferuje kompletne rozwiązania dla inteligentnego domu. Na przykład, jeśli aktywowany jest tryb "poza domem", możesz otrzymać powiadomienie w przypadku, gdy okno zostało otwarte i możesz błyskawicznie zobaczyć status swoich drzwi i okien.

Pomagamy ci oszczędzać energię, jednocześnie zwiększając twój komfort i bezpieczeństwo.

Eaton, Firma zarządzająca energią
Jak nabywać produkty od firmy Eaton