Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

xComfort uniwersalny czujnik ruchu

xComfort uniwersalny czujnik ruchu to kompleksowe rozwiązanie do wykrywania ruchu jako metoda sterowania oświetleniem i klimatem w pomieszczeniu: Dla właściciela domu oznacza to oszczędność energii, zwiększony komfort i bezpieczeństwo. Uniwersalny czujnik ruchu jest dostępny w dwóch kolorach – białym Pure white i czarnym Jet black.

Uniwersalne sposoby montażu oraz opcje zasilania umożliwiają zamocowanie (przykręcenie lub przyklejenie) czujnika ruchu w dowolnym miejscu.

W PEŁNI
zgodny z xComfort RF
ŁATWOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ
instalacji
ZASILANIE BATERYJNE
i opcjonalnie sieciowe

Główne cechy

  • Możliwość montażu na cztery różne sposoby 
  • Dostępne w kolorach białym Pure White i czarnym Jet Black
  • W zestawie z uniwersalną osłoną okrągłą i zgodną ze standardowymi ramkami 55x55 mm 
  • Zasilanie bateryjne (w zestawie bateria CR2450) i opcjonalne zasilanie sieciowe (230 V AC)
  • Długa żywotność baterii, do 5 lat
  • Opcje detekcji urządzenia
    • Warunki oświetlenia
    • Opóźnienie wyłączania
    • Czułość wykrywania
  • Strefa wykrywania, montaż na suficie na wysokości 2,5 m, Ø 6 m 
  • Wielokolorowa dioda LED wskazująca stan baterii i połączenia
  • Zgodny z xComfort RF (RF 868,3 MHz) 
  • Stopień ochrony IP20
  • Temperatura pracy od 0°C do 40°C
xComfort Motion Sensor exploded

Łatwa i elastyczna instalacja

Cztery różne sposoby montażu:

  • w puszce podtynkowej w suficie; z wykorzystaniem okrągłej przedniej osłony;
  • natynkowo, przykręcany; z użyciem okrągłej osłony i adaptera do montażu powierzchniowego;
  • natynkowo, przyklejony taśmą; z użyciem okrągłej osłony i adaptera do montażu powierzchniowego;
  • wpuszczony w puszkę podtynkową w połączeniu z uniwersalną ramką WA 55x55 mm; z użyciem osłony 55x55 mm.
W pełni bezprzewodowy, odpowiedni do różnych środowisk

Oszczędność energii

Po określonym czasie od opuszczenia pomieszczenia uniwersalny czujnik ruchu xComfort przełącza regulator ogrzewania w tryb ekonomiczny, a później – w tryb czuwania. Po ponownym wejściu do pomieszczenia ogrzewanie powraca do trybu komfortu.

xComfort Universal Motion Sensor round cover ceiling mount in bathroom

Zapewnia spokój

Po upłynięciu zdefiniowanego czasu światła w pomieszczeniu są automatycznie wyłączane (lub przyciemniane do określonego poziomu). Po wejściu do pomieszczenia światła włączają się ponownie. Dzięki temu nigdy nie świecą się niepotrzebnie.

xComfort Universal Motion Sensor 55 mm frame wall mount in nursery room - detailed

Zwiększone bezpieczeństwo

W trybie „poza domem” po wykryciu intruzów odstrasza ich, uruchamiając sterownik xComfort w celu włączenia wszystkich świateł i otwarcia wszystkich rolet. Odpowiedni alert jest automatycznie wysyłany przez sterownik xComfort.                           

Residential suburban home at dusk lights

 

 

Uniwersalny czujnik ruchu xComfort to łatwe w instalacji rozwiązanie bezprzewodowe. Wykorzystuje ono wykrywanie ruchu do uruchamiania gotowych na przyszłość funkcji inteligentnego domu.

xComfort Universal Motion Sensor – 55 mm Frame back, pure white, black, side view

Bądź „smart” dzięki uniwersalnemu czujnikowi ruchu xComfort i oszczędzaj energię, zwiększając jednocześnie komfort i bezpieczeństwo.

Eaton, Power Management Company
Jak nabywać produkty od firmy Eaton