Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Serial Number Verified :
Authenticated:
The product is verified as being authentic; however, this does not guarantee the condition or fit for purpose of the product.

Głośniki do systemów nagłośnieniowych i dźwiękowych systemów ostrzegawczych

Gama głośników firmy Eaton do systemów nagłośnieniowych i dźwiękowych systemów ostrzegawczych obejmuje produkty przeznaczone zarówno do instalacji wewnętrznych, jak i zewnętrznych.  

Głośnik alarmowy CAD10T-ENC to wytrzymały projektor dźwięku idealnie nadający się do stosowania na korytarzach, w przejściach, centrach handlowych, więzieniach, na parkingach, dworcach kolejowych i innych miejscach publicznych. Urządzenia te są produkowane w aluminiowej wytłaczanej obudowie w kolorze białym. 

Głośnik tubowy odporny na warunki atmosferyczne, APH20T-ENC, przeznaczony jest do instalacji na zewnątrz lub w miejscach o temperaturze zbliżonej do zewnętrznej, gdzie wymagany jest szeroki kąt pokrycia. Jest to praktyczne rozwiązanie do miejsc typu parkingi, dziedzińce i magazyny.

Gama estetycznych głośników sufitowych MC jest idealna do zastosowania w miejscach publicznych do systemów nagłośnieniowych zapewniających tło muzyczne oraz dźwiękowych systemów ostrzegawczych. Wytrzymały i wandaloodporny SENTRY6ST-ENC jest głośnikiem odpowiednim do użytku w centrach handlowych, więzieniach, szkołach i na dworcach kolejowych

Wybór
Głośniki dopasowane do różnych wymagań projektu
Wytrzymałe
Modele odporne na działanie czynników atmosferycznych i wandaloodporne.
Stylowe
Estetyczne rozwiązania dla instalacji wewnętrznych

Czy wiesz, że dźwiękowe systemy ostrzegawcze mogą skrócić czas ewakuacji o ponad 50%?

Badania przeprowadzone przez British Standards Association (BSI) wykazały, że osoby słyszące sygnał dźwiękowy potrzebują więcej niż sześć minut na ewakuację z budynku, z którym nie są zaznajomione, podczas gdy osoby słyszące nagrany komunikat będą są w stanie się ewakuować w cztery minuty. Komunikaty w czasie rzeczywistym są jeszcze bardziej skuteczne, ponieważ skracają czas ewakuacji do czasu krótszego niż dwie minuty.

Projektujesz dźwiękowy system ostrzegawczy w zatłoczonym środowisku?

Dźwiękowe systemy ostrzegawcze zawsze wymagają dostosowania do indywidualnych potrzeb, nie tylko projektu, ale i środowiska zastosowania. Jeśli weźmiemy pod uwagę zatłoczone miejsca takie jak szkoła, dworzec kolejowy czy centrum handlowe, to solidna konstrukcja SENTRY6ST-ENC sprawdza się w nich znakomicie. Zaprojektowany tak, aby był wytrzymały. Wykonany z metalu wandaloodporny głośnik Eaton spełnia wymagania stawiane przestrzeniom w których przebywa duża ilość osób.

Wysokiej jakości wyjście akustyczne w sytuacjach codziennych i awaryjnych

Zniekształcone powiadamianie za pośrednictwem podrzędnych systemów nagłośnieniowych i dźwiękowych systemów ostrzegawczych tworzy nieprzyjazne i niekomfortowe środowisko; mogą one również stanowić zagrożenie dla ludzi w sytuacjach awaryjnych z powodu przekazywania komunikatów, które są trudne do zrozumienia. Głośniki sufitowe MC firmy Eaton, zaprojektowane z myślą o wysokiej jakości dźwięku, zapewniają jego czystość w codziennych i awaryjnych sytuacjach pomagając ratować życie dzięki krystalicznie czystej komunikacji.

Głośniki oraz systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze w naszej serii

Głośniki sufitowe w obudowie Firedome

Seria MC

Estetyczna konstrukcja dla przestrzeni publicznych.

Głośnik wandaloodporny

SENTRY6ST-ENC

Odpowiedni do centrówhandlowych,więzień, szkół, dworców kolejowych itp.

Głośnik alarmowy

CAD10T-ENC

Idealny do zastosowania w korytarzach, przejściach podziemnych, centrach handlowych, więzieniach, na parkingach i dworcach kolejowych.

Odporny na warunki atmosferyczne głośnik tubowy

APH20T-ENC

Do obszarów zewnętrznych lub o zewnętrznej temperaturze otoczenia, np. parkingów, dziedzińców i magazynów.

Zaprojektuj dźwiękowy system ostrzegawczy dostosowany do wymagań Twojego budynku

Jak nabywać produkty od firmy Eaton