Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Cyberbezpieczeństwo

Nasz świat jest zdigitalizowany i połączony ze sobą za pomocą sieci. Sztuczna inteligencja i nowoczesna wymiana danych zapewniają wiele korzyści, ale mogą również sprawić, że Twoja firma stanie się podatna na atak cybernetyczny. Odporność na takie ataki ma zasadnicze znaczenie. Pomagamy Ci zadbać o cyberbezpieczeństwo.

Bezpieczeństwo produktów nigdy nie było tak ważne

Połączone urządzenia i generowane przez nie ogromne ilości danych stwarzają możliwości, lecz także zagrożenia: od produkcji i testowania po instalację i serwis. 

Naruszenie zasad bezpieczeństwa może skutkować przestojami operacyjnymi i/lub utratą danych, a także mieć wpływ na bezpieczeństwo, koszty cyklu żywotności i reputację firmy, z których każdy element ma poważny wpływ na lojalność klientów i wyniki finansowe.

W miarę jak organizacje zwiększają swój ślad cyfrowy, ochrona dostępności, integralności i poufności ich systemów staje się koniecznością. Zagrożenia bezpieczeństwa cybernetycznego należy traktować poważnie i aktywnie na nie reagować, stosując systemowe podejście defensywne, dostosowane do potrzeb organizacyjnych.

Zdajemy sobie sprawę, że żadna metoda ochrony nie jest całkowicie bezpieczna. Mechanizm „dogłębnej obrony” (defense in depth), który jest skuteczny już dziś, może nie być skuteczny jutro, ponieważ sposoby i środki ataków cybernetycznych stale się zmieniają. Dlatego administratorzy sieci przemysłowych systemów sterowania muszą być zawsze wyczuleni na zmiany zachodzące w cyberbezpieczeństwie i działać na rzecz zapobiegania wszelkim potencjalnym podatnościom na zagrożenia.

 

Liderzy w zakresie cyberbezpieczeństwa

Na świecie jest więcej inteligentnych urządzeń mobilnych niż ludzi. Wyobraź sobie potencjał sytuacji, gdy cyfrowa inteligencja jest w pełni zintegrowana z maszynami, budynkami, domami i pojazdami.

Stosujemy sztuczną inteligencję i nowoczesne maszyny nie tylko w naszych zakładach produkcyjnych, pomagamy również naszym klientom działać w ten sam sposób. Cyberbezpieczeństwo jest podstawą naszej filozofii „bezpiecznego projektowania” i jest wbudowane we wszystkie produkty i platformy Intelligent Power,  które wprowadzamy na rynek.

Nasze bezpieczne podejście do rozwoju pomaga nam radzić sobie z ryzykiem związanym z cyberprzestrzenią w naszych produktach przez cały cykl żywotności produktu: od modelowania zagrożeń, poprzez implementację analizy wymagań i ich weryfikację, aż po bieżącą konserwację.

man-working-in-control-room.jpg

Eaton wprowadza internetowe laboratoria testowe dla produktów będącymi nowościami w branży

W naszych laboratoriach posiadających akredytację towarzystwa certyfikującego UL, możemy testować produkty z dowolną formą inteligencji lub wbudowanej logiki zgodnie z branżowymi standardami, normami i przepisami.

Publikacje