Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
  • FAQ: 8 najczęstszych pytań o kompaktowe wyłączniki NZM

FAQ: 8 najczęstszych pytań o wyłączniki kompaktowe NZM

Segment wyłączników kompaktowych NZM firmy Eaton to szeroka gama rozwiązań zaprojektowanych z myślą o nowoczesnej ochronie instalacji elektrycznych – od prostych aplikacji po zaawansowane systemy zarządzania energią. Różnorodność modeli, funkcji cyfrowych i możliwości komunikacji sprawia, że użytkownicy – zarówno projektanci, jak i integratorzy czy osoby odpowiedzialne za utrzymanie ruchu – często stają przed pytaniami dotyczącymi doboru, konfiguracji czy integracji tych urządzeń z istniejącą infrastrukturą. Warto przyjrzeć się najczęściej pojawiającym się zagadnieniom praktycznego wykorzystania wyłączników NZM.

Tomasz Grzegulski
Tomasz Grzegulski, Senior Product Manager w firmie Eaton

Tak, w zależności od wielkości aparatu, możliwe jest zastosowanie styków pomocniczych HIN (położenia) oraz HIA (wyzwolenia). Styki te służą do sygnalizacji aktualnego położenia wyłącznika.

Styki HIN informują, czy aparat jest w pozycji załączenia, czy wyłączenia. W przypadku zdalnego wyłączenia napędu, cały aparat przechodzi w pozycję OFF. W takiej sytuacji styk zwierny M22-K10 będzie rozwarty, natomiast styk rozwierny M22-K01 – zwarty.

Szczegółowe dane techniczne dotyczące styków pomocniczych HIN i HIA znajdują się w katalogu przemysłowych Eaton na stronach 1072-1073. 

M22 K10
M22-K10
spacer

Prąd znamionowy aparatu NZM można nastawić w różnych zakresach w zależności od typu bloku zabezpieczeń od 0,8 do 1 dla termomagnetycznych zabezpieczeń oraz nawet od 0,4 do 1 prądu znamionowego dla bloków zabezpieczeń elektronicznych.

W blokach zabezpieczeń termomagnetycznych występuje zabezpieczenie silnikowe S, z nastawą członu przeciążeniowego bez skali, tj. nastawioną na nieskończoność. Jest to wyjątkowe zabezpieczenie, służące do ochrony aplikacji, w których występują bardzo duże prądy rozruchowe silnika – w przypadku standardowego zabezpieczenia mogłoby to spowodować jego wyzwolenie.

W przypadku takiego bloku zabezpieczeń należy mieć świadomość, że ciągłe narażanie aparatu na duży prąd rozruchowy przy braku zabezpieczenia przeciążeniowego może negatywnie wpłynąć na stan aparatu. 

spacer

Tak, możliwe jest zastosowanie blokad mechanicznych między dwoma wyłącznikami NZM wyposażonymi w napęd ręczny. Dostępne są blokady przeznaczone zarówno do napędów obrotowych, jak i napędów na drzwiowych.

Maksymalne dopuszczalne odległości między aparatami oraz warianty połączeń blokad mechanicznych zostały opisane w katalogu przemysłowym firmy Eaton – zobacz sekcję „Odmiany bloków i warianty połączeń„ na stronie 1115.

Typy dostępnych blokad mechanicznych do napędów ręcznych można znaleźć na stronie 1094 tego samego katalogu.

spacer
Najważniejsze aspekty to oczywiście prąd znamionowy aparatu In (A) np. 630A i jego prąd zwarciowy Icu/Ics (kA) np. 50kA. Bardzo ważne jest również czy potrzebujemy zabezpieczać instalację i kable, silnik czy generator lub transformator – tu bardzo istotny jest odpowiedni dobór bloku zabezpieczeń posiadający odpowiednie funkcje (np. czułość na zanik fazy). Dobierając wyłącznik musimy również określić, czy aparat ma być zabudowany na stałe, czy ma być w formie wysuwnej, dzięki czemu zapewnimy dodatkową bezpieczną przerwę w obwodzie oraz dogodną możliwość serwisowania. Akcesoria oraz niezbędne elementy zdalnego sterowania są końcowym etapem doboru. Styki pomocnicze, wyzwalacz wzrostowy lub napęd zdalny daje nam dodatkowe możliwości i pełną funkcjonalność aparatu.
spacer
Poprawne podłączenie wyłącznika NZM powinno odbywać się zgodnie z indywidualną instrukcją producenta, która zawiera szczegółowe informacje dotyczące sposobu podłączenia, wymaganych wygrodzeń oraz zachowania odpowiednich dostępów nad komorami gazowdmuchowymi. Uruchomienie aparatu w warunkach eksploatacyjnych wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji, takich jak uprawnienia SEP, aby zapewnić bezpieczeństwo i uniknąć niepożądanych zdarzeń podczas pracy urządzenia. 
spacer
Do wsparcia doboru posiadamy odpowiedni konfigurator NZM, IZM, który pomaga w doborze akcesoriów w zależności od wielkości aparatu oraz jego napięcia sterowania lub funkcji.
Konfigurator
spacer
Wyłącznik NZM nie ma możliwości wymiany modułu nastawnego, czyli bloku zabezpieczeń – zarówno wersja termomagnetyczna, jak i elektroniczna stanowi integralną część aparatu. W zależności od funkcji, blok zabezpieczeń zawiera szereg nastaw dotyczących członu termicznego i magnetycznego. Korekta tych parametrów wpływa na charakterystykę czasowo-prądową zabezpieczenia, co pozwala projektantowi na precyzyjne dopasowanie jej do selektywnej współpracy z innymi wyłącznikami nadprądowymi, powietrznymi lub bezpiecznikami. 
spacer
Wyłącznik kompaktowy jest aparatem o intuicyjnej budowie i wygodnej pracy.  Niemniej jednak zdarzają się sytuacje wynikające z niedopatrzenia. Najczęstsze błędy występują na etapie doboru zabezpieczenia pod kątem charakteru doboru tj. użytkownik dobiera zabezpieczenie termomagnetyczne typu „A” do zabezpieczenia silnika. Używając instrukcji obsługi oraz katalogów i konfiguratorów Eaton unikniemy wszelkich niedogodności w pracy z aparatem.
spacer
NZN Catalog

Pobierz nasz bezpłatny katalog

Kompaktowe wyłączniki mocy, rozłączniki