Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
  • FAQ: 10 pytań o wyłączniki różnicowoprądowe i ich dobór

Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD) Eaton to niezawodne rozwiązanie zapewniające ochronę przed porażeniem elektrycznym i skutkami prądów upływowych w instalacjach niskiego napięcia. Ich działanie polega na szybkim odłączeniu obwodu w przypadku wykrycia różnicy prądów, co minimalizuje ryzyko zagrożeń dla ludzi i urządzeń. Eaton oferuje szeroką gamę RCD – od standardowych wyłączników do zastosowań domowych, po zaawansowane rozwiązania dla instalacji przemysłowych, zgodne z wymaganiami norm i przepisów. W praktyce pojawiają się pytania dotyczące doboru odpowiedniego typu wyłącznika różnicowoprądowego, zasad montażu czy współpracy z innymi zabezpieczeniami – dlatego warto przyjrzeć się najczęstszym wątpliwościom i scenariuszom zastosowań.
Bartłomiej Jaworski.jpg
Bartłomiej Jaworski, Senior Product Manager

Na co zwrócić uwagę?

  1. Typ obciążenia – czyli jakie urządzenia będą podłączone?
    • Typ AC – do prostych obwodów z prądami różnicowymi sinusoidalnymi (np. oświetlenie, gniazdka w domu).
    • Typ A – do obwodów, gdzie mogą wystąpić prądy sinusoidalne i pulsujące DC (np. pralki, zmywarki, płyty indukcyjne).
    • Typ F – do falowników jednofazowych (np. pompy ciepła, nowoczesne urządzenia z regulacją obrotów).
    • Typ B/B+ – do instalacji fotowoltaicznych, przemienników częstotliwości, UPS-ów, sprzętu medycznego.
  2. Prąd znamionowy (In) i czułość (IΔn):
    • In – np. 25 A, 40 A, 63 A – dobieramy do obciążenia obwodu.
    • IΔn – np. 30 mA dla ochrony przeciwporażeniowej uzupełniającej (najczęściej stosowane w domach).
  3. Charakterystyka czasowa:
    • G – krótkozwłoczny (ok. 10 ms) – redukuje niepożądane wyzwolenia przy krótkotrwałych zakłóceniach.
    • S – selektywny (ok. 40 ms) – stosowany w instalacjach wielostopniowych, aby zapewnić koordynację między RCD.

Przykład doboru:

PFIM-40/4/003-G/A – 40 A, 4-biegunowy, 30 mA, typ A, krótkozwłoczny.

Wskazówka: W dokumentacji Eaton znajdziesz tabelę doboru RCD dla różnych aplikacji (PV, pompy ciepła, falowniki). To ułatwia wybór odpowiedniego modelu.

spacer
Nie, kierunek zasilania nie ma znaczenia.
Wyłączniki różnicowoprądowe Eaton działają poprawnie niezależnie od tego, czy zasilanie podłączysz od góry czy od dołu. Nie wpływa to na czas zadziałania ani na skuteczność ochrony. Ważne jest jedynie prawidłowe podłączenie przewodów fazowych i neutralnych zgodnie z instrukcją producenta.
spacer

Tak, zamiana L i N jest dopuszczalna.
W wyłączniku różnicowoprądowym jednofazowym nie ma znaczenia, który przewód jest fazowy, a który neutralny – pod warunkiem, że oba przechodzą przez przekładnik pomiarowy. 

RCD reaguje na różnicę prądów, a nie na ich kolejność, więc działanie aparatu pozostaje prawidłowe.

spacer
Nie w każdej instalacji można zastosować wyłącznik różnicowoprądowy.
Wyłączniki różnicowoprądowe są szczególnie zalecane w układach TN-S, TN-C-S (po stronie TN-S) oraz TT, gdzie zapewniają skuteczną ochronę przed porażeniem.
Nie zaleca się ich stosowania w układzie TN-C oraz na zasilaniu UPS-ów czy oświetlenia awaryjnego, ponieważ może to powodować niepożądane wyzwolenia.
spacer
Aby prawidłowo przeprowadzić test działania wyłącznika różnicowoprądowego, należy włączyć zasilanie i nacisnąć przycisk „T”. Aparat powinien natychmiast zadziałać, a jeśli tak się nie stanie, konieczna jest jego wymiana. Test należy wykonywać regularnie – standardowo raz w miesiącu, w aparatach Eaton co sześć miesięcy, a w cyfrowych modelach FRCdM raz w roku. W środowisku wilgotnym lub zapylonym zaleca się przeprowadzanie testu co miesiąc, zgodnie z instrukcją montażu.
spacer
Wyłącznik różnicowoprądowy nigdy nie wyzwala bez powodu.
Najczęstszą przyczyną jest upływ prądu, doziemienie lub zwarcie w instalacji. Może to wynikać z uszkodzonego przewodu, wadliwego odbiornika lub wilgoci w instalacji. W takiej sytuacji należy dokładnie sprawdzić instalację i podłączone urządzenia pod kątem awarii, a także sam wyłącznik,  aby upewnić się, że działa prawidłowo.
spacer

Typy wyłączników różnicowoprądowych i ich zastosowanie:

  • AC – wykrywa prądy różnicowe sinusoidalne; stosowany w prostych obwodach.
  • A – reaguje na prądy sinusoidalne i pulsujące DC; idealny do urządzeń z elektroniką (np. pralki, zmywarki).
  • F – przeznaczony do obwodów z falownikami jednofazowymi (np. pompy ciepła).
  • B / B+ – wykrywa wszystkie rodzaje prądów różnicowych, w tym wygładzone DC; stosowany w instalacjach PV, przemiennikach częstotliwości, UPS-ach, medycynie.
  • G/A – krótkozwłoczny wariant typu A; redukuje niepożądane wyzwolenia.
  • Bfq – typ B z funkcją ograniczenia niepożądanych wyłączeń (prąd 300 mA).

W materiałach Eaton dostępne są tabele porównawcze z parametrami (czas zadziałania, odporność na udar, typowe zastosowania).

spacer
Nie, wyłącznik różnicowoprądowy nie zastąpi bezpiecznika nadprądowego.
RCD chroni przed prądami upływowymi, czyli przed porażeniem, ale nie zabezpiecza instalacji przed przeciążeniem ani zwarciem. Do ochrony nadprądowej służą wyłączniki nadprądowe (MCB) lub urządzenia łączące obie funkcje, czyli RCBO.
spacer

W instalacji domowej zaleca się stosowanie kilku wyłączników różnicowoprądowych.
Praktyka pokazuje, że w domu jednorodzinnym warto zastosować 3–5 RCD, aby podzielić obwody (np. kuchnia, łazienka, gniazda, oświetlenie). Dzięki temu awaria jednego obwodu nie spowoduje wyłączenia całej instalacji.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, w instalacji odbiorczej powinien być co najmniej jeden wyłącznik różnicowoprądowy.

spacer
  • RCD (RCCB) – wyłącznik różnicowoprądowy, który chroni wyłącznie przed prądami upływowymi (porażeniem).
  • RCBO (Residual Current Circuit Breaker with Overcurrent protection) – łączy funkcję RCD z ochroną nadprądową (zwarcia, przeciążenia) w jednym aparacie.

RCBO jest kompaktowe i stosowane w obwodach wymagających indywidualnej ochrony, ponieważ oszczędza miejsce w rozdzielnicy i upraszcza instalację.

spacer
Katalog aparaty i osprzęt elektryczny niskiego napięcia

Pobierz nasz bezpłatny katalog

Aparaty i osprzęt elektryczny niskiego napięcia