Podstawowym akcesorium służącym do zdalnej komunikacji z zasilaczem UPS jest sieciowa karta komunikacyjna.
UPS-y umożliwiające instalację takiej karty to serie: 5SC rack i rack/tower, 5P (Gen2), 5PX (Gen2), 9SX (Gen2), 9PX (Gen2), 9E oraz wszystkie zasilacze 3-fazowe.
Oprócz tego, biurkowa seria 3P Ellipse umożliwia montaż karty CLOUD-PS, która po podłączeniu do internetu, pozwala na podgląd parametrów pracy UPS w chmurowej usłudze z poziomu przeglądarki internetowej.
Dobór właściwego zasilacza UPS zależy od kilku kluczowych czynników, takich jak wymagany czas podtrzymania, moc urządzeń, typ obciążenia czy poziom niezawodności, jaki chcemy uzyskać. Aby ułatwić proces wyboru, przygotowaliśmy materiał, w którym przedstawiono 6 najważniejszych kroków pomagających dopasować UPS do konkretnego zastosowania. Jest on dostępny w formie artykułu, infografiki oraz krótkiego wideo.
W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości zachęcamy do skorzystania z bezpłatnej porady eksperta, który pomoże przy doborze odpowiedniego zasilacza gwarantowanego.
Najnowszą wersję firmware UPS-a jednofazowego zawsze można znaleźć na stronie produktowej danej serii, w zakładce DO POBRANIA, w kategorii Oprogramowanie.
W przypadku większych zasilaczy 3-fazowych, oprogramowanie sprzętowe może zaktualizować jedynie autoryzowany serwis Eaton.
We wszystkich jednofazowych seriach UPS Eaton, z wyjątkiem 3S Mini i 5E (Gen2), możliwa jest samodzielna wymiana baterii. Informacje o liczbie sztuk, napięciu oraz pojemności powinny być zawarte w zaawansowanym podręczniku użytkownika (do pobrania ze strony produktowej). W razie wątpliwości, zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z nami.
Oprócz tego, do serii 5SC, 5P (Gen2), 5PX (Gen2), 9SX (Gen2) i 9PX (Gen2) posiadamy również w ofercie zestawy Easy Battery+. Są to gotowe pakiety akumulatorów, z góry przygotowane przez nas pod instalację w danym zasilaczu, dzięki czemu wymiana zajmuje znacznie mniej czasu, co doskonale obrazują instrukcje w formie krótkich filmów:
W przypadku najmniejszych biurkowych zasilaczy, przy przeciążeniu, zasilacz UPS w większości sytuacji zwyczajnie się wyłączy.
Jeśli chodzi o większe rozwiązania, przeznaczone do firm, serwerowni etc., dla każdego zasilacza występuje parametr zwany przeciążalnością. Wyraża się go podając % mocy znamionowej i maksymalny czas występowania przeciążenia (np. 125% przez 10 minut). Wartości tych należy szukać w dokumentacji technicznej danej serii UPS.
Oznaczenia serii naszych zasilaczy UPS zawsze rozpoczynają się od cyfry 3, 5 lub 9. Wynika to z koncepcji „Dziewięć problemów z zasilaniem, trzy rozwiązania Eaton”, o której można dowiedzieć się więcej w artykule lub na infografice.
Drugi znak w oznaczeniu jest literą ‘E’, ‘S’ lub ‘P’, od słów Essential, Superior i Premium. W praktyce przekłada się to na cały zakres zastosowań, od najprostszych budżetowych serii Essential, po najbardziej zaawansowane rozwiązania Premium, o wiodących na rynku parametrach.
Na naszym portalu szkoleniowym znajdziesz nagrania szkoleń online przeprowadzonych przez naszych ekspertów.