Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Sprawiamy, że praca jest dobrze wykonana

Kiedy wyobrażasz sobie projekt nowego budynku, co przychodzi ci do głowy? Podekscytowanie rozpoczęciem budowy? Niezliczone godziny pracy ludzi i maszyn? Duma z dobrze wykonanej pracy? Eaton myśli o wszystkim: od oczyszczenia działki i położenia fundamentów po zasilanie budynku i utrzymanie jego bezpieczeństwa.

Technologia Eaton jest wykorzystywana w całym procesie budowy. Nasze innowacje są obecne w maszynach i pojazdach, które umożliwiają wykonywanie wykopów i budowę. Projektujemy infrastrukturę, która wspiera nowe budynki piętro po piętrze. Nasze systemy zasilania elektrycznego, sterowania oświetleniem i bezpieczeństwa pomagają utrzymać włączone światła i chronić ludzi przebywających w budynku jeszcze długo po jego oddaniu do użytku. W wieżowcach, sklepach spożywczych czy na kampusach uniwersyteckich - firma Eaton jest w każdej lokalizacji, aby upewnić się, że wszystko działa.
Two constructions workers

Sprawiamy, że fundamenty są solidne

Rozpoczęcie budowy zawsze jest wyzwaniem. Gdy trzeba wyburzyć istniejącą konstrukcję, oczyścić teren pod budowę z dużych skał i drzew, czy też przetransportować gruz, na pierwszym miejscu stawia się właściwe przygotowanie placu. Opracowujemy inteligentne, niezawodne produkty dla maszyn budowlanych.

Nasze wytrzymałe i niezawodne przekładnie stosowane w wywrotkach, betoniarkach i innych pojazdach użytkowych zwiększają produktywność poprzez redukcję czasu przestojów i kosztów konserwacji. Zaś nasze sprzęgła do pojazdów są projektowane i wytwarzane z myślą o  niezawodności, trwałości i wydajności.  

Do przygotowania placu budowy potrzeba niezawodnych maszyn i urządzeń. Eaton dostarcza niezawodne, solidne produkty, które sprawiają, że każdy projekt jest sukcesem.
construction-workers-putting-in-foundation.jpg
city-construction-at-night.jpg

Sprawiamy, że panoramy miast są piękne

Ekipy budowlane, sprzęt i materiały zmieniają się w trakcie budowy. Jednak firma Eaton i jej kluczowe dla integralności strukturalnej i samego budynku produkty pozostają elementem stałym. 

Komponenty Eaton, które napędzają buldożery, koparki i zasilają dźwigi, sprawiają, że nowe budynki stają się rzeczywistością. Nasze wsporniki i podpory tworzą szkielet konstrukcji, a nasze olinowania i podesty są na tyle wytrzymałe, że umożliwiają wznoszenie nawet najwyższych obiektów na świecie. Nasze kraty pomostowe są stosowane w projektach, od profesjonalnych stadionów sportowych i peronów kolejowych po antresole magazynowe i konstrukcje prętowe na dachach szpitali. 

Bez względu na charakter wyzwania, jaki stanowi konstrukcja, innowacje Eaton wspierają każdy etap budowy - dosłownie i w przenośni.

Sprawiamy, że powstają nowe budynki

Odwzorowania i plany budynków oddają wizję nowych konstrukcji, ale dopiero gdy zbliżają się one do ukończenia, naprawdę zaczynają żyć. Energia elektryczna jest obecna w prawie każdym aspekcie nowego budynku, a Eaton odgrywa główną rolę w ożywianiu nowych obiektów i utrzymywaniu ich w dobrym stanie przez kolejne lata. 

Nasze urządzenia do dystrybucji energii elektrycznej utrzymują zasilanie. Nasze produkty do systemów HVAC stwarzają komfortowe warunki życia i pracy. Bezpieczeństwo i wydajność pracy są zapewnione dzięki zaawansowanym zabezpieczeniom zasilania gwarantowanego i systemom masowego powiadamiania. Zintegrowane sterowanie oświetleniem i modułowe systemy okablowania oświetlają wnętrza, minimalizując wpływ na środowisko naturalne i koszty energii. Z kolei nasze plany serwisowe gwarantują, że wszystko działa prawidłowo, na długo po zakończeniu budowy. 

crane-in-the-city.jpg

Proces planowania ma kluczowe znaczenie dla stworzenia systemu dystrybucji energii elektrycznej, który będzie ją dostarczał w sposób bezpieczny i niezawodny. Istnieje określona kolejność działania i wszyscy muszą ze sobą współpracować - od architektów do instalatorów - tak, by poszczególne branże nie zakłócały wzajemnie swojej pracy.

Tom, wiceprezes ds. sprzedaży technicznej

Od postawienia fundamentów po oddanie budynku do użytku i przez kolejne lata

Jako firma jesteśmy zaangażowani w poprawę jakości życia ludzi i środowiska naturalnego dzięki technologiom zarządzania energią, które są bardziej niezawodne, wydajne, bezpieczne i zrównoważone. Ponieważ jest to naprawdę ważne. A my jesteśmy tu po to, aby upewnić się, że to, co ważne, działa.