Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Sprawiamy, że energia przyszłości już działa!

Każdego dnia energia kształtuje nasz świat – oświetla domy, łączy społeczności i napędza innowacje. W firmie Eaton wierzymy, że to, co naprawdę ważne, to dostęp do energii - wszędzie i dla każdego. Naszym celem jest dostarczanie rozwiązań, które poprawiają jakość życia. Niezależnie od tego, czy wspieramy odporność lokalnych społeczności, umożliwiamy tworzenie bardziej inteligentnych i bezpieczniejszych domów, czy też zasilamy przyszłość mobilności.

Postęp opiera się na współpracy, kreatywności oraz nieustannej determinacji w rozwiązywaniu rzeczywistych wyzwań. Dlatego nasze zespoły współpracują, by przekuwać pomysły w działanie. Sprawiamy, że włączniki działają, pociągi pozostają na właściwym torze, a domy stają się bardziej połączone i bezpieczne.

Referencje naszych klientów odzwierciedlają pasję i wiedzę specjalistów, którzy kształtują bardziej zrównoważoną, efektywną oraz świadomą przyszłość. Od innowacyjnych technologii po codzienne rozwiązania – z dumą wspieramy to, co naprawdę ważne, dziś i dla przyszłych pokoleń.

Sprawiamy, że przycisk „włącz”, działa.*

*Energia jest łatwo przyjmowana za rzecz oczywistą. Naciskamy włącznik i energia zaczyna płynąć. Oświetlenie boiska do piłki nożnej. Ekspres do kawy w naszej ulubionej kawiarni. Szumiąca bieżnia na siłowni podczas porannego treningu. Pomagamy firmom na całym świecie wytwarzać, przesyłać i dystrybuować energię elektryczną w sposób bardziej niezawodny, wydajny i bezpieczny. Choć być może na pierwszy rzut oka nie można nas zobaczyć, jesteśmy wszędzie tam: od zakładów energetycznych po transformatory, przez centra obciążeniowe i wyłączniki, aż po gniazda na ścianach domów i firm w całym mieście.

Nasi klienci polegają na rozwiązaniach firmy Eaton w zakresie zarządzania energią, dzięki którym sieć staje się bardzej inteligentna, elastyczna i szybsza. Oświetlenie staje się bardziej wydajne. Domy i budynki stają się bardziej połączone i inteligentne. Upewniamy się, że wszystko działa razem, aby zmniejszyć przerwy w dostawie energii, obniżyć jej koszty i poprawić jej niezawodność.
little-girl-reaching-up-to-light-switch-dimmer.jpg
Dowiedz się, jak wspieramy zasilanie osiedli – od rozdzielnicy po sieć elektroenergetyczną.
close-up-of-woman-waiting-for-subway-train.jpg

Sprawiamy, że zawsze jesteś na właściwej drodze.

*Ze stacji Grand Central w Nowym Jorku do Chatrapati Shivaji Terminus w Bombaju, dworce kolejowe na całym świecie są węzłami niemal ciągłej aktywności. Kolej jest często jednym z najprostszych i najtańszych sposobów dotarcia z jednego miasta lub kraju do drugiego. Ponad milion kilometrów torów kolejowych prowadzi przez tereny wiejskie na całym świecie.

Firma Eaton dąży do tego, aby infrastruktura kolejowa była bardziej inteligentna, niezawodna i skuteczna w wykorzystywaniu zasobów. Pomagamy w budowie i modernizacji stacji kolejowych, tak aby pasażerowie mogli bez problemu podróżować pociągami. Nasze zaawansowane systemy sygnalizacyjne i sterujące pomagają zwiększyć wydajność i bezpieczeństwo kolei na każdym odcinku trasy. Pracujemy również pod ziemią zasilając sieci metra i systemy tranzytowe od Sztokholmu po Pekin, aby zapewnić ciągłość ruchu pasażerów i rozwój miast.

Operatorzy kolejowi polegają na firmie Eaton, że zapewni ona pasażerom bezpieczną i wygodną podróż w pociągu, który porusza się z prędkością setek kilometrów na godzinę. Począwszy od niezawodnego rozsyłu i konwersji energii aż po zdalne sterowanie oraz bezprzewodowe systemy usprawniające komunikację, Firma Eaton zapewnia bezpieczeństwo każdej podróży i jej przebieg zgodnie z rozkładem.
Zobacz, jak wspieramy zasilanie pociągów i infrastruktury kolejowej, aby pasażerowie docierali bezpiecznie do celu podróży, a towary trafiały do odpowiednich miejsc.

Jesteśmy dumni z tego, że możemy być przyszłością mobilności. Usprawniamy magazynowanie energii, pomagamy w dekarbonizacji i cyfryzacji oraz zawsze myślimy o tym, jak zapewnić pasażerom idealną podróż.

Delphine, Menedżerka segmentu mobilności, Europa, Bliski Wschód i Afryka

Sprawiamy, że inteligentne domy działają.

Domy są połączone i zautomatyzowane bardziej niż kiedykolwiek. Inteligentna technologia czyni życie tak wygodnym, że nawet wciśnięcie przełącznika staje się przeszłością. Termostaty ustawiają się same. Telewizory reagują na polecenia głosowe. Systemy zabezpieczeń wysyłają wiadomości tekstowe do osób, w których domu jest nieproszona osoba lub drzwi zostały niezamknięte.

Produkty firmy Eaton pasują do domów dziś i jutro. Dzięki naszym rozwiązaniom z zakresu technologii połączonych, smartfon staje się centralnym urządzeniem sterującym systemem inteligentnego domu. Poprzez integrację z systemami sterowania głosowego, takimi jak Amazon Alexa i Google Assistant, użytkownik zyskuje możliwość zdalnego zarządzania termostatem, bramą garażową, zamkami oraz systemem bezpieczeństwa. Równie ważne jest, aby dom wyglądał elegancko. Dlatego nasi eksperci uczą specjalistów i właścicieli domów, jak integrować automatykę domową z projektami, aby osiągnąć najwyższą efektywność i komfort użytkowania. 
gentleman-with-smartphone-smart-thermostat.jpg

Moim celem jest tworzenie innowacyjnych produktów, które mają bezpośredni wpływ na codzienne życie. Zapewnienie wygody, łączności i komfortu - niezależnie od lokalizacji użytkownika. 

 

Rebecca, Zastępczyni menedżera produktu ds. rozwiązań dystrybucyjnych dla sektora komercyjnego i mieszkaniowego