Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

Sprawiamy, że zdrowa planeta działa.*

*Rozejrzyj się wkoło. Wszystko, czego dotykamy, wszystko, co robimy, wszystko, czego doświadczamy we współczesnym świecie, jest możliwe dzięki energii. Energii mechanicznej. Energii elektrycznej. Energii hydraulicznej. Na przestrzeni wieków, samo wynalezienie, wytworzenie i wykorzystanie tej energii stanowiło jedno z największych wyzwań ludzkości. Dziś jednak stojące przed nami wyzwania są jeszcze większe. 

W firmie Eaton wierzymy, że zostawienie za sobą nieco „bardziej zielonego” świata jest naszym obowiązkiem wobec "przyszłych pokoleń." A motywacja, by tak się stało, leży w naszych rękach. Oznacza to, że wszyscy musimy współpracować. 

Jako jedna z czołowych firm technologicznych na świecie Eaton zobowiązuje się wywierać pozytywny wpływ na środowisko, pomagając jednocześnie stawić czoła najpilniejszym wyzwaniom w zakresie zarządzania energią, przed którymi stoi świat. Dając ludziom narzędzia do efektywniejszego wykorzystywania energii eklektycznej. Pomagając firmom w bardziej zrównoważonym prowadzeniu działalności. A także zachęcając każdego pracownika firmy Eaton do nieszablonowego myślenia o naszej firmie, naszych wspólnotach i pozytywnym wpływie, jaki możemy wywierać na świat. 

Właśnie to jest naprawdę ważne. Jesteśmy w stanie to uczynić dzięki poświęceniu, inteligentnemu myśleniu i nowym, innowacyjnym strategiom podejścia do bardzo istotnych problemów.

Miniaturowa infografika zrównoważonego rozwoju
Infografika
Zobacz, jak firma Eaton działa w wydajny i bardziej zrównoważony sposób, pomagając jednocześnie naszym klientom działać tak samo.

Sprawiamy, że niebo jest czyste.*

*Świat staje się mniejszy każdego dnia. Ludzie mogą przemieszczać po mieście w ciągu kilku minut - lub być w zupełnie innym kraju w ciągu kilku godzin. Produkty zakupione na końcu świata mogą być na Twoim stole już następnego dnia. Jednak ta mobilność i połączenie wiąże się z kosztami. Wraz ze wzrostem liczby ludności na świecie i coraz większej klasy średniej, rośnie ilość zakupów, podróży i korzystanie z technologii. Mamy do czynienia z coraz większym zapotrzebowaniem na trwałe technologie. 

W firmie Eaton współpracujemy z naszymi klientami na całym świecie, aby pomóc zakładom energetycznym, gminom, przedsiębiorstwom i właścicielom domów w przemyśleniu ich negatywnego wpływu na środowisko i sposobów jego ograniczenia. Czy to przy użyciu bardziej energooszczędnych produktów, czy też dzięki wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii o niskiej emisji szkodliwych substancji do atmosfery, takich jak energia słoneczna, wiatrowa czy wodna.

Pomagamy również głównym gałęziom przemysłu w obniżaniu emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Zmniejszenie wagi samolotów, dzięki czemu latają one lżej i zużywają mniej paliwa. Sprawność silnika, hybrydyzacja i elektryfikacja pojazdów. Umożliwiamy ciągły transport bez zmniejszania jego wydajności. 

Od 2006 roku zmniejszyliśmy emisję gazów cieplarnianych generowanych przez działalność firmy Eaton na całym świecie o 25,5%, czyli prawie 276 000 ton metrycznych.



Chcemy mieć pewność, że wszyscy podróżujący samolotem są bezpieczni. Jesteśmy bardzo dumni z naszej pracy - że produkty, procesy i inżynieria firmy Eaton to umożliwiają.

Amanda, certified assembler, Aerospace Group

Sprawiamy, że zapotrzebowanie na energię działa.*

*Żyjemy w energetycznym świecie, który zależy od bezpiecznej, niezawodnej i zawsze dostępnej energii elektrycznej. Stale rosnące zapotrzebowanie na energię ma coraz większy wpływ na zmiany klimatyczne. Ponieważ społeczności na całym świecie chcą utrzymać i zmodernizować tracącą aktualność infrastrukturę zakładów energetycznych, a właściciele domów szukają sposobów na lepsze zarządzanie kosztami energii i kontrolę nad nimi, kluczowe znaczenie ma znalezienie sposobów na to, abyśmy mogli pomóc sieci lepiej, inteligentniej i wydajniej reagować - przy jak najlepszym wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. 

W Europie firma Eaton we współpracy z firmą Nissan wprowadziła innowacyjne rozwiązania w zakresie magazynowania energii w domach, budynkach, zakładach i u operatorów sieci. Wyobraź sobie ładowanie baterii w domu za pośrednictwem paneli słonecznych lub w nocy, gdy stawki za media są niższe. Wtedy, gdy stawki są wysokie lub jeśli nagle zabraknie prądu, magazynowana energia jest gotowa do użycia. 

W ten sam sposób firma Eaton zasila kampusy uniwersyteckie i społeczności od Ameryki Północnej po Afrykę i inne miejsca. Bezpieczne i niezawodne mikrosieci energetyczne pomagają szpitalom funkcjonować w razie katastrofy oraz zapewnić bezpieczeństwo całej społeczności nawet w przypadku awarii sieci. 

Obecnie globalna współpraca w dziedzinie klimatu, na przykład w ramach  Paryskiego Porozumienia z 2015 r. ,oznacza ogromnie ważną zmianę w kierunku technologii ekologicznie wydajnych. Innowacje firmy Eaton w zakresie energii na żądanie — od falowników, poprzez systemy magazynowania energii, aż po całe mikrosieci – z pewnością pomogą przetrzeć szlaki w tej dziedzinie.

 

Kiedy mówię ludziom, że pracuję nad rozwiązaniami, które mogą pomóc uniknąć zanieczyszczenia i globalnego ocieplenia, są bardzo zainteresowani... i to motywuje mnie do jeszcze cięższej pracy.

Fabrice, product line manager, Electrical Sector

Sprawiamy, że panoramy miast są słoneczne.*

*Miasta stale rosną. Według ONZ po raz pierwszy w historii ponad połowa ludności świata mieszka na obszarach miejskich, co oznacza, że miasta odgrywają kluczową rolę w działaniach na rzecz klimatu. Od oświetlenia ulicznego aż po biura i linie produkcyjne, wszędzie tam, gdzie pracujemy, firma Eaton pomaga sprawić, że miasta stają się inteligentniejsze i trwalsze w każdym ich obszarze.

Czy to Nowy Jork, Paryż, Dubaj czy Szanghaj - nie ma nic bardziej symbolicznego niż budynki, które składają się na panoramę miasta. Ponieważ budynki pochłaniają 30-40 procent całego zużycia energii na świecie, musimy znaleźć sposoby bardziej racjonalnego wykorzystaniu energii w budynkach, Dzięki inteligentnemu oświetleniu, zasilanemu przez inteligentne czujniki i wysokowydajne diody LED, a także przemiennikom częstotliwości zwiększającym wydajność systemów HVAC, systemów transportu i innych zastosowań procesowych, firma Eaton pomaga budynkom spełnić nowe standardy efektywności energetycznej i znacznie zmniejszyć zużycie energii.

My również korzystamy z tych metod. We wszystkich zakładach produkcyjnych i biurach firmy Eaton na całym świecie staramy się stworzyć działalność bez odpadów, oświetlać biura diodami LED i praktykować procesy o jak najmniejszym wpływie na środowisko. Ponieważ im ciężej pracujemy, żeby wydajnie budować, produkować i zarządzać naszą działalnością, tym lepiej możemy doradzić naszym klientom, jak robić to samo.

 

Jeśli mamy ochronić naszą planetę, powinniśmy zacząć od małych kroków. Jeśli wszyscy ludzie na tej planecie będą starać się czynić dobro i wykonywać w tym kierunku jeden mały krok dziennie, to naprawdę zobaczymy różnicę.

Karim, plant manager, Electrical Sector

Sprawiamy, że lokalne działania i globalne zmiany działają.*

*Jako firma jesteśmy zaszczyceni, że możemy uczestniczyć w globalnej dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych. Tworzenie zdrowych, nienaruszających równowagi ekologicznej społeczności i działalności biznesowej rozpoczyna się od pełnego poświęcenia się tej kwestii i naszego praktycznego zaangażowania. W firmie Eaton chcemy przyczyniać się w dużej części do przynoszenia wymiernych i trwałych korzyści w miejscach, w których mieszkamy i pracujemy.

Jesteśmy zaszczyceni, że możemy ponownie uczestniczyć w globalnej dyskusji na temat zrównoważonego rozwoju i zmian klimatycznych. W dniach 3-14 grudnia w Katowicach odbyła się 24 Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24). W tym roku konferencja ta skupiła się na realizacji celów określonych w historycznym Porozumieniu Paryskim z 2015 r., które zasygnalizowało ogromnie ważną zmianę w globalnej współpracy ukierunkowanej na wydajność ekologicznych technologii. My też tam byliśmy.

Nasza firma jest dumna z bycia platynowym sponsorem dziewiątego dorocznego Forum Zrównoważonych Innowacji (SIF18), które odbyło się równolegle ze Szczytem Klimatycznym COP24.  Cyrille Brisson, wiceprezes naszej firmy na Europę, Bliski Wschód i Afrykę, uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Całe systemy myślące o przejściu na gospodarkę niskoemisyjną”. Dowiedz się więcej o COP24 i SIF18 na stronie www.cop-24.org.

Zapoznaj się ze studium zatytułowanym "Poza punktem krytycznym" analizą ekonomiczną organizacji Bloomberg New Energy Finance, zleconym przez firmę Eaton we współpracy ze Stowarzyszeniem Energii Odnawialnej.

Pobierz streszczenie nowego raportu pod tytułem "Możliwości ładowania pojazdów elektrycznych w obiektach handlowych i przemysłowych" autorstwa firmy konsultingowej Aurora Energy Research.

W pracy, w domu i podczas zabawy

Energia jest fundamentalną częścią naszego codziennego życia. Dlatego też, jesteśmy zaangażowani w poprawę jakości życia ludzi i środowiska naturalnego dzięki technologiom zarządzania energią, które są bardziej niezawodne, wydajne, bezpieczne i trwałe. Ponieważ jest to naprawdę ważne. I jesteśmy tutaj, aby się upewnić, że to, co ważne, działa.