Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Aplikacji Internetowych

Czym są aplikacje internetowe firmy Eaton dla dostawców?

  • Są one zbiorem aplikacji internetowych, które poprawią sposób prowadzenia działalności gospodarczej przez firmę Eaton i jej dostawców.

 

Jakie funkcje posiadają te aplikacje?

  • Dostawcy z przemysłu elektronicznego będą mogli korzystać z dwóch aplikacji w celu współpracy z firmą Eaton:

 

1. WISPER (Worldwide Interactive Supplier Performance Evaluation Resource - Ogólnoświatowe zasoby interaktywnej oceny wydajności dostawców)

  • Sprawozdanie dotyczące jakości i wydajności dostaw
  • Historia dostaw
  • Raport dotyczący wadliwych materiałów (Defective Material Report)
  • Śledzenie zaawansowanego planowania jakości produktu (Advanced Product Quality Planning, APQP)
  • Proces zatwierdzania części produkcyjnych (PPAP - Production Part Approval Process) / przedłożenie pierwszego artykułu
  • Informacje o profilu dostawcy
  • Audyty dostawców
  • Raporty

 

2. Dostawca Vis

  • Zarządzanie stanami magazynowymi
  • Przewidywanie i planowanie
  • Przekazywanie środków drogą elektroniczną
  • Status płatności
  • Zarządzanie zamówieniami
  • Plany dostaw
  • Zaawansowane powiadomienia o dostawach

 

W jaki sposób dostawca może skorzystać używając tych aplikacji?

  • Przejdź od lokalnej widoczności stanów magazynowych firmy Eaton do globalnej ekspozycji.
  • Firma Eaton jest zróżnicowanym producentem przemysłowym o kapitale 20,9 mld USD, posiadającym ponad 200 zakładów produkcyjnych. 
  • Znajdź zakłady firmy Eaton, które na całym świecie korzystają z Twoich artykułów.
  • Zyskaj widoczność dla ponad tysiąca osób w firmie Eaton na całym świecie.
  • Pokaż swoje możliwości, produkty i towary.
  • Dokonaj oceny swojej konkurencji.
  • Dokonaj oceny dostawcy w zakresie towarów, które są oferowane.
  • Usprawnienie transakcji biznesowych z firmą Eaton.
  • Zmniejszenie czasu trwania i zwiększenie dokładności transakcji biznesowych.
  • Ulepszanie danych wydajności dzięki firmie Eaton.
  • Wpływanie na integralność danych dotyczących wyników osiąganych przez dostawcę.
  • Zwiększanie wydajność dostaw dzięki lepszej widoczności systemów Eaton.
  • Zmniejszenie kosztów utrzymania stanów magazynowych i przewidywanie potrzeb firmy Eaton.

 

Jakie korzyści z tych aplikacji czerpie firma Eaton?

  • Wyszukiwanie towarów na całym świecie od obecnych dostawców.
  • Firma Eaton współpracuje z tysiącami dostawców. Skonsolidujemy się z naszymi najlepiej prosperującymi dostawcami.
  • Usprawnienie transakcji biznesowych z dostawcami.
  • Zmniejszenie czasu trwania i zwiększenie dokładności transakcji biznesowych.
  • Zwiększenie własności dostawców w zakresie wydajności.
  • Nasze projekty i możliwości produktów polegają na wydajności dostawców.
  • Usprawnienie planowania rozwoju jakości nowych produktów.
  • Przyszły wzrost i rentowność naszej firmy zależą od udanego wprowadzenia nowych produktów.
  • Standaryzacja procesów zarządzania zasobami dostawców.
  • Jest to również korzyść dla dostawców, którzy obecnie lub w przyszłości będą prowadzić współpracę z różnymi działami firmy Eaton.

 

Jak mogę skorzystać z aplikacji internetowych firmy Eaton dla dostawców?

 

W jaki sposób dostawca może dokonać rejestracji?

  • Po zidentyfikowaniu i zarejestrowaniu administratora dostawcy będą mogli zarejestrować innych użytkowników w razie potrzeby.
  • Kliknij TUTAJ, aby uzyskać więcej informacji na temat rejestracji jako użytkownik aplikacji WISPER.

 

Kto powinien zarejestrować się jako administrator strony dostawcy? 

  • Do dostawcy należy określenie administratora strony, który powinien uzyskać dostęp do systemu.

 

Ilu użytkowników powinno się zarejestrować od jednego dostawcy?

  • Dostawcy będą musieli określić, ilu użytkowników powinno być zarejestrowanych w systemie w zależności od wielkości i zakresu ich organizacji oraz ilości transakcji z firmą Eaton.
  • Proponujemy, aby dostawca uzgodnił te kwestie z osobą/osobami aktualnie odpowiedzialnymi za funkcjonalność aplikacji. Na przykład, raporty o wadach materiałów zawarte w aplikacji WISPER mogą być najbardziej przydatne dla osoby pracującej w dziale jakości, a moduł elektronicznego transferu środków może być przydatny dla pracowników księgowości.
  • Jeden wyznaczony u dostawcy administrator jest w stanie zarejestrować każdego użytkownika systemu.
  • Dla każdego dostawcy istnieje tylko jedna opłata abonamentowa, niezależnie od liczby użytkowników systemu.

 

Czy dostawcy firmy Eaton ponoszą jakieś koszty?

  • Istnieje roczna opłata za „Oprogramowanie internetowe dostawcy” (‘Supplier Web Based Software’). Więcej informacji na temat tej opłaty można znaleźć w Podręczniku Doskonałości Dostawców firmy Eaton.
  • Dla każdego dostawcy istnieje tylko jedna opłata abonamentowa, niezależnie od liczby magazynów i użytkowników systemu.
  • Opłata abonamentowa zostanie potrącona na następnej fakturze. 

 

Czy dla dostawców są dostępne szkolenia?

  • Dostawcy są w stanie uzyskać dostęp do materiałów szkoleniowych dostępnych w zakładce Pomoc, znajdującej się w każdej aplikacji.
  • Dostawcy mogą zadzwonić do działu pomocy technicznej firmy Eaton w celu uzyskania odpowiedzi na pytania związane z tymi aplikacjami. Numer pomocy technicznej aplikacji WISPER to 866-652-3756.
  • Dostawcy mogą zadzwonić do działu pomocy technicznej firmy Eaton. Numer punktu pomocy technicznej to 1-216-523-4357.
  • Dostawcy odkryją, że aplikacja WISPER i Aplikacje Dostawców Vis są proste w nawigacji i łatwe do zrozumienia.