Wiele, jeśli nie większość rzeczy wymaga dziś elektryczności - komunikowanie się, karmienie naszych rodzin, ogrzewanie i chłodzenie pomieszczeń, dbałość o nasze zdrowie, podróżowanie w celach zawodowych lub rekreacyjnych oraz dostarczanie dóbr i usług innym.
Naszą misją jest poprawa jakości ludzkiego życia i troska o środowisko naturalne poprzez technologie i usługi związane z dystrybucją energii. Mamy ważny cel, ponieważ tworzymy produkty i usługi, które pomagają naszym klientom - i ich klientom - zarządzać energią i wykorzystywać ją w sposób, który z kolei spełnia ich cele.
Cały świat domaga się, aby państwa i przedsiębiorstwa współpracowały ze sobą w celu rozwiązania problemu globalnych zmian klimatycznych. Zmiany klimatyczne wywołane przez człowieka mają zauważalny wpływ na ludzi, infrastrukturę i ekosystemy, w tym wzrost temperatur na świecie, częstsze fale upałów, ekstremalne opady w niektórych regionach i susze w innych.
Opracowaliśmy oparte na badaniach naukowych cele w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych zgodne z wymaganiami stawianymi korporacjom przez Międzyrządowy Zespół do spraw Zmian Klimatu (IPCC), organ ONZ zajmujący się weryfikacją osiągnięć naukowych związanych ze zmianami klimatu. Grupa ogłosiła niedawno stan zagrożenia klimatycznego i wystosowała pilną prośbę do przedsiębiorstw na całym świecie o ograniczenie globalnego ocieplenia do 1,5° Celsjusza.