Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Prace badawczo-rozwojowe i innowacyjność

Innowacyjność pozytywnie wpływa na świat

Wielu naszych klientów zobowiązało się do realizacji ambitnych celów, aby zmniejszyć ich wpływ na środowisko naturalne, a my wiemy, że nasze produkty i usługi pomagają im tego dokonać. Pomagamy klientom w osiągnięciu tego celu poprzez opracowywanie innowacyjnych produktów i rozwiązań, które umożliwiają im oszczędzanie zasobów, zmniejszanie zużycia paliwa i emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz podejmowanie inteligentnych decyzji energetycznych dzięki łączności przez Internet Rzeczy - a wszystko to przy jednoczesnym zwiększaniu niezawodności, trwałości i bezpieczeństwa ich działalności.

Obecnie firma Eaton posiada korporacyjne zespoły badawcze w Stanach Zjednoczonych, Chinach, Indiach, Irlandii i w Czechach. W 2018 roku uruchomiliśmy w Dublinie w Irlandii nasze Centrum Inteligentnej Energii. Nasze zespoły specjalistów od nauki o danych pracują nad rozszerzeniem naszych platform i możliwości cyfrowych. Przyspieszamy innowacje cyfrowe w całym naszym portfolio produktów, współpracując z silnym ekosystemem partnerów, do których należą środowiska akademickie, agencje rządowe i badawcze.

Nasze korporacyjne zespoły badawcze na całym świecie pracują nad przyspieszeniem innowacji w całym naszym portfolio produktów. W 2018 roku zainwestowaliśmy ponad 580 mln dolarów w rozwiązanie problemu modernizacji sieci energetycznych i poprawę ich stabilności, przepływu energii i dostępu do niej. Jako innowatorska firma w dziedzinie rozwiązań magazynowania energii pomagamy domom, firmom i zakładom użyteczności publicznej przejąć kontrolę nad ich dostawami energii i dążyć do bardziej zrównoważonej przyszłości. Badamy najnowsze rozwiązania w zakresie materiałów polimerowych, kompozytów i struktur, aby zwiększyć wydajność, trwałość i możliwość recyklingu naszych produktów.

Drukowanie przestrzenne

Wraz z pojawieniem się technologii druku 3D, możemy budować produkty i komponenty poprzez dodanie warstw materiałów, takich jak tworzywa sztuczne, inne polimery lub metale. Zamiast tradycyjnych metod produkcji, opartych w dużej mierze na produkcji subtraktywnej (np. wiercenie lub wycinanie materiału) lub formowanie (np. kucie), drukowanie przestrzenne może zmniejszyć ilość odpadów i złomu z procesu produkcyjnego poprzez umieszczanie materiału tylko tam, gdzie jest on potrzebny.

Nasze Centrum Doskonałości w zakresie druku 3D (AM CoE) w Southfield w stanie Michigan pomaga nam zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na złożone, wysokowydajne komponenty, narzędzia i urządzenia, jednocześnie zwiększając szybkość wprowadzania ich na rynek i rozwijając zrównoważoną produkcję.

W 2018 r. centrum AM CoE uzyskało certyfikat AS9100 Rev D. Certyfikat ten jest kompleksowym systemem jakości zapewniającym bezpieczne i niezawodne produkty dla przemysłu lotniczego, umożliwia nam dostarczanie drukowanych elementów metalowych 3D klientom cywilnym i wojsku.

Internet Rzeczy - IoT

W firmie Eaton przyjęliśmy nadejście cyfrowego świata i nasze miejsce w nim z otwartymi ramionami, pozwoliło to nam ponownie przemyśleć innowacyjność naszej działalności. Wykorzystujemy technologię w celu poprawy jakości obsługi klienta i inspirujemy naszych pracowników narzędziami cyfrowymi, które zwiększają produktywność.

U podstaw tych postępów leżą urządzenia, które generują, gromadzą i przetwarzają dane w celu dostarczenia użytecznych informacji, aby zoptymalizować zużycie energii i ciągłość pracy oraz zwiększyć jej wydajność energetyczną. Z łącznością cyfrową mamy do czynienia w zakładach produkcyjnych, instalacjach elektrycznych, budynkach, placówkach opieki zdrowotnej, w środkach transportu i w każdym domu. Korzystamy z Przemysłu 4.0, pracując w naszych fabrykach ze sztuczną inteligencją i nowoczesnymi maszynami, a także opracowując technologie, które pomagają naszym klientom działać tak samo. Informacje dla klientów potrzebne do podejmowania przez nich lepszych decyzji są generowane dzięki większej liczbie produktów i usług oraz wbudowanej łączności z Internetem Rzeczy (IoT).

Bezpieczeństwo pojazdów

Nasz produkt IntelliConnect zapewnia diagnostykę i analizę prognostyczną poprzez kody transmisyjne, cykle pracy silnika i informacje o terenie, aby w czasie rzeczywistym informować kierowców ciężarówek i ich właścicieli o usterkach pojazdów oraz ich potencjalnej powadze, dzięki czemu kierowca może określić, kiedy potrzebne jest serwisowanie, poprawiając dyspozycyjność i wydajność pojazdu.

Wydajność centrów przetwarzania danych

Oferowana przez Eaton usługa PredictPulse polegająca na monitorowaniu w trybie 24/7 zasilania UPS, która pozwala śledzić i co 15 minut wysyłać dane z parametrami pracy oraz informacje o alarmach w czasie rzeczywistym, aby zapewnić ciągłość działania centrów przetwarzania danych.

Optymalizacja mikrosieci

Zarówno w sieci, jak i poza nią, nasz kontroler Power Xpert Energy Optimizer monitoruje i reguluje każdy aspekt zasilania. Kontroler ten jest podłączony do infrastruktury i sieci elektroenergetycznej za pomocą otwartych protokołów. Dzięki diagnostyce, analizie predykcyjnej i normatywnej oraz modelowaniu, sieci mogą działać w wymagających warunkach.

Wszechobecna energia elektryczna

Konwencjonalne pojazdy są w coraz większym stopniu sterowane i pobudzane do działania elektroniką, od reflektorów LED po sterowanie układami napędowymi. Przewidujemy, że do 2030 roku na światowym rynku o 38% wzrośnie liczba pojazdów elektrycznych posiadających akumulatory ładowane elektrycznie i pojazdów hybrydowych.

Nasze innowacje w dziedzinie induktorów i falowników mają na celu zapewnienie najwyższej gęstości mocy dla tej przyszłości przemysłu motoryzacyjnego. Ponieważ w samochodach jest z reguły mało miejsca, nasze induktory i falowniki o dużej gęstości mocy pozwalają na stosowanie kompaktowych, lekkich konstrukcji, które pomagają zmaksymalizować zasięg w pojazdach elektrycznych i oszczędzać zużycie paliw kopalnych w pojazdach konwencjonalnych, spełniając jednocześnie wysokie wymagania eksploatacyjne.

Projektowanie dla środowiska naturalnego

Gospodarka obiegowa opiera się na projektowaniu odpadów i zanieczyszczeń oraz optymalizacji wykorzystania zasobów naturalnych. Nasze procesy produkcyjne opierają się na kilku z takich zasad.

Opracowujemy rozwiązania dla akumulatorów pojazdów elektrycznych drugiej generacji, wydłużając ich żywotność przed ostatecznym recyklingiem. Współpracujemy z firmą Nissan w celu wykorzystania akumulatorów litowo-jonowych o drugiej żywotności pochodzących z pojazdów elektrycznych w naszych systemach magazynowania energii xStorage. System xStorage Buildings zainstalowany na stadionie Johann Cruijff Arena w Amsterdamie wykorzystuje jako część rozwiązania energetycznego odpowiednik 63 baterii Nissan Leaf o drugiej żywotności.

Nasz Monitor Samoczynnego Załączania Rezerwy 900 sprawia, że modernizacja istniejącego sprzętu jest łatwiejsza i tańsza niż całkowita wymiana sprzętu. Takie podejście wydłuża okres użytkowania sprzętu i pomaga zapobiegać powstawaniu niepotrzebnych odpadów.

Stale bierzemy pod uwagę kwestie ochrony środowiska w procesie projektowania naszych produktów. Podstawowym celem projektowania na rzecz środowiska (DfE) jest zmniejszenie ogólnego negatywnego wpływu produktu na środowisko naturalne w całym jego cyklu życia, produkcji, dystrybucji, użytkowania i zakończenia jego eksploatacji. Praca zespołu projektowego podporządkowana jest czterem aspektom: wydajności energetycznej, efektywności wykorzystania zasobów, wtórnemu wykorzystaniu materiałów oraz zgodności z normami i przepisami. Wykorzystujemy Ocenę Cyklu Życia produktu (LCA) do obliczania potencjalnego wpływu na środowisko coraz większej liczby produktów zgodnych z normami ISO 14040/14044.

Jak mierzymy sukces?

W 2018 roku firma Eaton zainwestowała 580 miliony dolarów w badania i rozwój, pomagając sprostać najbardziej wymagającym wyzwaniom naszych klientów w zakresie zarządzania energią elektryczną, hydrauliczną i mechaniczną - zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Posiadamy globalną sieć sześciu centrów innowacji i ponad 10,000 inżynierów, którzy pracują nad bezpiecznymi, niezawodnymi, energooszczędnymi, inteligentnymi i połączonymi ze sobą rozwiązaniami.

W 2018 r. wynalazcom firmy Eaton udzielono 440 pierwszych patentów. Pierwszy patent oznacza patent udzielony na wynalazek, nawet jeśli wynalazek ten został zgłoszony jako „rodzina” zgłoszeń patentowych w wielu krajach. W 2018 r. 1,488 ogólnoświatowych patentów zostało udzielonych wynalazcom firmy Eaton w przypadku wszystkich członków rodziny zgłoszeń patentowych w wielu krajach.