YFA firmy Eaton jest rozwiązaniem FDIR / FLISR (fault location isolation service restoration), które umożliwia przedsiębiorstwom energetycznym sprawne skrócenie czasu przerw w dostawie prądu dla klientów dotkniętych uszkodzeniem linii, przywrócenie zasilania do wielu z nich w czasie krótszym niż dwie minuty, a dla niektórych nawet w 30 sekund. Obejrzyj ten film, aby dowiedzieć się więcej.
ZARZĄDZANIE AWARIAMI |
Szybko wykrywa i izoluje usterki, dzięki czemu nieuszkodzone sekcje obciążenia mogą zostać przywrócone przez linie o odpowiedniej wydajności |
ZARZĄDZANIE NAPIĘCIEM |
Wykrywa sytuacje zaniku napięcia i może odizolować te odcinki linii od sieci zasilającej, aby można było przywrócić działanie nieuszkodzonych odcinków. |
ZARZĄDZANIE OBCIĄŻENIEM |
Stale monitoruje obciążenie systemu, aby zapobiec przeciążeniu w przypadku wystąpienia zdarzenia |
INTEGRACJA ROZPROSZONYCH ZASOBÓW ENERGETYCZNYCH |
Umożliwia integrację rozproszonych zasobów energii w systemie i uwzględnia dwukierunkowy przepływ prądu Może nawet pomóc kontrolować te zasoby i zarządzać, do których podajników są one podłączone |
WIELE OTWARTYCH PROTOKOŁÓW |
System automatyki nie jest zamknięty w zastrzeżonym formacie |
ELASTYCZNA KOMUNIKACJA |
System może wykorzystywać istniejące sieci komunikacyjne bez konieczności tworzenia nowej lub oddzielnej sieci dla automatyki |
ŁATWA INTEGRACJA URZĄDZEŃ |
Sterowniki wielu różnych producentów są dostępne poprzez rozwijane menu, aby łatwo zintegrować te urządzenia w systemie. Ta cecha oznacza, że oprogramowanie YFA nie ogranicza narzędzia do jednego dostawcy. Na życzenie klienta dodajemy również nowe urządzenia do systemu, dzięki czemu system automatyki jest przyszłościowy w miarę powstawania nowych urządzeń. |
DYNAMICZNA KONFIGURACJA |
Nie musi być w "normalnej" konfiguracji, aby poprawnie działać, co oznacza, że oprogramowanie YFA może reagować w wielu różnych sytuacjach przy wielu różnych usterkach |
PROSTA KONFIGURACJA |
Ułatwia konfigurację systemu YFA i umożliwia zakładom energetycznym pozostawienie własnego systemu automatyki. |
MINIMALNE SZKOLENIE OBSŁUGI I OPERATORÓW LINII PRZESYŁOWYCH |
W pełni automatyczny system „samouzdrawiania”, który wymaga minimalnej interakcji z operatorami Możliwość dostosowania do aktualnych praktyk roboczych przedsiębiorstwa energetycznego i wyłączenia za pomocą poleceń z terenu, takich jak gorąca linia lub tryb lokalny czy za pomocą poleceń operatora |
WBUDOWANY SYMULATOR |
Dokładnie ta sama logika, która zasila silnik automatyki w symulatorze YFA, zasila również docelowy system YFA. Testy przeprowadzone w symulacji mogą dokładnie odzwierciedlać sposób działania systemu docelowego Znacznie wyróżnia to względem systemów rozproszonych, gdzie symulator może jedynie przybliżać to, co może się wydarzyć, ponieważ każde urządzenie działa pół-niezależnie w tego typu systemach, a symulator zawsze działa na komputerze, a nie na rzeczywistym sprzęcie. |
SKALOWALNOŚĆ |
Może być wdrożony do sterowania systemem z zaledwie dwoma urządzeniami jak i pracować w systemach o wielkości ponad 800 urządzeń Prosta konfiguracja sprawia, że YFA jest nie tylko bardzo skalowalnym oprogramowaniem, ale również łatwym do utrzymania w miarę rozwoju infrastruktury użytkowej |
SCENTRALIZOWANE ŚLEDZENIE AUTOMATYKI |
Ponieważ wszystkie dane dla systemu YFA przychodzą do scentralizowanej lokalizacji, wszystkie są rejestrowane, opisane datą i godziną oraz przechowywane w tym jednym miejscu Dzięki temu zrozumienie wydarzeń jest łatwe, a zdarzenia w dzienniku i raporty są jasne i czytelne Pozwala to na ciągłe doskonalenie systemu automatyki, dzięki czemu może on być zoptymalizowany do dokładnie takiego działania, jakiego życzy sobie dana firma. |
OPCJONALNA REDUNDANCJA |
YFA ma możliwość posiadania w pełni nadmiarowego systemu Hot Standby, tak, że gdyby coś się stało z maszyną główną, maszyna pomocnicza mogłaby przejąć pracę |
BEZPIECZEŃSTWO |
YFA przeszło obszerne testy i oceny bezpieczeństwa, aby zapewnić, że jest zgodna z najnowszymi najlepszymi praktykami w zakresie cyberbezpieczeństwa YFA wykorzystuje Windows Active Directory do uwierzytelniania i umożliwia autoryzację dla poszczególnych ról w oparciu o to uwierzytelnianie Pozwala to różnym użytkownikom i grupom na dostęp do systemu, ale tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami mogą dokonywać modyfikacji Wszystkie modyfikacje są śledzone i rejestrowane |
SYSTEM OPERACYJNY |
Windows 7 SP1 Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 R2 Windows 10 Windows Server 2016 Windows Server 2019 |
WINDOWS 7 SP1, WINDOWS SERVER 2008 R2, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS 10, WINDOWS SERVER 2016 |
x64 |
PRĘDKOŚĆ PAMIĘCI |
1333 MHz |
PAMIĘĆ WEWNĘTRZNA |
8 GB |
PRĘDKOŚĆ CPU |
Zgodne z 2.2 Gigahertz Intel |
WIELKOŚĆ DYSKU SERWERA |
500 GB |
TYP NAPĘDU SERWERA |
SATA dla lepszej wydajności lub RAID, jeśli wymagana jest trwałość danych. |
ADAPTER SIECIOWY |
Podwójna gigabitowa karta sieciowa |
Firma Eaton ocenia możliwość zastosowania aktualizacji zabezpieczeń Microsoftu w swoich rozwiązaniach dla systemów automatyki sieciowej i przedstawia zalecenia dotyczące kompatybilności jako część swojego programu pomagającego firmom spełnić wymagania NERC CIP.
Klienci firmy Eaton mogą uzyskać dostęp do oprogramowania i firmware, jak również do dodatkowej dokumentacji produktu na stronie My.Eaton.com. Aby uzyskać dostęp, odwiedź stronę My.Eaton.com i wypełnij formularz rejestracyjny. Należy pamiętać, że rozpatrywanie wniosków o dostęp może potrwać do kilku dni.
Poznaj podstawy automatyki dystrybucji