Oznakowanie adaptacyjne dróg ewakuacyjnych umożliwia właścicielom budynków kierowanie ludzi do wyjścia w możliwie najbezpieczniejszy sposób, gdy zmieniają się warunki lub charakter zagrożenia. Z rozwojem wydarzeń zagrożenia pożarem, atakiem terrorystycznym i klęskami żywiołowymi się zmieniają; oznakowanie adaptacyjne dróg ewakuacyjnych firmy Eaton umożliwia przekierowanie osób przebywających w budynku na najbezpieczniejszą dostępną drogę ewakuacyjną w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej.
Badania zachowań tłumu i postępy technologii uwypukliły potrzebę modelowania scenariuszy ewakuacji dostosowanych do różnych okoliczności.
W oparciu o wieloletnie doświadczenie w dostarczaniu systemów bezpieczeństwa, firma Eaton opracowała wysoce innowacyjny system ewakuacji adaptacyjnej.
*Zgodnie z ulotką organizacji ZVEI odnośnie Adaptacyjnych Dróg Ewakuacyjnych - 33013:2017-01
(PDF 1 MB)
(PDF 9 MB)
(PDF 1 MB)
W czasach gdy budynki stają się bardziej zaawansowane technologicznie niż kiedykolwiek wcześniej, a liczba osób podróżujących do nowych i nieznanych miejsc stale się zwiększa, ważne jest, aby być na bieżąco z nowymi technologiami w dziedzinie bezpiecznej ewakuacji budynków.