Zwalczanie zagrożeń związanych z pożarem, terroryzmem, przestępczością, ekstremalnymi warunkami pogodowymi, czy zamieszkami. Firma Eaton jest pionierem w rozwoju centralnie zasilanego adaptacyjnego systemu oświetlenia awaryjnego. Nowy system adaptacyjnego kierowania ewakuacją, oparty na wieloletnim doświadczeniu w produkcji systemów oświetlenia awaryjnego, na podstawie przewidzianych wcześniej scenariuszy jest w stanie zidentyfikować najbezpieczniejszą w danych okolicznościach drogę ewakuacji i poprowadzić nią osoby przebywające w budynku.
Kluczowym elementem systemu oświetlenia awaryjnego jest oprawa kierunkowa GuideLed DXC (zdjęcie po prawej), która umożliwia otwieranie lub zamykanie dróg ewakuacyjnych w oparciu o zagrożenia występujące w budynku i wcześniej ustalone plany ewakuacji zaprojektowane podczas instalacji systemu.
W normalnych warunkach
Każdego dnia oprawa awaryjna GuideLed DXC jest aktywna i wskazuje najszybszą drogę ewakuacyjną z budynku, spełniając wszystkie normy dla opraw oświetlenia awaryjnego w tym normę ISO 3864.
W normalnych warunkach adaptacyjny system oświetlenia awaryjnego będzie działał podobnie do tradycyjnego statycznego systemu oświetlenia awaryjnego.
W sytuacji awaryjnej
W sytuacji awaryjnej adaptacyjny system oświetlenia awaryjnego działa w naprawdę unikatowy sposób. Niezależnie od tego, czy zdarzenie ma charakter awaryjny (np. pożar, atak terrorystyczny, przerwa w dostawie prądu itp.), czy też nie (np. trwająca konserwacja budynku, która blokuje wyjście), każda droga ewakuacyjna w budynku, którą uznaje się za niebezpieczną, może zostać zamknięta w oparciu o plany ewakuacji z budynku, zaprojektowane w trakcie instalacji systemu.
W jaki sposób system ten dostosowuje drogi ewakuacyjne?
W oparciu o informacje z telewizji przemysłowej, systemów przeciwpożarowych i innych urządzeń, które wskazują charakter i lokalizację zagrożenia, można wybrać najbezpieczniejszą i najszybszą drogę ewakuacyjną, która zostanie albo manualnie zaktualizowana przez wyznaczonego operatora systemu, albo automatycznie uruchomiona przez określone urządzenia lokalne, takie jak czujniki dymu lub przyciski napadowe.
AE-CU (adaptacyjna jednostka sterująca ewakuacją) może niezawodnie wyzwalać do 240 adaptacyjnych opraw awaryjnych, a scenariusz zagrożenia może być dowolnie przypisany do każdej z nich.
(PDF 1 MB)
Czas potrzebny na ewakuację ludzi z budynku komercyjnego w sytuacji awaryjnej ma krytyczny wpływ na ich bezpieczeństwo. Liczy się każda sekunda. Dzięki zwiększeniu zdolności ludzi do identyfikacji znaków kierunkowych, osoby zagrożone są w stanie szybciej reagować i dotrzeć do bezpiecznego miejsca w odpowiednio krótkim czasie.