Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Projektowanie maszyn o większej efektywności energetycznej

Jak zmniejszyć ślad węglowy i zwiększyć zyski

W przypadku znacznej większości współczesnej działalności zmniejszenie zużycia energii jest najważniejszym celem. Niesie to ze sobą oczywiste korzyści. Obniżenie kosztów energii w związku z niższymi rachunkami z tytułu jej zużycia, uniknięcie dodatkowych opłat z tytułu korzystania z mediów, uzyskanie ulg ze strony organów administracji państwowej oraz – co niemniej ważne – ochrona środowiska. Zobacz, w jaki sposób nasze produkty i usługi pomagają zmniejszyć ślad węglowy i zwiększyć zyski.

Rozruch i ochrona wysokosprawnych silników

W przypadku wielu zastosowań wysokosprawne silniki mogą pomóc w zmniejszeniu całkowitego zużycia energii przez maszynę lub proces technologiczny. Wysokosprawne silniki elektryczne odznaczają się wysoką wartością prądu rozruchowego w porównaniu ze standardowymi silnikami asynchronicznymi, dlatego też wciąż mogą występować zastosowania, w których standardowy silnik może stanowić bardziej oszczędne rozwiązanie. Nasi eksperci pomogą wybrać odpowiednie urządzenie sterujące silnikiem i zmniejszyć zużycie energii przez maszynę i w ramach danego zastosowania.

Zmniejszenie zużycia energii w zastosowaniach hydraulicznych

W przypadku aplikacji hydraulicznych czy innych zastosowań związanych z pompowaniem zmniejszenie zużycia energii, które można osiągnąć w drodze modyfikacji układu napędowego, zauważalnie przewyższa oszczędności, które można osiągnąć optymalizując jedynie silnik elektryczny. Zamiana rozwiązań opartych na pompach o stałej prędkości na inteligentne zespoły zasilania hydraulicznego (hydraulic power units, HPU) o zmiennej prędkości pozwala osiągnąć oszczędność energii nawet na poziomie 70%. Jako jeden z nielicznych globalnych dostawców mających w ofercie elementy elektryczne i hydrauliczne możemy pomóc w zaprojektowaniu układu, który pozwoli zwiększyć wyniki.

Dowiedz się więcej na temat tego, jak możemy pomóc w rozwiązaniu najtrudniejszych wyzwań związanych z zarządzaniem energią w maszynach

Najważniejsze informacje z naszego centrum wiedzy