Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

Jak przyspieszyć projektowanie maszyn?

Faza projektowania maszyny powinna być bardzo krótka.

Aby zostać liderem na rynku maszyn, należy przyśpieszyć czas wprowadzania ich na rynek poprzez skrócenie etapu projektowania. Na szczęście dostępnych jest wiele narzędzi automatyzacji, które usprawniają proces projektowania maszyn i produkcję wymaganych szaf sterowniczych. Te wspomagane komputerowo narzędzia do projektowania (CAD) oraz konfiguratory pozwalają zaoszczędzić czas i zmniejszyć liczbę błędów.
 Technology Icons

Partnerstwo

Współpraca z doświadczonymi dostawcami pomoże przezwyciężyć brak wewnętrznej wiedzy lub zasobów dzięki outsourcingowi, wsparciu projektowemu, czy szkoleniom.

Handshake Icons

Technologia

Dzięki odpowiednim technologiom, w tym narzędziom automatyzacji i zintegrowanemu oprogramowaniu projektowemu, można przyspieszyć tę kluczową fazę w cyklu produkcji maszyn.

Technologie warte rozważenia

Cyfrowe bliźniaki i CAD

Zwiększając szybkość wprowadzania maszyn na rynek, ich producenci mogą wyprzedzić konkurencję i zwiększyć swój udział w rynku.
 

Narzędzia i konfiguratory dla dostawców

Skrócenie czasu i wysiłku potrzebnego do zaprojektowania oraz wyprodukowania nowej maszyny pozwala również zmniejszyć wpływ braku umiejętności oraz siły roboczej na działalność operacyjną.
 

Platformy zgodne z normami branżowymi

Krótszy czas projektowania oraz produkcji dzięki wdrożeniu platform spełniających normy branżowe pozwala szybciej reagować na zmieniające się preferencje klientów, trendy rynkowe i zmiany konkurencyjne.

Maszyny zaprojektowane tak, aby zaspokoić potrzeby dnia dzisiejszego i przyszłości.

Oferujemy kompleksowe wsparcie dla całego cyklu życia maszyny. Wsparcie to jest dostępne w zakresie usług magazynowania produktów, montażu komponentów, budowy szaf sterowniczych, inżynierii aplikacyjnej, niestandardowych rozwiązań oraz produktów, technologii IIoT lub szkoleń czy podnoszenia kwalifikacji.

Dowiedz się, jak odbywała się współpraca Twoich kolegów z branży z firmą Eaton, dzięki której udało im się szybko wprowadzić maszyny na rynek.