Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Zwiększenie wydajności w przetwarzaniu cieczy

W przypadku pompowania cieczy w zastosowaniach związanych z wodą i ściekami właściwa technologia może pomóc operatorom zwiększyć efektywność energetyczną i obniżyć koszty.

Mniejsze zużycie energii i ograniczenie zużycia

Obniżenie całkowitego kosztu posiadania przy utrzymaniu albo nawet zwiększeniu dyspozycyjności jest najważniejszym priorytetem w przypadku wielu przedsiębiorstw przetwarzających ciecze. Na dodatek wymogi regulacyjne określone przez władze lokalne, federalne czy regionalne mogą stwarzać dalsze wyzwania. 

Zaopatrzenie w wodę oparte na przemysłowych sterownikach easyE4

 

Zadania automatyki w wodociągach są niewątpliwie zadaniami złożonymi. Z tego powodu w przeszłości były one zautomatyzowane przez system średniej wielkości sterowników programowalnych PLC. Firma Eaton poprosiła autora podręczników i eksperta od automatyki Ulricha Kanngießera o zbadanie tego scenariusza aplikacji.

Obniżenie całkowitego kosztu posiadania w przypadku dostaw i dystrybucji wody

Kiedy przepompownia w południowych Niemczech potrzebowała obniżyć całkowity koszt posiadania, parter Eaton, Aquatech, zdecydował się zamontować wysokosprawne silniki oraz przemienniki częstotliwości PowerXL DG1. Umożliwiło to nie tylko zmniejszenie zużycia energii o 15%, ale również zwolnienie przestrzeni i obniżenie kosztów.

Aparatura Eaton w przepompowni ścieków w Stoczku Łukowskim

Firma Automatyka Krzysztof Białowąs produkująca szafy sterowania przepompowniami ścieków postawiła na pewne i sprawdzone rozwiązania Eaton. W przeciągu niespełna 2 lat wykorzystała naszą aparaturę przy produkcji ponad 150 szaf. Przykładem takiej realizacji jest przepompownia w Stoczku Łukowskim:

Pompy o regulowanej prędkości i wysokosprawne silniki są tu asem w rękawie.

Tradycyjnie za sterowanie przepływem odpowiadały pompy o stałej prędkości i zawory. Wiązało się to z większym zużyciem energii i zaworów kontrolnych czy klap przeciwzwrotnych. Pompy wyposażone w wysokosprawne silniki i sterowane napędami o regulowanej prędkości nie tylko zużywają zauważalnie mniej energii, ale także zapewniają mniejsze zużycie urządzeń regulacji przepływu. Ponadto nasze przemienniki częstotliwości PowerXL DG1 mogą sterować niezależnie nawet pięcioma pompami bez konieczności stosowania dodatkowego sterownika programowalnego.

Odpowiednie ciśnienie wtedy, gdy jest potrzebne

Zastosowanie napędu DG1 Eaton w instalacji pożarowej umożliwiło spółce Schneider Feuerschutz z siedzibą w Niemczech nie tylko zoptymalizowanie kosztów dzięki zastosowaniu mniejszych generatorów, ale także uproszczenie całej instalacji i zwiększenie jej niezawodności.

Gaszenie pożarów przy wymaganym ciśnieniu wody

Podczas pożarów budynków zagrożone jest życie ludzi i mienie, więc odpowiednie ciśnienie wody w trakcie gaszenia ma istotne znaczenie. Nasze napędy PowerXL DG1 są zoptymalizowane pod kątem pracy z pompami pożarowymi o różnych strefach ciśnienia, aby umożliwić doprowadzenie wody na wysokość kilku pięter. Napęd można z łatwością skonfigurować, a tryb pożarowy umożliwia mu pracę w warunkach, w których inne napędy by zawiodły. 

Wybrane produkty:

eaton-moeller-series-range-of-DILM-contactors-3-pole-for-motors-up-to-170-A_750pxx750px_RVB.jpg
Styczniki mocy DILM
Sterownik easyE4
Sterownik easyE4
Wyłączniki silnikowe PKZ
Wyłączniki silnikowe PKZ
Przemiennik częstotliwości PowerXL DG1
Przemiennik częstotliwości PowerXL DG1
Kompaktowe urządzenia kontrolno-sterujące z serii RMQ
Kompaktowe urządzenia kontrolno-sterujące z serii RMQ
Przekaźnik kontrolno-pomiarowy EMR6
Przekaźnik kontrolno-pomiarowy EMR6
xpole-rccb-device-hnc.jpg
Wyłączniki różnicowoprądowe HNC
Ograniczniki przepięć typu SPCT2
Ograniczniki przepięć typu SPCT2
Modułowe programowalne sterowniki PLC serii XC300
Modułowe programowalne sterowniki PLC serii XC300