Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Przemysł morski i stoczniowy

Eaton jest rozpoznawalnym dostawcą w rozwiązaniach dla przemysłu morskiego i stoczniowego. Zapewniamy bezpieczny i wydajny dostęp do energii na pokładzie, jak i na lądzie.

Optymalizacja dzięki integracji systemów

Potrzeby rynku nieustannie się zmieniają, a rozwiązania elektryczne firmy Eaton mogą pomóc Ci je spełniać. Dzięki gwarantowanej niezawodności i wydajności możesz być pewien, że zarówno na morzu jak i na lądzie, praca Twoich systemów będzie nieprzerwana. Rozwiązania firmy Eaton są zaprojektowane specjalnie do wymagających warunków i od wielu lat są doceniane na rynku morskim. Niezależnie od trudności aplikacji, Eaton może pomóc Ci w uzyskaniu bezpiecznych rozwiązań usprawniających Twoją działalność.
machine-wheel-icon.jpg

Niezawodność

i wydajność

Rozwiązania Eaton pomagają obniżyć zużycie energii i paliwa, nawet gdy statki zwiększają swój rozmiar i wagę oraz gdy źródło napędowe dla statku zmienia się na hybrydowe wykorzystujące energię elektryczną. Wyższa jakość i niezawodne produkty, wspierają obniżenie kosztów instalacji oraz roboczogodzin związanych z budową, konserwacją i naprawami jednostek pływających.
hand-leaf-icon.jpg

Zrównoważony rozwój

Jesteśmy przygotowani, aby pomóc Tobie przejść z oleju napędowego na energię elektryczną. Wszystko po to, żeby chronić środowisko naturalne i podążać za trendami technologicznymi. Nasze rozwiązania zostały zaprojektowane tak, aby spełniały lub przewyższały surowe wymagania Międzynarodowej Organizacji Morskiej, ochrony ludzi (SOLAS) i środowiska (MARPOL).
ship-icon.jpg

Ochrona ludzi

i mienia

Bezpieczeństwo ludzi - zarówno pracowników, załogi, jak i pasażerów - ma ogromne znaczenie w tak potencjalnie niebezpiecznym sektorze jak morski i przybrzeżny. Niebezpieczne warunki mogą być również trudne dla infrastruktury, statków i towarów. Eaton ma wieloletnie doświadczenie i sprawdzone wyniki w ochronie tego, co ważne, bez uszczerbku dla produktywności.

 

Przetwornica zasilająca typu shore to ship Eaton

Przetwornica Eaton zapewniająca zasilanie statków z lądu, zaprojektowana i wykonana na potrzeby nowego Publicznego Terminalu Promowego w Porcie Gdynia. Zobacz jak wyglada kompleksowy pakiet rozwiązań konwersji energii dla pełnego zakresu mocy (przetwornice częstotliwości, transformatory, systemy automatyki oraz klimatyzacji i wentylacji) i posłuchaj specjalistów firmy Eaton. 

Spełniamy Twoje potrzeby na lądzie

Większe statki, z większymi ładunkami wymagają jeszcze większych terminali portowych. Oczekiwana jest także szybsza obsługa ich przeładunku. W międzyczasie bardziej surowe przepisy dotyczące ochrony środowiska zaczynają wpływać na zainstalowaną moc infrastruktury na lądzie. Wspomniane trendy i tendencje wywierają presję na operatorach lądowych, ponieważ właściciele statków wymagają szybkiej wymiany ładunków w porcie.

Konieczność przestrzegania coraz bardziej rygorystycznych przepisów, na przykład dotyczących emisji spalin z silników Diesla, wpływa również na konkurencyjność kosztową. Tylko najbardziej innowacyjne i wydajne rozwiązania spełnią Twoje potrzeby.

Rozwiązania na pokładzie

Morze to surowe środowisko pracy. Awarie, przestoje i brak lub utrata mocy na morzu mogą stanowić poważne problemy związane z bezpieczeństwem oraz mieć ogromny wpływ na wyniki biznesowe. Trudności w dostępie do części i wiedzy fachowej oraz w przeprowadzaniu konserwacji i napraw po wyjściu z portu tylko potęgują problemy oraz potencjalne koszty i straty. Bezpieczne i niezawodne rozwiązania to podstawa.

Znaczący wpływ na branżę morską i przybrzeżną w ostatnich latach miała tendencja do konstrukcji „mega-statków”, które redukują całkowite zużycie paliwa, transportując do 60% więcej kontenerów.

Kolejnym istotnym czynnikiem, który idzie w parze ze świadomością potrzeby obniżenia kosztów paliwa i emisji, jest rozpoczęcie budowy statków hybrydowych opartych o systemy bateryjne lub w pełni elektrycznych, na których agregaty na paliwa stałe, o ile występują, pełnią funkcję awaryjną.

Produkty Eaton dedykowane dla rynku morskiego

XV300.jpg
Panele operatorskie XV300
eaton-93ps-marine-updated.jpg
UPS Eaton 93PS Marine
Eaton 9PX Marine UPS Image
UPS Eaton 9PX Marine
eaton-dry-type-transformer-product-picture.jpg
Transformatory suche żywiczne
eaton-9phd-marine.jpg
UPS Eaton 9PHD Marine
eaton-easy-e4-dc-12tc1-ltp-temperature-ok-1000x1000.jpg
Sterowniki easyE4