Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Zarządzanie systemami sterowania i sygnalizacji dla kolei

Zapewnienie bezpiecznego i wygodnego transportu ma zasadnicze znaczenie dla zadowolenia pasażerów. Lepsze zarządzanie sterowaniem i sygnalizacją zapewnia większą wydajność torów kolejowych, redukując ruch i zwiększając satysfakcję klientów.

Cel: Utrzymywać ruch pociągów i zadowolenie pasażerów

Dzięki wielu dostępnym dziś środkom transportu, można zapewnić pasażerom bezpieczeństwo, wygodę i punktualność. Lepsze sterowanie koleją i zarządzanie sygnalizacją zwiększają przepustowość linii i zmniejszają ruch na torach, prowadząc do rentowności, zwiększonego bezpieczeństwa i zadowolenia pasażerów.

Pomagamy sprostać wyzwaniu codziennych podróży

Dzięki naszym całościowym rozwiązaniom elektrycznym możesz minimalizować zakłócenia związane z konserwacją. Nasze rozwiązania pomagają utrzymać mobilność systemu zarządzania ruchem kolejowym w celu zwiększenia niezawodności i wytrzymałości. W razie awarii systemy uruchamiają się ponownie bardzo szybko, a pasażerowie bezpiecznie dojeżdżają do celu. Łącząc to wszystko w jedną całość, Eaton zapewnia koordynację techniczną, finansową i handlową, a nasze usługi inżynieryjne wspierają projektowanie konstrukcji w celu optymalizacji kosztów inwestycji i ograniczenia kosztów utrzymania. Pomagamy: 

  • Zapewniać nieprzerwaną pracę, dzięki systemom UPS zaprojektowanym tak, aby gwarantować wydajne, modułowe i skalowalne zasilanie awaryjne. 
  • Być niezawodnym dzięki wysokowydajnej rozdzielnicy
  • Dostosować się do różnych potrzeb aplikacyjnych dzięki zarówno standardowym jak i personalizowanym rozwiązaniom Martek Power 

Modernizacja głównego systemu zasilania sieci trakcyjnej

Zobacz, w jaki sposób rozdzielnice Xiria modernizują przestarzały system sygnalizacji i zasilania.

Polecane produkty i usługi

Kliknij na produkt lub usługę, aby dowiedzieć się więcej lub odwiedź  Wyszukiwarkę produktów,  aby obejrzeć wszystkie produkty oferowane przez nas dla przemysłu kolejowego, sterowania koleją i sygnalizacji.
Przetwornice kolejowe Martek Power
Przetwornice kolejowe Martek Power
Rozwiązania niskonapięciowe
Rozwiązania niskonapięciowe
UPS 3-fazowe
UPS 3-fazowe
UPS rack 1-fazowe
UPS rack 1-fazowe
UPS DC
UPS DC
Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne
Urządzenia alarmowe i sygnalizacyjne