Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Kompleksowe zabezpieczenie instalacji fotowoltaicznych dla domów i obiektów komercyjnych

Długotrwałe i niezawodne działanie paneli słonecznych

Panele fotowoltaiczne znajdują się najczęściej w trudno dostępnych miejscach, takich jak dachy budynków czy odległe farmy słoneczne. Takie warunki utrudniają dokonywanie przeglądów lub napraw, dlatego bardzo ważna jest niezawodność wszystkich elementów elektrycznych.

W ofercie Eaton znajduje się szeroki wybór komponentów potrzebnych do bezpiecznego i nieprzerwanego działania instalacji fotowoltaicznych. Urządzenia te zaprojektowano z myślą zarówno o domach oraz budynkach mieszkalnych, jak i zastosowaniach komercyjnych. Są to między innymi:

  • rozdzielnice,
  • ograniczniki przepięć,
  • wyłączniki nadprądowe DC,
  • bezpieczniki i podstawy bezpiecznikowe,
  • wyłączniki bezpieczeństwa i rozłączniki izolacyjne.

Produkty te są zgodne z aktualnymi standardami bezpieczeństwa oraz spełniają normy międzynarodowe, takie jak IEC, UL oraz ISO. 

Zakres komponentów fotowoltaicznych

Decydując się na nasze rozwiązania otrzymujesz dostęp do kompletnej oferty urządzeń, od rozdzielnic montowanych na zewnątrz budynków po wkładki cylindryczne gPV. Produkty te pozwalają kompleksowo zabezpieczyć instalacje fotowoltaiczne klientów i zagwarantować ich sprawne działanie.
EATON-mapa_instalacji_budynku-02-07-2021.jpg

Poznaj nasze produkty

 

Dowiedz się więcej o aktualnych przepisach dotyczących projektowania instalacji fotowoltaicznych.

Obejrzyj webinar nt. instalacji fotowoltaicznych

Poruszyliśmy w nim temat wymogów technicznych zabezpieczeń oraz rozwiązań Eaton w tym zakresie.
renewable-energy-image-2.jpg

Poznaj nasze rozwiązania dla stacji kontenerowych dedykowanych do OZE