Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Budowa bezpiecznych, inteligentnych i energooszczędnych domów

Współpraca z firmami budowlanymi i wykonawcami instalacji elektrycznych przy budowie i renowacji budynków mieszkalnych na całym świecie

Jest tak wiele decyzji, które musisz podejmować każdego dnia, aby Twoja firma działała sprawnie: od pierwszego spotkania z potencjalnym klientem po zapłatę ostatniego rachunku. Nasza szeroka gama produktów dla budownictwa mieszkaniowego, renowacji i modernizacji odpowiada potrzebom współczesnego stylu życia ludzi.

Pozwól nam chronić to, co ważne: ludzi, mienie, sprzęt i dobry wizerunek Twojej firmy dzięki produktom zaprojektowanym z myślą o najwyższym poziomie bezpieczeństwa. Zapotrzebowanie na sterowanie energią i zarządzanie nią w celu zapewnienia wydajności operacyjnej i bezpieczeństwa ciągle rośnie. Sprawdź jak możemy pomóc Ci wykorzystać technologię do rozwoju Twojej firmy. Wszystko to gwarantujemy przy zachowaniu harmonogramu projektu i jego budżetu.

 

Ochrona ludzi, mienia i sprzętu

W trakcie całego procesu budowy potrzebne są produkty, które zapewnią bezpieczeństwo personelu podczas ich instalacji i konserwacji, jak również zabezpieczą właścicieli domów przez długi czas po przeprowadzce do nowego budynku. Ponieważ wymogi prawne wciąż się zmieniają, należy śledzić z aktualizacje technologiczne i najlepsze praktyki. Nasze produkty są w pełni zgodne z normami i przepisami oraz posiadają funkcje pomagające zapewnić długą żywotność instalacji i bezpieczeństwo pracy. Dzięki produktom zaprojektowanym z myślą o bezpiecznej i łatwej instalacji, począwszy od wyłączników, chroniących przed porażeniami prądem elektrycznym i pożarami, a skończywszy na zabezpieczeniach przeciwpożarowych, czynimy proces budowy domu bezpiecznym dla wszystkich, już od pierwszego dnia.
 

Wykorzystaj technologię dla rozwoju swojej działalności biznesowej

Rynek systemów inteligentnych domów rośnie z roku na rok. Cyfrowe sterowanie powszechnymi systemami w gospodarstwach domowych, takimi jak oświetlenie, klimatyzacja, systemy bezpieczeństwa i urządzenia zapewniające dodatkową wygodę, wydajność energetyczną i ochronę.
 Klienci oczekujący kompletnych rozwiązań od projektu przez instalację, po oddanie do użytku dają możliwość wejścia na rynek dodatkowym usługom związanym z ulepszaniem inteligentnych domów. Śledzenie szybko zmieniających się potrzeb rynku stanowi jednak największe wyzwanie dla Twojej działalności. Wybrane produkty są łatwe w instalacji i podłączeniu, zarówno dla ich instalatorów, jak i dla właścicieli domów. Pozwól nam wyspecjalizować swoją działalność w systemach inteligentnych domów dla rozwoju Twojej firmy.
 

Pomagamy realizować projekty zgodnie z planem i budżetem

Wielu z naszych klientów to małe przedsiębiorstwa. Jednak nawet w przypadku większych firm zajmujących się budownictwem mieszkaniowym lub elektrotechniką, u podstaw ich sukcesu leży dokładne zarządzanie budżetem i czasem. Oczywiście wraz z jakością wykonania stanowiącą rezultat końcowy. Dzięki naszym szybkim i łatwym w instalacji produktom, usługom i wsparciu ekspertów pomagamy zmniejszyć czas oraz koszty instalacji i konserwacji, jak również obniżyć koszty związane z obsługą techniczną i rozwiązywaniem problemów za pomocą narzędzi diagnostycznych i zdalnego dostępu. Dzięki naszemu szerokiemu portfolio produktów i rozbudowanej sieci kanałów dystrybucyjnych, masz pewność, że otrzymujesz wysokiej jakości rozwiązania od zaufanego dostawcy wszędzie tam, gdzie i kiedy ich potrzebujesz.

Rozwiązuj wyzwania energetyczne swoich klientów

Dzisiejszy konsument ma dostęp do znacznej liczby informacji i wielu opcji produktów dla swojego domu. Kiedy dodamy do tego zmiany przynoszone przez odnawialne źródła energii, pojazdy elektryczne i rozwiązania w zakresie magazynowania energii, a także normy i przepisy idące z nimi w parze, połączenie ze sobą wszystkich tych elementów może stworzyć trudne wyzwanie dla Twoich klientów. Twoja firma ma ogromną szansę pomóc klientom w podjęciu dobrych decyzji, które rozwiążą ich problemy związane z zarządzaniem energią. Od integracji technicznych po energooszczędne opcje, specjalistyczna wiedza Twojej firmy pozwoli klientom przejąc kontrolę nad ich kosztami energii, wprowadzając wygodę i zrównoważony rozwój w ich życie.