Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Reagowanie na pożary powstałe w instalacjach elektrycznych, stanowiące ukryte zagrożenie

Zwarcia łukowe, które występują poza zasięgiem wzroku w obrębie instalacji elektrycznej, mogą powodować pożary i ogromne szkody. Statystyki pokazują, że 20-30% pożarów powstaje na skutek awarii w instalacjach elektrycznych.

Unikalna technologia firmy Eaton zapewnia skuteczniejszą ochronę przed pożarami powstałymi w instalacjach elektrycznych ,chroni ludzi,mienie i zasoby. Wybierz najlepszą ochronę dla swojego następnego projektu instalacji elektrycznej.

Czy wiesz, że w Europie 20-30% pożarów jest spowodowanych awariami w instalacjach elektrycznych?

European Fire Safety Alliance, 2017

Technologia, która nadaje nowy wymiar bezpieczeństwa

Czy Twój samochód posiada poduszki powietrzne, pasy bezpieczeństwa i system ABS? Oczywiście, że posiada, ponieważ w obecnych czasach wszystkie te elementy są obowiązkowe,  jednak nie tak dawno temu te krytyczne funkcje bezpieczeństwa były uważane za opcjonalne dodatki.

Dlaczego nie przyjąć takiego samego podejścia w stosunku do najnowszych domowych instalacji elektrycznych? Nowa kategoria produktów – urządzenie do wykrywania zwarć łukowych (detektor iskrzenia AFDD) – pomoże przenieść bezpieczeństwo każdej domowej instalacji elektrycznej na wyższy poziom. Nowy detektor iskrzenia AFDD+ firmy Eaton wychwytuje zwarcia łukowe , których standardowe wyłączniki RCD i MCB nie są w stanie wykryć, zmniejszając tym samym ryzyko powstania pożaru w instalacjach elektrycznych.

  • Zwarcia łukowe nie powinny być ignorowane

Detektor iskrzenia AFDD+ wykrywający zwarcia łukowe z funkcją wyłącznika kombinowanego RCBO

Pożary powstałe w instalacjach elektrycznych budynków mieszkaniowych mają wiele przyczyn, ale dzięki rozwiązaniom firmy Eaton można znacznie zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia. Ponadto, wybierając detektor iskrzenia AFDD+, polepszysz już i tak dobry wizerunek Twojej firmy instalacyjnej, ponieważ instalacja urządzenia wykrywającego zwarcia łukowe AFDD staje się powszechną normą w całej Europie.

Urządzenie wielofunkcyjne typu 3 w 1

Dzięki połączeniu wszystkich funkcji ochronnych w jednym urządzeniu można osiągnąć lepszą ochronę, zapewnić spokój ducha i pokazać, że ceni się to, co najważniejsze.

Jak zwiększyć bezpieczeństwo instalacji elektrycznej?

Wybierz odpowiednie rozwiązanie spośród szerokiego asortymentu zabezpieczeń instalacji elektrycznych oferowanych przez firmę Eaton, chroniących ludzi i ich mienie.

Jak wiemy, awarie w instalacjach elektrycznych mogą powodować pożary i ogromne szkody. Normy i przepisy bezpieczeństwa różnią się w zależności od kraju, a ich treść jest z czasem rozszerzana, dlatego nawet prawidłowo wykonana instalacja elektryczna w nowym budynku mieszkalnym może nie być tak bezpieczna, jak się to wydaje jego mieszkańcom. W istniejących budynkach mieszkalnych instalacje elektryczne mogą spełniać tylko te normy i przepisy, które obowiązywały w czasie ich instalacji - a tym samym nie zapewniają pełnej ochrony. 

Wybierając gamę urządzeń zabezpieczających firmy Eaton do dystrybucji energii elektrycznej w budynkach mieszkaniowych, pomagasz chronić ludzi, zasoby i mienie - a także dobry wizerunek Twojej firmy.
 

xPole Home

Oszczędź czas wybierając nowoczesną gamę produktów projektując instalację elektryczną.

Zaprojektowana specjalne dla gospodarstw domowych nowa seria produktów xPole Home  łączy w sobie maksymalne bezpieczeństwo z efektywnością projektowania i obejmuje całą gamę wyłączników MCB, RCBO i RCBO do zastosowań w budownictwie mieszkaniowym.

Wyłączniki nadprądowe HN

  • 6 kA
  • Bieguny 1, 1N, 2, 3, 3N
  • Typy B i C
  • 6-63 A

Wyłączniki różnicowoprądowe HNC

  • 6 kA
  • 30 mA
  • 2-, 4-biegunowe
  • Typ AC i A
  • 25, 40, 63 A

Wyłączniki kombinowane HNB

  • 6 kA
  • 30 mA
  • 1N-biegunowy
  • Typy B i C
  • Typ AC i A
  • 6, 10, 13, 16, 20, 25 A