Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Kompleksowa ochrona przed przepięciami

Oferta rozwiązań Eaton z zakresu ochrony przeciwprzepięciowej zabezpiecza domy, ludzi i mienie przed szkodami spowodowanymi przez zewnętrzne oraz wewnętrzne przepięcia.

Kompletny zestaw zabezpieczeń przeciwprzepięciowych od jednego, zaufanego producenta

Wraz z rozwojem technologii poprawia się bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń oraz instalacji elektrycznych w budynkach. Jednak zwiększająca się zależność od technologii zwiększa ryzyko uszkodzeń sprzętów elektrycznych czy instalacji fotowoltaicznych, spowodowanych przepięciami. 

Jeśli korzystasz z zabezpieczeń Eaton do ochrony instalacji elektrycznych, możesz polegać na nas również w zakresie kompleksowej ochrony przeciwprzepięciowej – ograniczników przepięć.

Poznaj nasze produkty: 

xPole Surge Protection SPD SPBT12
SPBT12 (klasa I+II)
eaton_surge_SPCT2-280.jpg
SPCT2 (klasa II)
xPole Surge Protection SPD SPDT3
SPDT3 (klasa III)

  • Sprawdź wymagania dotyczące stosowania ograniczników przepięć

Twoi klienci mogą nie zdawać sobie sprawy z tego, że instalacje elektryczne i urządzenia domowe, takie jak pralki, ekspresy do kawy, telewizory czy systemy zabezpieczeń, są narażone na przepięcia, czyli uszkodzenia spowodowane krótkotrwałymi, wysokimi pikami napięcia. W domach posiadających instalację fotowoltaiczną, przepięcia mogą występować częściej. 

Do najczęstszych przyczyn skoków mocy należą:

  • przeciążone gniazda lub przewody,
  • uszkodzone lub odsłonięte okablowanie,
  • wyładowania piorunowe,
  • urządzenia elektryczne, akcesoria i narzędzia o dużej mocy
  • przerwy w zasilaniu.
infografika ochrona przeciwprzepięciowa
Infografika
Dowiedz się więcej o przepięciach: ich rodzajach, pochodzeniu, przyczynach i skutkach.
  • Kompleksowa oferta ograniczników przepięć

    Ograniczniki przepięć (SPD) redukują przepięcia, zabezpieczając instalacje. Bez odpowiedniej ochrony przepięcia mogą uszkodzić wrażliwą elektronikę, instalacje elektryczne i fotowoltaiczne, doprowadzając do pożaru. Możliwe, że wykorzystujesz już produkty Eaton do skutecznej ochrony instalacji elektrycznych – zdaj się na nas również w zakresie kompleksowej ochrony pożarowej klas T1, T2 i T3, aby Twoi klienci czuli się bezpiecznie.

Jeden pakiet rozwiązań dla bezpieczeństwa elektrycznego

Ofertę ograniczników przepięć EATON uzupełniają inne zabezpieczenia do ochrony infrastruktury elektrycznej – w tym wyłączniki różnicowoprądowe (RCD), wyłączniki nadprądowe (MCB) i przeciwpożarowe detektory iskrzeń (AFDD): 
hn.jpg
Wyłączniki nadprądowe HN
eaton-afdd-16-2-c-003-99419.jpg
Detektor iskrzenia AFDD+
Wyłączniki różnicowoprądowe HNC
Wyłączniki różnicowoprądowe HNC

Łatwy montaż

Ograniczniki przepięć Eaton zaprojektowano z myślą o łatwej instalacji. Wybierając produkty jednej marki oszczędzisz również czas, ponieważ obwody i ochrona przeciwpożarowa mogą być wspólnie oszynowane. Gwarantują one także profesjonalny wygląd rozdzielnicy.

Marka godna zaufania

Ponad 100-letnia historia Eaton w dostarczaniu urządzeń elektrycznych i systemów dystrybucji energii jest potwierdzeniem naszego doświadczenia w tworzeniu bezpiecznych i niezawodnych produktów.

Pełna zgodność z przepisami

Wszystkie ochronniki przeciwprzepięciowe Eaton są zgodne z aktualnymi, międzynarodowymi normami. Produkty objęte są 2-letnią gwarancją. W przypadku produktów klasy III gwarancja może być rozszerzona. Sprawdź szczegóły w serwisie Eaton.

Podział urządzeń ochrony przeciwprzepięciowej

Aby zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej składają się z systemów odrębnych elementów. Każdy z nich został zaprojektowany dla różnych rodzajów instalacji elektrycznej w domu wolnostojącym lub budynku mieszkalnym. Obejmują one rozwiązania dla rozdzielnicy głównej, podrozdzielnic, jak i urządzeń końcowych.

Asortyment ochrony przeciwprzepięciowej Eaton jest przeznaczony do ochrony urządzeń podłączonych do zasilania prądem stałym oraz zmiennym – na przykład w domach z instalacjami fotowoltaicznymi.

Typ 1 – urządzenia chroniące przed skutkami bezpośredniego wyładowania atmosferycznego w instalację, budynek lub instalację odgromową

Przeznaczone do rozładowywania napięć wywołanych piorunem, rozprzestrzeniających się od przewodu uziemiającego do przewodów sieciowych.

Typ 2 - urządzenia chroniące przed przepięciami łączeniowymi i komutacyjnymi, spowodowanymi przez rozruch urządzeń i pośrednie wyładowania piorunowe

Ograniczniki przepięć (SPD) typu 2 zostały zprojektowane dla wszystkich instalacji elektrycznych o niskim napięciu. Są instalowane w każdej rozdzielnicy elektrycznej, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się przepięć w instalacji.

Typ 1/2 -  połączenie typu 1 i 2

Po stronie AC najczęściej stosowanym ogranicznikiem przepięć jest urządzenie typu 1/2, zapewniające kompleksową ochronę przepięciową.

Budynki wyposażone w instalację fotowoltaiczną należy wyposażyć w ograniczniki przeciwprzepięciowe, realizując ustawowy wymóg ochrony przed skutkami wyładowań atmosferycznych. Sprowadza się to do montażu ogranicznika przeznaczonego dla takiej instalacji, np. serii Eaton SPPV typu 1/2 lub 2. Wybór zależy od miejsca montazu paneli, długości przewodów oraz tego czy zamontowana została instalacja odgromowa.  

Typ 3 - skuteczna ochrona dla wrażliwych urządzeń elektronicznych

Ten rodzaj zabezpieczeń przeciwprzepięciowych ma niską odporność na silne wyładowania, ale świetnie tłumi przepięcia i obniża je do niskiego poziomu. Przed nimi w pobliżu wrażliwych urządzeń powinien zostać zamontowany co najmniej ogranicznik przepięć klasy II.

Jest on dostępny w wersjach: do montażu w rozdzielnicy lub do montażu bezpośrednio do gniazda elektrycznego.