Wybierz swoją lokalizację

Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Bardziej inteligentny przesył i dystrybucja energii

Dzisiejsze firmy i zakłady energetyczne stoją przed większymi wyzwaniami niż kiedykolwiek wcześniej oraz muszą polegać w większym stopniu na inteligentnych technologiach. Pozwól nam pomóc sobie w wykorzystaniu tych inteligentnych technologii do zwiększenia wydajności, niezawodności i produktywności Twojej działalności.

Inteligentne rozwiązania dla bezpiecznej, niezawodnej i wydajnej dystrybucji energii

Nieprzewidywalne zdarzenia pogodowe. Starzejąca się sieć. Stale zmieniająca się technologia. Cyberataki. Oto dzisiejsze wyzwania związane z dystrybucją energii. Nasze produkty i usługi mają na celu zautomatyzowanie, ochronę i optymalizację sieci elektrycznej zgodnie z wymaganiami nowoczesnej, cyfrowej sieci elektroenergetycznej.

Przekształć swój biznes dzięki inteligentnej technologii

W miarę przechodzenia od starzejącej się sieci elektroenergetycznej do sieci efektywnej i całkowicie zmodernizowanej, należy zwrócić się ku szybko zmieniającej się technologii oraz jej wykorzystaniu. Obecnie dostępne dane i analizy mogą dać Twojej działalności biznesowej solidną podstawę pod inteligentną sieć elektroenergetyczną przyszłości. Pomożemy Ci spełnić globalne wymagania w zakresie napowietrznej i kablowej sieci dystrybucji energii elektrycznej dzięki produktom i wiedzy specjalistycznej, które obejmują łukoochronne rozdzielnice średniego napięcia, a także inne inteligentne rozwiązania w zakresie monitorowania systemów i sterowania.
Ulusoy_Transformatory_suche_close_pl.jpg

Transformatory w ofercie Eaton

Ulusoy_Transformatory_olejowe_pl.jpg

W roku 2019 Eaton nabył firmę Ulusoy Elektrik A.S. 

Zakłady Ulusoy, założone przez Sait Ulusoy w 1985 roku, obecnie są jednym z głównych producentów urządzeń elektrycznych dla sieci energii elektrycznych i zakładów przemysłowych, co zawdzięczają nowoczesnym liniom produkcyjnym. Podstawowymi produktami wytwarzanymi w zakładach są transformatory dystrybucyjne suche i olejowe oraz stacje transformatorowe. Dodatkowo produkcja obejmuje rozdzielnice średniego napięcia w kilku wariantach. 

Zakłady produkcyjne Ulusoy Elektrik obejmują obszar ponad 83000 m² (56000 m² z nich to hale) w stolicy Turcji - Ankarze. Z personelem liczącym ponad 700 wykwalifikowanych pracowników i ponad 100 wyspecjalizowanych inżynierów, firma wykonuje wszystkie prace projektowe, rozwojowe i badawczo-rozwojowe na miejscu. 

Transformatory dystrybucyjne olejowe

Zakres mocy naszych transformatorów to 25 kVA — 10 MVA, o maksymalnym napięciu 36 kV, zgodnie z międzynarodowymi normami i wymaganiami klienta. Transformatory są produkowane zgodnie z normami IEC 60076, a testy są wykonywane w naszym laboratorium. Możliwe jest także zaprojektowanie i wyprodukowanie transformatorów specjalnych zgodnie z wymaganiami klienta przy użyciu zaawansowanych technologicznie maszyn odpowiadających ogólnoświatowym standardom.
transformator_dystrybucyjny_olejowy_pl.jpg

Transformatory suche żywiczne

Nasze wysokiej jakości transformatory są przeznaczone są do wielu zastosowań - mogą być stosowane na dużych wysokościach czy też w środowisku morskim w trudnych warunkach, dzięki ich zgodności ze specjalnymi i międzynarodowymi normami. Zapewniają ogólne bezpieczeństwo dla środowiska dzięki niepalnej, samogasnącej i pozbawionej gazów toksycznych konstrukcji oraz niskiemu poziomowi hałasu. 

Transformatory suche żywiczne są odporne na działanie wilgoci i są przystosowane do pracy w wilgotnych i bardzo zanieczyszczonych środowiskach. Idealnie nadają się do pracy w temperaturze –40°C i wilgotności powyżej 95%.

transformator_dystrybucyjny_suchy_żywiczny_pl.jpg
eaton-okladka-transformatory.jpg

Katalog – Transformatory dystrybucyjne

Poznaj nasze transformatory suche żywiczne i transformatory olejowe dystrybucyjne.