Sprawiamy, że to co ważne działa.*

Konfigurator NZM i IZM

Szybki i łatwy dobór wyłączników mocy o prądzie znamionowym od 20A do 6300A oraz poprawna konfiguracja akcesoriów. Pełna współpraca z programem cennikowym oraz możliwość eksportu do Excela.

Główne cechy:

• szybki i łatwy dobór wyłączników mocy o prądzie znamionowym od 20A do 6300A,
• poprawna konfiguracja akcesoriów,
• pełna współpraca z programem cennikowym,
• wycena elementów (w oparciu o bazę programu cennikowego),
• możliwość eksportu zestawienia do Excel-a.

Program umożliwia dobór wyłącznika w oparciu o następujące filtry:

• rodzaj urządzenia (NZM, N, PN, IZMX16, INX16, IZMX40, INX40, IZM63, IN63),
• zawiera nowe bloki zabezpieczeń PXR dla wyłączników IZMX,
• znamionowa zdolność zwarciowa (od 25kA do 150kA),
• liczba biegunów (3 i 4),
• wielkość (w zależności od aparatu NZM 1/2/3/4, IZM/X16/X40/63),
• wykonanie (stacjonarne/wtykowe/wysuwne),
• typ bloku zabezpieczeń (np.: ochrona instalacja, ochrona silników; ochrona, selektywna, elektroniczny), prąd znamionowy (od 20A do 6300A).

Pobierz konfigurator

Do działania programu wymagany jest Microsoft .NET Framework w wersji 2.0 lub wyższej wraz z dodatkiem Service Pack 1 lub wyższej. Pomoc w zakresie programu: pl-programy@eaton.com.