Sprawiamy, że to, co ważne, działa.*

Dystrybucja energii średniego napięcia i systemy sterowania

Popraw niezawodność, zwiększ wydajność i bezpieczeństwo swojej instalacji elektrycznej dzięki szerokiemu wachlarzowi urzadzeń dystrybucji energii średniego napięcia i systemom sterowania.

Rozdzielnica Xiria

Poznaj jedyną przyjazną dla środowiska małogabarytową rozdzielnicę SN. Bez gazu cieplarnianego SF6 i toksycznych produktów jego rozpadu.

Transformatory dystrybucyjne olejowe

Zakres mocy naszych transformatorów to 25 kVA — 10 MVA, o maksymalnym napięciu 36 kV, zgodnie z międzynarodowymi normami i wymaganiami klienta. Transformatory są produkowane zgodnie z normami IEC 60076, a testy są wykonywane w naszym laboratorium. Możliwe jest także zaprojektowanie i wyprodukowanie transformatorów specjalnych zgodnie z wymaganiami klienta przy użyciu zaawansowanych technologicznie maszyn odpowiadających ogólnoświatowym standardom.

Rozwiązania Eaton z zakresu odnawialnych źródeł energii

W firmie Eaton, jako globalny lider w zakresie produktów, systemów i usług zwiazanych z rozdziałem energii elektrycznej, przykładamy ogromną wagę do dostarczania kompleksowych rozwiazań dedykowanych dla alternatywnych zródeł energii. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu jesteśmy kompetentnym partnerem w zakresie OZE.