Otrzymuj spersonalizowane informacje o produktach, wsparcie produktowe i szkolenia, statusy zamówień oraz historię zamówień, programy i nagrody, narzędzia i aplikacje wspierające, zapisuj swoje ulubione strony i narzędzia.
Konieczne będzie podanie następujących informacji:
Utworzenie konta MyEaton odblokuje pełny dostęp do witryny Eaton.pl, zapewniając dostęp do znacznie większej ilości informacji i funkcji strony, niż jest to możliwe bez konta MyEaton.
Zawiera on:
Jeśli wprowadzisz numer w tym polu i nie zostanie on zaakceptowany, oznacza to, że ten numer klienta nie jest prawidłowy.
Jeśli nie znasz numeru klienta, po prostu pozostaw to pole puste.
Konta MyEaton są automatycznie usuwane, jeśli użytkownik nie zalogował się przez pewien czas. W zależności od rodzaju klienta okres ten wynosi od 12 do 18 miesięcy.
Jeśli chcesz poprosić o usunięcie konta, skontaktuj się z osobą kontaktową z firmy Eaton lub skontaktuj się z działem obsługi konta MyEaton w twoim regionie pod jednym z numerów telefonów wymienionych poniżej na tej stronie. Po przetworzeniu wniosku konto MyEaton i dostęp do wszystkich dalszych aplikacji zostanie zakończony.
Jeśli masz problem z wprowadzeniem prawidłowego imienia lub nazwiska w formularzu, może to być spowodowane wprowadzeniem niedozwolonego znaku. Sprawdź, czy w twoim imieniu wprowadzono którykolwiek z tych niedozwolonych znaków:
Jeśli masz problem z wprowadzeniem prawidłowego miasta w formularzu, sprawdź, czy w wpisie nie ma któregokolwiek z poniższych nieprawidłowych znaków:
Jeśli masz problem z wprowadzeniem ważnego adresu e-mail w formularzu, sprawdź, czy w Twoim wpisie nie występują którekolwiek z poniższych nieprawidłowych sytuacji:
Międzynarodowe Biuro Obsługi Klienta jest dostępne 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby pomagać naszym klientom w przypadku pytań dotyczących strony MyEaton, resetowania hasła i blokad konta.