Eaton Moeller® series ZE Ochronny przekaźnik silnikowy, Ir= 0,24 - 0,4 A, 1 Z, 1 Styk rozwierny, montaż bezpośredni
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® ZE, przekaźnik przeciążeniowy termiczny
|
| Numer katalogowy |
014300
|
| EAN |
4015080143000
|
| Długość/głębokość produktu |
52 mm
|
| Wysokość produktu |
65 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.075 kg
|
| Certyfikat(y) |
IEC/EN 60947
CSA-C22.2 No. 14 UL UL 508 CSA CSA Class No.: 3211-03 UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-4-1 VDE 0660 CE IEC/EN 60947-5-1 CSA File No.: 012528 UL File No.: E29184 |
| Kod modelu |
ZE-0,4
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych przełącznych |
0
|
| Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych |
1
|
| Liczba styków pomocniczych (styki zwierne) |
1
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
5.4 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
1.8 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0.4 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Konwencjonalny prąd cieplny ith styków pomocniczych (1-biegun., otwarty) |
6 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 120 V |
1.5 A
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1.5 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
0.7 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 500 V |
0.5 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V |
0.4 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V |
0.2 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
0.9 A
|
| Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 60 V |
0.75 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) — maks. |
690 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
250 V AC, Między stykami pomocniczymi, Zgodnie z EN 61140
300 V AC, Między głównymi obwodami, Zgodnie z normą EN 61140 300 V AC, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140 |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
0,6 A, 600V AC, (UL/CSA)
1,5 A, 240V AC, (UL/CSA) |
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
R300, Sterowanie DC (UL/CSA)
D300, Sterowanie AC (UL/CSA) |
| Wartość znam. napięcia — maks. |
600 VAC
|
| Cechy |
Wyzwalanie swobodne
Przycisk test/wył. Przycisk resetowania ręcznego/automatycznego Czułość na zanik fazy (zgodnie z IEC/EN 60947, VDE 0660 część 102) |
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
50 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks. |
40 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min |
-25 °C
|
| Klasa |
KLASA 10 A / IEC 60947-4-1, 8.2.1.5.1.1. c) 4 min
|
| Odporn. na warunki atmosfer. |
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30 |
| Stopień ochrony |
IP00
|
| Sposób montażu |
Montaż bezpośredni
Direct mounting |
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — maks. |
0.4 A
|
| Ustawienie prądu wyzwalacza przeciążeniowego — min. |
0.24 A
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Przekaźniki przeciążeniowe ZE dla miniaturowych styczników
|
| Rodzaj zabezpieczenia |
Zabezpieczenie przed dotykiem (palcami i tyłem dłoni), ochrona przed dotykiem bezpośrednim przy uruchamianiu od przodu (EN 50274).
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V (obwody pomocnicze i sterujące)
6000 V AC |
| Odporność na wstrząsy |
10 g, mechaniczne, Sinusoidalny, Czas udaru 10 ms
|
| Odpowiednie do |
Obwody odgałęzione, (UL/CSA)
|
| Kompensacja temperaturowa |
≤ 0,25 %/K, błąd szczątkowy dla T > 40°
Przelotowy |
| Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe) |
15 A, maks. CB, CB do maks. 480 V, SCCR (UL/CSA)
1 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA) 5 kA, SCCR (UL/CSA) |
| Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc. |
Maks. 4 A gG/gL, Bezpiecznik, Styki pomocnicze
20 A gG/gL, Bezpiecznik, Koordynacja typu „1” 2 A gG/gL, Bezpiecznik, Koordynacja typu „2” Information on Type "1" and Type"2" coordination applies to 100 kA and 690 V |
| Rozmiar śruby |
M3,5, Zacisk śrubowy
|
| Rozmiar wkrętaka |
0,8 x 5,5 mm, Zacisk śrubowy, Wkrętak standardowy
2, Zacisk śrubowy, Wkrętak Pozidriv |
| Odc. przew. bez izol. (przewód ob. st.) |
8 mm
|
| Odcinek bez izolacji (przewód zasilający) |
8 mm
|
| Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką) |
1 x (0,5 - 1,5) mm², kable obwodów sterowniczych
1 x (0,5 - 1,5) mm², główne kable 2 x (0,5 - 1,5) mm², główne kable |
| Pojemność złącza (sztywny) |
1 x (0,75 - 2,5) mm², główne kable
2 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych 1 x (0,75 - 2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych |
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18 - 14, główne kable
2 x (18 - 12), kable obwodów sterowniczych |
| Moment dokręcania |
1,2 Nm, zaciski śrubowe
|