Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

036089
Kod modelu: AV/I23-125

Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Rozdzielnica MCB, IP65, szyna montażowa pionowa, Wys. x szer. x gł. = 250 x 187,5 x 150 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Obudowa Eaton xEnergy Safety CI dla wyłączników nadprądowych MCB
Numer katalogowy
036089
EAN
4015080360896
Długość/głębokość produktu
150 mm
Wysokość produktu
250 mm
Szerokość produktu
188 mm
Masa produktu
1.5 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 62208
EN 61439-2
Kod modelu
AV/I23-125

Dodatkowe informacje

Cechy
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Obudowa przygotowana do rozdzielnicy Dwie strony zamknięte, można rozłożyć na dwie strony Obudowy do np. urządzeń wbudowanych MCB, RCD, RCBO, AFDD Przezroczysta pokrywa z szybkozłączkami Szyny montażowe do zatrzaskowego montażu urządzeń Listwa zaślepiająca do nieużywanych miejsc montażowych Osłona ochronna z etykietą z napisem Zamykane zatrzaski pokrywy Bez zacisków PE/N, Należy je zamówić osobno
Odpowiednie do
Ochrona przed piorunami
Zastosowanie na zewnątrz

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Obudowy do wyłączników nadprądowych
Kolor
Szary
Prąd znamionowy
1600 A
Typ
Obudowa do miniaturowych wyłączników nadprądowych Przygotowane obudowy xEnergy Safety Ci

Weryfikacja projektu zgodnie z normą IEC/EN 61439

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.13 Działanie mechaniczne
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Dolna część: 960°C / pokrywa: 850°C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
5 kg na każdą obudowę z ramą nośną i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania standardu produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
IP65
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.

Technical data - electrical

Integralność obwodu
Inne

Technical data - mechanical

Typ podstawy
Częściowo zamknięte, Składany
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
Brak
Opcjonalne
transparentne
Stopień ochrony
IP65
IK10
Inne maszyny
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Liczba wejść kablowych
30
Liczba modułów dyst. urządz. (łącznie)
9
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
4
Liczba rzędów
1
Grubość płyty (szafa)
6 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm
Ochrona powierzchni
Inne
Typ jednostki
Samodzielne urządzenie
Szerokość wyrażona liczbą modułów
9
Głębokość wbudowania
100 mm
Głębokość wewnętrzna
125 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy

Weryfikacja wzrostu temperatury zgodnie z normą IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
10 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
20 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
12 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
11 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
24 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
22 W

Eksport specyfikacji produktu