Pobierz dokument () Wyszukiwania 20

036511
Kod modelu: CI44X-200

Eaton xEffect Ci Obudowy przełącznika i aparatury sterowniczej Izolowana obudowa, gładkie boki, Wys. x szer. x gł. = 375 x 375 x 225 mm

General specifications

Nazwa produktu
Eaton xEffect Ci Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Numer katalogowy
036511
EAN
4015080365112
Długość/głębokość produktu
225 mm
Wysokość produktu
375 mm
Szerokość produktu
375 mm
Masa produktu
3.36 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Certyfikat(y)
EN 61439-2
EN 62208
Kod modelu
CI44X-200

Delivery program

Typ
Obudowa podstawowa Obudowy pod klienta xEnergy Safety Ci
Kolor
Szary
Jasnoszary (RAL 7035), podstawa)
Przezroczysty, przydymiony szary (pokrywa)
Prąd znamionowy
1600 A

Technical Data - Electrical

Integralność obwodu
Inne maszyny

Technical Data - Mechanical

Typ jednostki
Samodzielne urządzenie
Typ podstawy
Płaszczyzna
Wykończ. powierzchni
Odporność na korozję
Ochrona powierzchni
Inne maszyny
Obróbka powierzchni
Odporność na korozję
Materiał obudowy
z tworzywa sztucznego
Szerokość wyrażona liczbą modułów
15
Głębokość montażowa z płytą montażową
200 mm
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Materiał
Niewzmocniony poliwęglan (pokrywa)
Poliwęglan wzmocniony włóknem szklanym (podstawa)
Bezhalogenowe
Stopień ochrony
IK10
Inne maszyny
IP65
Liczba wejść kablowych
0
Liczba urządzeń
1
Liczba otworów (pokrywa ochronna kołn.)
0
Liczba rzędów
0
Głębokość wbudowania
200 mm
Głębokość wewnętrzna
200 mm
Kolor pokrywy/drzwi
transparentne
Model pokrywy/drzwi
Zamknięte
Typ pokrywy/drzwi
transparentne
Opcjonalne
Brak
Grubość płyty (szafa)
9 mm
Grubość płyty (drzwi/pokrywa)
6 mm
Odporność na mgłę solną
IEC 60068-2-11

Temperature-rise verification as per IEC 60890

Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt T:20°C,śr. ob.do mont. na ścianie,góra
27 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkątT:35°C,śr.ob. do mont.na ścianie, góra
53 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:20°C, ob.poj.gór.do mont. na śc.
31 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:20°C,ob. pocz.gór.do mont. na śc.
29 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,trójkąt,T:35°C,ob.poj.gór.do mont. na śc.
62 W
Rozpr.ciepła,temp.ot.35°C,tr.,T:35°C,ob.pocz.gór.do mont. na śc.(IEC 60890)
57 W

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Odporność temperaturowa
Odporny na temperaturę: 80°C (uszczelka)
Odporny na temperaturę: 85°C (trzpień zamykający)
Odporny na temperaturę: -40°C - +120°C (obudowa)
Szczeg. dot. temperat. otocz. podczas pracy
-40 °C - 80 °C
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
Dolna część: 960 °C / pokrywa: 850°C
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Nie dotyczy instalacji wewnętrznych.
10.2.5 Podnoszenie
Spełnione 20 kg na każdą obudowę z rusztowaniem nośnym i wyposażeniem do podnoszenia, z zamontowaniem i zabezpieczeniem zgodnie z aktualnie obowiązującą instrukcją montażu.
10.2.6 Udar mechaniczny
IK10
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
Klasa ochrony 2, nie dotyczy.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
8 kV
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Spełnia wymagania normy produktowej.
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
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
Cechy
Wytrzymałość na działanie promieniowania UV pod osłoną ochronną
Osłona z zaworem nadciśnieniowym
Charakterystyka palności (UL)
V1 (podstawa) (UL94)
V2 (osłona) (UL94)
Klasa ochrony
II
Numer RAL
7035
Cechy specjalne
Gładkie płyty boczne, Bez wytłoczenia, plombowane elementy mocujące pokrywy, zawiera paski mocujące do montażu na ścianie
Odpowiednie do
Zastosowanie na zewnątrz
Ochrona przed piorunami

Eksport specyfikacji produktu