Systemy niskiego napięcia Eaton xEnergy Safety Ci Rozdzielnica NN. Uchwyt kablowy, dla 3 kabli gł. = 14 - 68 mm
| Nazwa produktu |
Osłona do wprowadzenia przewodów Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Numer katalogowy |
062367
|
| EAN |
4015080623670
|
| Długość/głębokość produktu |
70 mm
|
| Wysokość produktu |
70 mm
|
| Szerokość produktu |
375 mm
|
| Masa produktu |
0.983 kg
|
| Zgodność/zgodności |
RoHS conform
|
| Kod modelu |
KS4-CI
|
| Funkcje |
Podstawowa obudowa
|
| Numer RAL |
7035
|
| Cechy specjalne |
Umożliwia wkładanie kabli lub szyn od przodu
|
| Używane z |
na 3 kable 14 - 68 mm
375 mm (wymiary obudowy) Akcesoria do montażu obudowy xEnergy Safety Ci Podstawowe obudowy |
| Typ akcesor. / części zam. |
Stopniowe tuleje kablowe
|
| Kolor |
Szary
|
| Model |
Kołnierz
|
| Typ |
|
| Materiał |
z tworzywa sztucznego
|
| Typ jednostki |
System modułowy
|