Mocowanie RMQ16 z serii Eaton Moeller® + tabliczka, HAND 0 AUTO, Q25TS-93
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Label mount with insert label
|
| Numer katalogowy |
072304
|
| EAN |
4015080723042
|
| Długość/głębokość produktu |
1 mm
|
| Wysokość produktu |
38 mm
|
| Szerokość produktu |
25 mm
|
| Masa produktu |
0.003 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Kod modelu |
Q25TS-93
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Nie dotyczy.
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
Na życzenie
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
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0 W
|
| Średnica zewnętrzna |
0 mm
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
0 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| Kolor |
W kolorze czarnym
|
| Kształt/Forma |
Prostokątna
|
| Język |
Inne maszyny
|
| Napis |
Inne maszyny
|
| Nadruki symboli ISO |
Symbol „I-0-II”
|