Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

082881
CL-PKZ0

Eaton Moeller® series PKZ0, ogranicznik prądu, 3p, 63 A, 400VAC/100kA, 690VAC/10kA

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® PKZ0, ogranicznik prądu
Numer katalogowy
082881
EAN
4015080828815
Długość/głębokość produktu
56 mm
Wysokość produktu
90 mm
Szerokość produktu
45 mm
Masa produktu
0.201 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-05
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA File No.: 165628
UL
UL File No.: E36332
Kod modelu
CL-PKZ0

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
55 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C

Weryfikacja projektu konstrukcji

Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
63 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W
10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
8.4 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
2.8 W

Dane elektryczne

Znamionowe napięcie robocze
Maks. 690 V
690 V AC
Znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (Iu)
63 A

Features & functions

Funkcje
Ogranicznik prądu zwarciowego
Możliwość stosowania do zabezpieczenia pojedynczych elementów i układów

Informacje ogólne

Sposób montażu
Szyna DIN
Pozycja montażu
Obok wyłącznika silnikowego albo za nim
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Akcesoria
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Typ
Wyłącznik silnikowy, bez zabezpieczenia automatycznego w celu zwiększenia zdolności łączeniowej

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015