Eaton Moeller® series NHI, standardowy styk pomocniczy, NHI-E, 1 NO, 1 NC, Możliwość montażu przed, Zaciski śrubowe
| Nazwa produktu |
Seria Eaton Moeller® NHI, akcesoria, standardowy styk pomocniczy
|
| Numer katalogowy |
082882
|
| EAN |
4015080828822
|
| Długość/głębokość produktu |
12 mm
|
| Wysokość produktu |
35 mm
|
| Szerokość produktu |
45 mm
|
| Masa produktu |
0.016 kg
|
| Certyfikat(y) |
CE
UL Category Control No.: NLRV CSA CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E36332 CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 CSA Class No.: 3211-05 UL |
| Notatki dotyczące katalogu |
Możliwość montażu z przodu. Oznaczenie zacisku różni się od oznaczenia zacisku pomocniczego, który można zamontować z boku
|
| Kod modelu |
NHI-E-11-PKZ0
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Podłączenie na śrubę
|
| Trwałość elektryczna |
100000 operacji
|
| Trwałość mechaniczna |
100000 operacji
|
| Model |
Montaż górny
|
| Sposób montażu |
Montaż na zatrzask
|
| Sposób montażu |
Montaż na zatrzask
|
| Kategoria przepięciowa |
III
|
| Stopień zanieczyszczenia |
3
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|
| Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp) |
4000 V AC
|
| Używane z |
Wyłącznik silnikowy
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Pojemność złącza (sztywny/elastyczny z tulejką) |
0,75 - 1,5 mm²
|
| Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG) |
18 - 16, Zaciski śrubowe
|
| Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
1 A
|
| Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V |
2 A
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks. |
440 V
|
| Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy DC — maks. |
250 V
|
| Bezpieczne odłączanie |
440 V, Między stykami pomocniczymi i stykami głównymi, Zgodnie z normą EN 61140
|
| Wart. znam. zabezp. przeciwzw. bez spaw. |
10 A gG/gL, bezpiecznik, styki pomocnicze
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne) |
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
|
| Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.) |
E150, Sterowanie AC (UL/CSA)
|
| Liczba styków przełącznych |
0
|
| Liczba styków rozwiernych |
1
|
| Liczba styków zwiernych |
1
|
| Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid |
0 W
|
| Wielkość strat mocy Pdiss |
0 W
|
| Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid |
0.01 W
|
| Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In) |
1 A
|
| Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Odporność na korozję |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el. |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.4 Odporność na promieniowanie UV |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.2.5 Podnoszenie |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.6 Udar mechaniczny |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.2.7 Napisy |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.3 Stopień ochrony zespołów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe |
Spełnia wymagania normy produktowej.
|
| 10.5 Ochrona przed porażeniem prądem |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów |
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą rozdzielnicę.
|
| 10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.3 Napięcie probiercze udarowe |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
|
| 10.10 Wzrost temperatury |
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
|
| 10.11 Wytrzymałość zwarciowa |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna |
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
|
| 10.13 Działanie mechaniczne |
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
|
Support from Eaton
Contact us
+359884477015