Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Wycofany

089229
Q25LF-BL

Lampka sygnalizacyjna RMQ16 z serii Eaton Moeller®, zlicowana, niebieska Q25LF-BL

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton Moeller® series RMQ16 Indicator light
Numer katalogowy
089229
EAN
4015080892298
Długość/głębokość produktu
59 mm
Wysokość produktu
25 mm
Szerokość produktu
25 mm
Masa produktu
0.011 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
CSA-C22.2 No. 14-05
UL 508
CE
CSA Class No.: 3211-03
UL Category Control No.: NKCR
CSA
UL File No.: E29184
CSA File No.: 46552
UL
Kod modelu
Q25LF-BL

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
40g, mechaniczny, zgodny z IEC/EN 60068-2-27, udar sinusoidalny w czasie 11ms
mechaniczne, Zgodnie z IEC/EN 60068-2-27

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — maks.
40 °C
Temperatura otocz. podczas pracy (w obudowie) — min
25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Komunikacja

Połączenie ze SmartWire-DT
Nie

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Nie dotyczy.
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
Na zapytanie
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
0 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
250 V
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
24 V

Features & functions

Kolor fazowania
W kolorze czarnym
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Projekt
Zlicowany
Wyposażone w:
LED W2x4, 6d, maks. 30 V, 1 W
Pierścień czołowy
Kolor klosza
Niebieski

Informacje ogólne

Stopień ochrony
NEMA 1
Stopień ochrony (część czołowa)
IP65
Średnica otworu
16 mm
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
800 V AC
Rozmiar
Wymiary przedniej części: 25 × 25 mm
Pojemność złącza
0,5 - 1,0 mm²
Rozmiar zacisku
2,8 x 0,8 mm do DIN 46247 i IEC 60760, szybkozłączki
2,8 x 0,8 mm do DIN 46244, wtyczka płaska
Typ
Lampki sygnalizacyjne
Kategoria produktu
RMQ16

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.