Seria Eaton Moeller® RMQ16, tuleja izolacyjna
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series RMQ16 Accessory Insulated ferrule
|
| Numer katalogowy |
090267
|
| EAN |
4015080902676
|
| Długość/głębokość produktu |
19 mm
|
| Wysokość produktu |
5 mm
|
| Szerokość produktu |
3 mm
|
| Masa produktu |
0.6 g
|
| Certyfikat(y) |
UL/CSA certification not required
|
| Kod modelu |
ISH2,8
|
| Typ akcesor. / części zam. |
Łącznik
|
| Połączenie ze SmartWire-DT |
Brak
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
60 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Kategoria produktu |
Akcesoria
|