Eaton Moeller® series E71, czujnik zbliżeniowy, optyczny, zasięg 10 cm, 4L, 10-30VDC, PNP, M8
| Nazwa produktu |
Eaton Moeller® series E71 Proximity switch
|
| Numer katalogowy |
100518
|
| EAN |
4015081643271
|
| Długość/głębokość produktu |
536.45 mm
|
| Wysokość produktu |
9.91 mm
|
| Szerokość produktu |
9.91 mm
|
| Masa produktu |
0.09 kg
|
| Certyfikat(y) |
UL 508
UL UL Category Control No.: NRKH, NRKH7 IEC/EN 60947-5-2 CE CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E166051 Certified by UL for use in Canada CSA File No.: UL report applies to both US and Canada |
| Kod modelu |
E71-FFDP-M8
|
| Typ |
Czujniki optyczne
|
| Cechy |
Skupiona, wiązka prosta
|
| Typ połączenia elektrycznego |
Złącze M8
|
| Materiał obudowy |
Plastyk
|
| Rodzaj obudowy |
Kostka
|
| Tryb roboczy |
Zasada załączania: Regulowane załączanie na jasno/ciemno
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów |
Brak
|
| Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów |
Brak
|
| Funkcje |
Zabezpieczenie przed odwróc. polar.
Zabezpieczenie przed zwarciami Wiązka światła odbitego |
| Rodzaj napięcia |
DC - prąd stały
|
| Rozmiar przewodu |
0
|
| Typ połączenia |
Połączenie wtykowe M8 x 1
4-przewodowy |
| Materiał osłony przewodu |
Inne maszyny
|
| Rodzaj światła |
Światło czerwone bez polaryzacji
Widoczne czerwone światło |
| Stopień ochrony |
IP67
NEMA 4 |
| Typ interfejsu |
Inny
|
| Wskaźnik LED |
Sygnalizacja stanu operacji łączeniowych: Żółta dioda LED
Sygnalizacja napięcia roboczego: Zielona dioda LED |
| Typ funkcji przełączania |
Inny
|
| Prąd obciążenia |
Maks. 100 mA (Ie)
|
| Klasa bezpieczeństwa lasera |
Brak
|
| Klasa ochronności elementów ekspl. |
Klasa bezpieczeństwa 2
|
| Odporność na wstrząsy |
30 g, Mechaniczne, Czas udaru 11 ms
|
| Materiał powierzchni optycznej |
Tworzywo sztuczne
|
| Prąd wyjściowy (mA) — maks. |
100 mA
|
| Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks. |
30 V
|
| Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min. |
10 V
|
| Znamionowa strefa działania (Sn) |
100 mm
|
| Wysokość czujnika |
32 mm
|
| Dł. czujnika |
20 mm
|
| Strefa przełączania — maks. |
100 mm
|
| Napięcie przełączania OSSD w stanie „wysokim” |
30 V
|
| Wartość znam. napięcia — maks. |
30 V
|
| Typ bezpieczeństwa (IEC 61496-1) |
1
|
| Częstotliwość przełączania |
500 Hz
|
| Tryb wykrywania |
Przełączanie jasno/ciemno
|
| Sposób łączenia na wyjściu |
PNP
|
| Materiał czujnika |
Materiał izolowany
|
| Odporność na drgania |
10 - 55 Hz, Amplituda 0,5 mm
Zgodnie z IEC/EN 60068-2-6 |
| Długość fali czujnika |
660 nm
|
| Szerokość czujnika |
12 mm
|
| Kategoria produktu |
E71 NanoView Series
|
| Czas odpowiedzi |
1 ms
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura otocz. podczas pracy — min. |
-25 °C
|
| Temperatura otocz. podczas przechow. — maks. |
70 °C
|
| Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min. |
-25 °C
|
| Liczba wyjść przekaźnikowych z funkcją sygnalizacji |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych przekaźnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (zabezpieczonych, półprzewodnikowych) |
0
|
| Liczba wyjść (półprzewodnikowych z funkcją sygnalizacji) |
1
|
| Strefa zadziałania — maks. |
100 mm
|
| Strefa zadziałania — min. |
0 mm
|
| Temp. podczas pracy — maks. |
55 °C
|
| Temperatura pracy — min. |
-25 °C
|
| Rodzaj regulacji |
Regulacja ręczna
|