Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

101665
BFZ-DES

Rozdzielnice ostatecznego rozdziału energii xComfort BF firmy Eaton, systemy niskiego napięcia. Zestaw uziemiający do drzwi żółto-zielony 6 mm² / 300 mm

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Eaton xComfort BF inne akcessoria
Numer katalogowy
101665
EAN
4015081015573
Długość/głębokość produktu
10 mm
Wysokość produktu
155 mm
Szerokość produktu
90 mm
Masa produktu
0.031 kg
Zgodność/zgodności
RoHS conform
Kod modelu
BFZ-DES

Dodatkowe informacje

Funkcje
Wyposażenie dodatkowe
Cechy specjalne
W tym akcesoria instalacyjne
Używane z
Zestaw uziemienia drzwi
Ogólne akcesoria szafy sterowniczej
Kwestie dotyczące akcesoriów
Rozdzielnica płaska BF

Dostawy

Typ akcesor. / części zam.
Zestaw do uziemiania drzwi
Akcesorium
Typ
Płaska rozdzielnica BF Ogólne wyposażenie rozdzielnicy

Technical data - mechanical

Przekrój
6 mm²

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.