Wyszukiwanie informacji
Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

106727
Kod modelu: DILM1600/22(RAW250)

Eaton Moeller® series DILM Stycznik mocy, 380 V 400 V 900 kW, 2 NO, 2 NC, RAW 250, Praca AC, podłączenia na śrubę

General specifications

Nazwa produktu
Stycznik DILM serii Eaton Moeller®
Numer katalogowy
106727
EAN
4015081064946
Długość/głębokość produktu
392 mm
Wysokość produktu
252 mm
Szerokość produktu
515 mm
Masa produktu
32 kg
Certyfikat(y)
CSA Class No.: 3211-04
IEC/EN 60947-4-1
CE
UL
IEC/EN 60947
CSA File No.: 012528
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA
VDE 0660
UL File No.: E29096
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
Notatki dotyczące katalogu
  • Styki według normy EN 50012
  • Konwencjonalny prąd cieplny Ith styków gł. (1-biegun., otwarty) przy 60°
Kod modelu
DILM1600/22(RAW250)

AC-1/Conventional thermal current Ith

Prąd cieplny umowny ith przy 40°C (3-biegunowe, otwarte)
2200 A
Prąd cieplny umowny ith przy 50°C (3-biegunowe, otwarte)
1970 A
Prąd cieplny umowny ith przy 55°C (3-biegunowe, otwarte)
1880 A
Prąd cieplny umowny ith przy 60°C (3-biegunowe, otwarte)
1800 A
Konwencjonalny prąd cieplny ith styków gł. (1-biegun., otwarty)
4500 A

Climatic environmental conditions

Wysokość n.p.m.
Maks. 2000 m
Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
60 °C
Temperatura otocz. podczas przechow. — maks.
80 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-40 °C
Temperatura otoczenia podczas przechowywania — min.
-40 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Ciepło wilgotne, stałe zgodnie z IEC 60068-2-78
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30

Contacts

Liczba dodatkowych styków pomocniczych rozwiernych
2
Liczba styków pomocniczych (styki zwierne)
2
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
2

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykatorodpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące odprowadzania ciepła dla urządzeń.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Wymagania odnośnie normy produktowej zostały spełnione.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normy produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Wymagania odnośnie do normy produktowej zostały spełnione.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
41 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
1600 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
13 W

Electrical rating

Znam. zdolność wył. przy 1000 V
5800 A
Znam. zdolność wył. przy 220/230 V
16000 A
Znam. zdolność wył. przy 380/400 V
16000 A
Znam. zdolność wył. przy 500 V
16000 A
Znam. zdolność wył. przy 660/690 V
16000 A
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
1000 V
Znam. zdoln. zał. (cos phi zgodnie z IEC/EN 60947)
19000 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-3, 1000 V
1200 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
1600 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
1600 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 440 V
1600 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 500 V
1600 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-3, 660 V, 690 V
1600 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 1000 V
1120 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
1280 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 440 V
1280 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-4, 500 V
1280 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-4, 660 V, 690 V
1280 A
Znam. moc robocza przy AC-3, 1000 V, 50 Hz
1770 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 240 V, 50 Hz
550 kW
Znamionowa moc robocza przy AC-3, 380/400 V, 50 Hz
900 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 415 V, 50 Hz
930 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 440 V, 50 Hz
1000 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 500 V, 50 Hz
1180 kW
Znam. moc rob. przy AC-3, 690 V, 50 Hz
1600 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 1000 V, 50 Hz
1650 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 220/230 V, 50 Hz
430 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 240 V, 50 Hz
450 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 415 V, 50 Hz
770 kW
Znam. moc rob. przy AC-4, 440 V, 50 Hz
830 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 500 V, 50 Hz
940 kW
Znam. moc robocza przy AC-4, 660/690 V, 50 Hz
1300 kW
Znamionowe napięcie robocze (Ue) przy AC — maks.
1000 V
Bezpieczne odłączanie
1000 V AC, pomiędzy cewką a stykami, zgodnie z normą EN 61140

General information

Akcesoria
Opcje montażu styków pomocniczych: z boku: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI; 2 x DILM820-XHI11-SA
Zastosowanie
Styczniki do silników
Rodzaj połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP00
Kompatybilność elektrom.
Przeznaczone do pracy w środowiskach przemysłowych. Korzystanie z urządzenia w środowisku mieszkalnym może powodować zakłócenia radiowe, wymagane może być zastosowanie dodatkowych środków tłumienia zakłóceń.
Wyposażone w:
Układ ochronny w elektronice uruchamiania
Trwałość mechaniczna
5 000 000 operacji (sterowanie AC)
5 000 000 operacji (sterowanie DC)
Częstotliwość pracy
1000 operacji mechanicznych/godz. (sterowanie DC)
1000 operacji mechanicznych/godz. (sterowanie AC)
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Styczniki
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
8000 V AC
Rezystancja
500 mΩ (Dopuszczalna przejściowa oporność styku-zewnętrznego urządzenia sterującego podczas uruchamiania A11)
Odporność na wstrząsy
10 g, Styk główny N/O, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
8 g, Styk pomocniczy rozwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
10 g, Styk pomocniczy zwierny, Mechaniczne, zgodnie z IEC/EN 60068-2-27, Udar półsinusoidalny w czasie 10 ms
Poziom sygnału
5 V–15 V, Poziom sygnału PLC (A3-A4) zgodnie z IEC/EN 61131-2 (typ 2), Systemy magnetyczne
Kategoria użytkowa
AC-1: Obciążenia nieindukcyjne lub o małej indukcyjności, piece oporowe
AC-4: Stand. silniki indukc. AC: rozruch, podłączanie, cofanie, praca spowoln.
AC-3: Stand. silniki indukcyjne AC: rozruch,wyłączanie w trakcie pracy
Rodzaj napięcia
AC/DC

Magnet system

Zachowanie w warunk. krańcowych i przejściowych
Stan trzymania- spadek napięcia (0,6–0,7 x Uc min.): Stycznik pozostaje włączony
Stan trzymania- faza przyciągania (0,7 x Uc min.-1,15 x Uc maks.): Stycznik włącza się z pewnością
Stan trzymania- przerwa napięcia (0–0,2 x Uc min.) > 10 ms: Odpadanie stycznika
Stan trzymania- spadek napięcia (0,2–0,6 x Uc min.) ≤12 ms: Czasowo mostkowany
Stan trzymania- przerwa napięcia (0–0,2 x Uc min.) ≤ 10 ms: Czasowo mostkowany
Stan trzymania- spadek napięcia (0,2–0,6 x Uc min.) >12 ms: Odpadanie stycznika
Stan trzymania- podwyższenie napięcia (1,15-1,3 x Uc maks.): Stycznik pozostaje włączony
Stan trzymania- faza przyciągania (0–0,7 x Uc min.): Stycznik nie włącza się
Napięcie odpadania
Sterowanie AC: 0,2 x US maks.-0,6 x US min., Sterowanie AC
0,2 x US maks.-0,6 x US min., Praca DC
Współczynnik czasu pracy
100%
Napięcie przyciągania
0,7–1,15 V AC x Us
0,7–1,15 V DC x Us
Pobór mocy
Transformator sterujący przy uk ≤ 7%
Pobór mocy, przyciąganie, 50 Hz
2000 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, przyciąganie, 60 Hz
2000 VA, Moc przyciągania, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 50 Hz
36,5 VA, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
17,3 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Pobór mocy, trzymanie, 60 Hz
36,5 VA, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
17,3 W, Cewka w stanie zimnym i 1,0 x Us
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 50 Hz — maks.
250 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) dla AC, 50 Hz — min.
230 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — maks.
250 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy AC, 60 Hz — min.
230 V
Znamionowe napięcie sterowania (Us) przy DC — maks.
250 V
Znam. napięcie zasil. sterow. (Us) przy DC — min.
230 V
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie załączenia) — maks.
70 ms
Czas przełączania (AC, styki zwierne, opóźnienie otwarcia) — maks.
40 ms

Motor rating

Wyznaczona moc silnika przy 200/208 V, 60 Hz, 3 fazy
560 HP
Wyznaczona moc silnika przy 230/240 V, 60 Hz, 3 fazy
640 HP
Wyznaczona moc silnika przy 460/480 V, 60 Hz, 3 fazy
1200 HP
Moc przypisanego silnika przy 575/600 V, 60 Hz, zasilanie 3-fazowe
1300 HP

Short-circuit rating

Wart. znam. prądu zwarciowego (podstawowe)
2000 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
85 kA, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 480 V)
85 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
2000 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
Wart. znam. prądu zwarc. (przekr. górn. lim. przy 600 V)
2000 A, maks. bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)
85 kA, Bezpiecznik, SCCR (UL/CSA)

Switching capacity

Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, zastos. ogólne)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki pomocnicze, f. pilot.)
P300, sterowanie DC (UL/CSA)
A600, sterowanie AC (UL/CSA)
Zdolność łączeniowa (styki główne, zastos. ogólne)
1600 A, Maksymalna moc silnika (UL/CSA)

Terminal capacities

Rozmiar śruby
M3.5, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych
M12, Zacisk śrubowy, Przyłącza główne
Rozmiar wkrętaka
2, Zacisk śrubowy, Przewody obwodów sterowniczych, Wkrętak Pozidriv
Pojemność złącza (szyna zbiorcza)
Szerokość 100 mm, Główne podłączenie
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,75–2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
1 x (0,75–2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75–2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
2 x (0,75–2,5) mm², przewody obwodów sterowniczych
Pojemność złącza (sztywny/pleciony AWG)
18-14, kable obwodów sterowniczych
Moment dokręcania
35 Nm, Główne przyłącze kablowe śrubowe
1.2 Nm, Zaciski śrubowe, Przewody obwodów sterowniczych
Szerokość na całej długości
18 mm

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015