Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*

106823
LS-S02-24DFT-ZBZ/X

Eaton Moeller® series LS Łącznik krańcowy, 2 N/C, podstawowe, blokada sprężynowa LS-S02-24DFT-ZBZ/X

Specyfikacje ogólne

Nazwa produktu
Łącznik krańcowy Eaton Moeller® serii LS
Numer katalogowy
106823
EAN
4015081065837
Długość/głębokość produktu
55 mm
Wysokość produktu
170 mm
Szerokość produktu
37 mm
Masa produktu
0.43 kg
Certyfikat(y)
IEC/EN 60947
UL 508
CSA File No.: 012528
CE
CSA-C22.2 No. 14
UL File No.: E29184
CSA
UL
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947-5
UL Category Control No.: NKCR
Kod modelu
LS-S02-24DFT-ZBZ/X

Siłownik

Siła potrzebna do uruchomienia/zatrzymania
25 N/15 N (wtykanie/wyciąganie)
Typ siłownika
Brak
Siła mechaniczna trzymania
1200 N (zgodnie z GS-ET-19 (04/2004), XNW)
1600 N (zgodnie z GS-ET-19 (04/2004), XWA, XFG, XF)
1700 N (zgodnie z GS-ET-19 (04/2004), XG, XW, XNG)

Warunki otoczenia, mechaniczne

Pozycja montażu
zgodny z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
10 g, Styk standardowy, Mechaniczne, Udar półsinusoidalny w czasie 20 ms

Klimatyczne warunki otoczenia

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Wilgotne ciepło cykliczne, zgodnie z normą IEC 60068-2-30
Wilgotne ciepło stałe zgodnie z IEC 60068-2-78

Styki

Siła potrzebna do wymusz. otw. — min.
50 N
Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
2
Liczba styków zwiernych
0

Weryfikacja projektu konstrukcji

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator jest odpowiedzialny za obliczenie wzrostu temperatury. Firma Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
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
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.13 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Dane elektryczne

Pobór mocy
8 W przy 24 V DC (uruchamianie elektromechaniczne)
11 VA przy 230 V AC (uruchamianie elektromechaniczne)
8 VA przy 120 V AC (uruchamianie elektromechaniczne)
Znamionowe napięcie sterowania
24 V DC (Us, do zamka magnetycznego)
Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
400 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V
6 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.8 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 125 V
0.8 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 6 A gG/gL, bezpiecznik, styki
Częstotliwość zasilania
Maks. 400 Hz, Styki
Tolerancja napięcia
1,1 x Us, Wartości załączania i rozłączania
0.85 x Us, Wartości załączania i rozłączania
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA

Features & functions

Typ połączenia elektrycznego
Metryczny przepust kablowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Materiał izolowany
Cechy
Rozbudowywalne
Wymuszone rozłączanie
Wyposażone w:
Pomocniczy mechanizm zwalniający
Monitorowanie blokady
Typ funkcji przełączania
Przełącznik typu slow-action

Informacje ogólne

Typ połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP65
NEMA Inne
Współczynnik czasu pracy
100% (Magnes)
Żywotność
1000000 operacji mechanicznych
Częstotliwość pracy
800 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Urządzenia podstawowe z blokadą sprężynową (zasada zamkniętego obwodu)
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
4000 V AC
Dokładność powtarzania
0,02 mm (Styki/zdolność łączeniowa)
Odpowiednie do
Funkcje bezpieczeństwa
Typ
  • Łącznik krańcowy
  • Krańcowy łącznik bezpieczeństwa

Bezpieczeństwo

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak

Przekroje poprzeczne

Rozmiar śruby
PH1, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
1 x (0,75 - 2,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Moment dokręcania
0.9 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Uwaga: Jeśli w pobieraniu .zip nie ma pliku(-ów), typ pliku nie jest obsługiwany przez pobieranie zbiorcze.