Pobierz dokument () Wyszukiwania 20
Sprawiamy, że to co ważne działa.*
Produkt wycofany z produkcji

106859
Kod modelu: LS4/S12-7/IB/ZB

Eaton Moeller® series LS4, krańcowy łącznik bezpieczeństwa, LS(4)…ZB, Krańcowe łączniki bezpieczeństwa, Kompletna jednostka, 1 NO, 2 normalnie rozwarty, Materiał izolowany, Zacisk śrubowy, -25 - +70 °C

General specifications

Nazwa produktu
Seria Eaton Moeller® LS4, krańcowy łącznik bezpieczeństwa
Numer katalogowy
106859
EAN
4015081066193
Długość/głębokość produktu
43 mm
Wysokość produktu
157 mm
Szerokość produktu
56 mm
Masa produktu
0.287 kg
Certyfikat(y)
CE
CSA File No.: 012528
UL
UL File No.: E29184
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA-C22.2 No. 14
IEC/EN 60947-5
CSA Class No.: 3211-03
IEC/EN 60947
Kod modelu
LS4/S12-7/IB/ZB

Actuator

Siła potrzebna do uruchomienia/zatrzymania
15 N/20 N (wtykanie/wyciąganie)
Typ siłownika
Inne maszyny

Ambient conditions, mechanical

Pozycja montażu
Zgodnie z wymaganiami
Odporność na wstrząsy
5 g, styk standardowy, mechaniczne, udar półsinusoidalny w czasie 20 ms

Climatic environmental conditions

Temperatura otocz. podczas pracy — maks.
70 °C
Temperatura otocz. podczas pracy — min.
-25 °C
Odporn. na warunki atmosfer.
Klimat wilgotny/ciepły, stały, zgodnie z normą IEC 60068-2-78
Klimat wilgotny/ciepły, zmienny, wg IEC 60068-2-30

Contacts

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
1

Design verification

10.10 Wzrost temperatury
Prefabrykator odpowiada za obliczenie wzrostu temperatury. Eaton dostarczy dane dotyczące rozpraszania ciepła przez urządzenia.
10.11 Wytrzymałość zwarciowa
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.12 Kompatybilność elektromagnetyczna
Należy do zakresu odpowiedzialności prefabrykatora. Należy przestrzegać specyfikacji rozdzielnicy.
10.13 Działanie mechaniczne
Urządzenie spełnia wymagania, jeśli przestrzegana jest instrukcja montażu (IL).
10.2.2 Odporność na korozję
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.1 Weryfikacja stabilości termicznej obudów
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.2 Sprawdzanie odporności materiałów izolacyjnych na zwykłe ciepło
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.3.3 Odporn.mat.izol. na nadmierne ciepło/ogień spowod.wew.reakc.el.
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.4 Odporność na promieniowanie UV
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.2.5 Podnoszenie
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.6 Udar mechaniczny
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.2.7 Napisy
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.3 Stopień ochrony zespołów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.4 Odstępy izolacyjne powietrzne i powierzchniowe
Spełnia wymagania normatywne produktu.
10.5 Ochrona przed porażeniem prądem
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.6 Implementacja rozdzielnic i komponentów
Nie dotyczy, ponieważ należy ocenić całą szafę rozdzielczą.
10.7 Wewnętrzne obwody i połączenia elektryczne
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.8 Połączenia do przewodników zewnętrznych
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy rozdzielczej.
10.9.2 Wytrzymałość elektryczna w skali mocy/częstotliwości
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.3 Napięcie probiercze udarowe
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
10.9.4 Testy obudów wykonanych z materiału izolacyjnego
Należy do zakresu odpowiedzialności wykonawcy szafy sterowniczej.
Straty mocy sprzętu, zależnie od natężenia prądu Pvid
0 W
Wielkość strat mocy Pdiss
0 W
Strata mocy na biegun, zal. od prądu Pvid
0.1 W
Znamionowy prąd roboczy przy określonym odprowadzaniu ciepła (In)
6 A
Statyczna strata mocy, niezależna od prądu Pvs
0 W

Electrical rating

Napięcie znamionowe izolacji (Ui)
500 V
Znamionowy prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy AC-15, 24 V
10 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 110 V
0.8 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 125 V
0.8 A
Znam. prąd roboczy (Ie) przy DC-13, 220 V, 230 V
0.3 A
Znam. prąd rob. (Ie) przy DC-13, 24 V
3 A
Wart. znam. zabezp. przeciwzwarc.
Maks. 10 A gG/gL, bezpiecznik, styki
Częstotliwość zasilania
Maks. 400 Hz, Styki
Znamionowy umowny prąd zwarciowy (Iq)
1 kA

Features & Functions

Typ połączenia elektrycznego
Metryczny przepust kablowy
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Materiał izolowany
Cechy
Wymuszone rozłączanie
Typ funkcji przełączania
Przełącznik zwłoczny

General information

Typ połączenia
Zaciski śrubowe
Stopień ochrony
IP65
NEMA Inne
Żywotność
1500000 przestawień mechanicznych
Częstotliwość pracy
1800 operacji/godz.
Kategoria przepięciowa
III
Stopień zanieczyszczenia
3
Kategoria produktu
Krańcowe łączniki bezpieczeństwa
Znamionowe wytrzymywane napięcie udarowe (Uimp)
6000 V AC
Dokładność powtarzania
0,02 mm (Styki/zdolność łączeniowa)
Odpowiednie do
Funkcje bezpieczeństwa
Typ
  • Łącznik krańcowy
  • Krańcowy łącznik bezpieczeństwa

Safety

Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak

Terminal capacities

Rozmiar śruby
PH1, Zacisk śrubowy
Pojemność złącza (przewodnik elastyczny z tulejką)
2 x (0,5 - 1,5) mm²
1 x (0,5 - 1,5) mm²
Pojemność złącza (sztywny)
2 x (0,75-1,5) mm²
1 x (0,75-2,5) mm²
Moment dokręcania
0.9 Nm, Zaciski śrubowe

Eksport specyfikacji produktu

Potrzebujesz wsparcia przy produkcie?

Support from Eaton

Contact us

+359884477015